Loading

6300M 산업용 모니터
Allen-Bradley

당사의 ASEM 6300M 산업용 모니터에는 장갑을 끼고도 사용할 수 있는 엣지 투 엣지 전면 유리 4점식 멀티 터치스크린 모니터가 포함됩니다.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(20)
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
전시 1 - 1 의 0 결과
정렬 기준:
필터링 및 개선
CloseClose
추천
제품
Chevron UpChevron Up
제품 정보 제품 구성 프로젝트에 추가

페이지 당 제품:
1 - 1 의 0 결과
CloseClose
비교상품수:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
지우기
지금 비교해보세요 (0)
본 사이트의 콘텐츠는 인공 지능(AI)을 통해 번역되었으며, 사람의 검토나 편집을 거치지 않았습니다. 콘텐츠에는 오류나 부정확한 내용이 포함될 수 있으며, 아무런 보증 없이 “있는 그대로” 제공됩니다. 콘텐츠의 공식 버전은 영어 버전입니다.
Overview
Allen Bradley

Rockwell Automation의 Allen-Bradley® ASEM™ 6300은 개방형 아키텍처 산업용 PC, 씬 클라이언트 및 모니터로 구성된 완전한 제품군입니다. 이 다양하고 조정 가능한 라인은 특정 성능 요건을 충족하는 데 필요한 유연성을 제공합니다. 이 제품군은 산업 환경을 위한 고성능 HMI(Human Machine Interface) 솔루션이 필요한 고객에게 매우 적합합니다. FactoryTalk® View SE 및 FactoryTalk View ME 소프트웨어와 완벽하게 통합되어 시설 내에서 원활하게 융화됩니다.

ASEM 6300M 산업용 모니터에는 장갑을 끼고도 사용할 수 있는 10점식 멀티터치 스크린이 포함됩니다. 터치스크린은 사전에 캘리브레이션되어 있기 때문에 다시 캘리브레이션할 필요가 없습니다. 이 모니터는 ASEM 6300 컴퓨터 및 씬 클라이언트 제품군과 함께 사용해 비쥬얼라이제이션, 유지보수, 제어 또는 정보 컴퓨팅 솔루션을 구축하는 데 최적화된 제품입니다.

장비 제조 업계에서 설계 고려 사항이 더욱 중요해지고 있습니다. 와이드스크린 디스플레이 및 모니터의 로우 프로파일 베젤은 이 장비를 타사 제품들과는 완전히 달라 보이게 하는 초현대적인 외관을 제공합니다. 또한 ASEM 6300M은 다양한 설계 옵션을 제공하므로 이 견고한 제품군은 생산 현장 환경에 적합합니다.

  • 다양한 크기와 10.1인치~24인치의 화면비를 지원하는 1,600만 컬러 LED 백라이트 디스플레이를 통해 풀 HD(FHD) 해상도 지원
  • 모든 모니터에서 DVI 및 DisplayPort 입력 제공
  • 표준 스크린과 와이드스크린 형식의 다양한 패널 장착 옵션
  • FHD/SXGA/XGA/WXGA 해상도 포함
  • 아날로그 감압식 또는 정전용량식 디스플레이(멀티터치 작업용)
  • 표준 및 로우 프로파일 베젤 사용 가능
동영상
ASEM 6300 산업용 컴퓨터 및 모니터 개요

산업 환경은 전자 장치와 구성요소에 매우 해로울 수 있습니다. ASEM™ 6300 산업용 컴퓨터 및 모니터는 필요한 보호 기능과 원하는 가시성을 제공합니다. 이 개요 동영상을 보고 ASEM 6300 제품이 작업을 간소화하는 데 어떻게 도움이 되는지 보십시오.

  표준 알루미늄 베젤 표준
스테인리스 스틸 True Flat 베젤
로우 프로파일 알루미늄 베젤 로우 프로파일 알루미늄 및 유리 베젤 알루미늄 True Flat 베젤 스테인리스 스틸 와이드스크린 베젤
LCD 백라이트 TFT LCD  8.4” ‑ 800x600
10.4” ‑ 800x600
12.1” ‑ 1024x768
15” ‑ 1024x768
17” ‑ 1280x1024
19” ‑ 1280x1024
12.1” ‑ 1024x768
15” ‑ 1024x768
17” ‑ 1280x1024
19” ‑ 1280x1024
10.1” W ‑ 1280x800
12.1” W ‑ 1280x800
15.6” W ‑ 1920x1080
18.5” W ‑ 1920x1080
21.5” W ‑ 1920x1080
24” W ‑ 1920x1080
10.1” W ‑ 1280x800
12.1” W ‑ 1280x800
15.6” W ‑ 1920x1080
18.5” W ‑ 1920x1080
21.5” W ‑ 1920x1080
24” W ‑ 1920x1080
8.4” ‑ 800x600
10.4” ‑ 800x600
12.1” ‑ 1024x768
15” ‑ 1024x768
17” ‑ 1280x1040
19” ‑ 1280x1040
12.1” W ‑ 1280x800
15.5” W ‑ 1920x1080
18.5” W ‑ 1920x1080
21.5” W ‑ 1930x1080
24” W ‑ 1920x1080
터치 스크린 저항 5 배선 P-CAP 멀티터치, (10점식) 저항 5 배선
T/S 컨트롤러 USB
전면 판넬 알루미늄  스테인리스 스틸 True Flat 알루미늄 알루미늄 유리 True Flat 알루미늄  스테인레스 스틸
보호 등급 IP65 IP66K IP65  IP69K
비디오 입력 DVI/디스플레이 포트
USB

USB 2.0 3개

USB 2.0 1개

(Type-A, 전면)

USB 2.0 3개 USB 2.0 3개, 후면

USB 2.0 3개

USB 2.0 1개

(Type-A, 전면)

USB 2.0 3개, 후면 
전원 24V DC 절연
100V/230V AC
작동 온도 0~50°C(32~122°F)
승인 UL Type 12 인증

 

UL Type 12 인증  

CE(EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201), cULus 등재(UL61010), RCM
DC 전원 모델만 해당: UL Class 1 Div 2 위험 구역 인증
모로코, KC(한국), EAC(유로아시아 러시아)

  • ASEM 6300 산업용 PC 및 모니터로 커넥티드 엔터프라이즈 생산 시스템 활성화
    주황색 액체가 들어 있는 병과 산업용 PC 및 모니터가 있는 생산 시스템에서 트랙을 따라 내려가는 녹색 뚜껑
    eBook
    ASEM 6300 산업용 PC 및 모니터로 커넥티드 엔터프라이즈 생산 시스템 활성화

    ASEM™ 6300 산업용 PC, 모니터 및 씬 클라이언트는 모듈식 구성, 사용 가능한 옵션 및 원격 관리 기능을 기반으로 고유한 가치 제안을 제공하여 Connected Enterprise® 생산 시스템을 지원합니다.

    지금 확인하기
  • 산업 제어 시스템이 운영을 성공적으로 구현하는 방법
    안전모와 보호 안경을 착용하고 제조 현장에서 태블릿을 보는 여성.
    eBook
    산업 제어 시스템이 운영을 성공적으로 구현하는 방법

    ASEM™ 6300 산업용 컴퓨터 및 모니터는 기존 레거시 기술과 호환되지만, 이 솔루션은 통합 종단간 제품군으로 배포할 수도 있습니다. 이 포트폴리오가 어떻게 유지 관리를 간소화하고 업그레이드를 더 쉽게 설치할 수 있는지 알아보십시오.

    지금 알아보기
  • 새로운 가치를 창출하는 가시성
    가공 공장의 패널에서 보고 있는 클립보드 정보를 종이에 적는 남성 직원.
    eBook
    새로운 가치를 창출하는 가시성

    스마트 제조는 생산성, 안전, 보안, 지속 가능성 및 성능을 강화하기 위해 장비와 프로세스가 최적화된 지식 기반 기업으로 나타납니다.

    지금 알아보기
인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • cULus Listed
  • CE 마크
  • C-Tick/RCM
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어
  4. Chevron LeftChevron Left 산업용 컴퓨터 및 모니터
  5. Chevron LeftChevron Left 6300M 산업용 모니터
계속 진행하기 위해 쿠키 설정을 업데이트하십시오..
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • 소셜 미디어 쿠키
  • 기능 쿠키
  • 성능 쿠키
  • 마케팅 쿠키
  • 모든 쿠키
귀하는 쿠키 설정을 언제든지 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 이곳에서 확인하십시오. {0} 개인 정보 보호 정책
CloseClose