Loading

ArmorBlock 5000 I/O 블록
Allen-Bradley

IO-Link 기술이 적용된 Rockwell Automation의 ArmorBlock 5000 I/O 블록은 열악한 환경에서 On-Machine 사용에 맞게 설계된 확장성이 뛰어난 통합 솔루션을 제공합니다.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
전시 1 - 1 의 0 결과
정렬 기준:
필터링 및 개선
CloseClose
추천
제품
Chevron UpChevron Up
제품 정보 제품 구성 프로젝트에 추가

페이지 당 제품:
1 - 1 의 0 결과
CloseClose
비교상품수:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
지우기
지금 비교해보세요 (0)
본 사이트의 콘텐츠는 인공 지능(AI)을 통해 번역되었으며, 사람의 검토나 편집을 거치지 않았습니다. 콘텐츠에는 오류나 부정확한 내용이 포함될 수 있으며, 아무런 보증 없이 “있는 그대로” 제공됩니다. 콘텐츠의 공식 버전은 영어 버전입니다.
Overview
Allen Bradley

운영 중단과 비용을 최소화하면서 까다로운 애플리케이션 요구 사항을 충족할 수 있는 유연성이 있다고 상상해 보십시오. IO-Link 기술과 통합된 ArmorBlock 5000® I/O 블록은 이 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다.

열악한 환경에서 On-Machine™을 사용하도록 설계된 당사의 ArmorBlock 5000 I/O 솔루션은 총 설치 시간과 비용, 계획되지 않은 가동 중단 시간을 줄이는 데 도움이 되는 확장성을 제공합니다. 산업적으로 강화된 블록은 최대 IP69K 등급, 3가지 전력 모델, 유연한 장착 옵션, IO-Link 클래스 A 및 클래스 B 포트를 제공합니다. 또한 분산 I/O 블록은 Studio 5000® 설계 소프트웨어와 통합되어 탁월한 성능과 제조 용이성을 제공합니다. 

신제품

향상된 ArmorBlock 5000 IO-Link 마스터 블록 – 강력해진 성능과 개선된 효율성 및 유연성

위쪽을 가리키는 빨간색 곡선 화살표

향상된 유연성

광범위한 IO-Link 장치와 호환 가능한 일반 IO-Link 프로파일을 통해 장비 기능을 맞춤화하고 확장할 수 있습니다.  

간소화된 프로세스

프로세스 데이터 전용 모드를 사용하여 컨트롤러와 IO-Link 통합을 더욱 간소화하십시오. 

엔지니어링 시간 단축

EDS 파일 가져오기/내보내기와 IODD 파일의 자동 다운로드 기능을 사용하여 프로젝트를 더욱 빠르고 효율적으로 배포할 수 있습니다. 

효율적인 유지보수

기존 장치와 소프트웨어 구성을 중단하지 않고 IO-Link 마스터 블록을 다른 전원 유형으로 변경할 수 있습니다. 


간소화된 작업. 빨라진 속도. 개선된 직관성.  

스마트 장비 개발을 간소화하고 운영 생산성을 최적화하도록 설계된 On-Machine 분산 I/O 솔루션인 IO-Link 기술로 구축된 새로운 ArmorBlock 5000 I/O 블록을 살펴보십시오.

자유롭게 구성할 수 있는 I/O 블록은 향상된 유연성으로 엔지니어링 시간과 비용을 최소화하면서 다양한 애플리케이션 요구 사항을 충족할 수 있습니다.     

ArmorBlock 5000 On-Machine I/O

IO-Link 기술이 적용된 ArmorBlock 5000 I/O가 어떻게 열악한 환경에서도 엔지니어링을 간소화하고 운영 민첩성을 높이는 데 도움이 되는지 알아보십시오.


OEM 및 장비 제조 업체를 위한 솔루션
OEM 및 장비 제조 업체를 위한 솔루션
OEM 및 장비 제조 업체를 위한 솔루션
Rockwell Automation은 효율성, 유연성 및 데이터 기반 혁신을 개선하기 위한 스마트 장비 솔루션으로 OEM을 지원합니다.
자세히 알아보기

On-Machine 분산 I/O 솔루션이 기계 제조업체에 어떤 이점이 있습니까? 

모듈식 ArmorBlock 5000 I/O는 다음을 지원합니다.

  • IO-Link 기능을 통해 장치 통합 및 시스템 민첩성 향상 
  • 손쉬운 분산 모니터링 및 제어를 통해 가동 중단 시간 최소화
  • 진단 데이터로 손쉬운 유지보수 및 문제 해결
  • 유연한 장착 옵션과 배선 감소로 설치 시간 절약
  • 직관적이고 친숙한 Logix 환경을 사용하여 설정 및 시운전 속도 향상
ArmorBlock 5000으로 운영 혁신
ArmorBlock 5000으로 운영 혁신
블로그
블로그
ArmorBlock 5000으로 운영 혁신
확장 가능한 On-Machine 분산 I/O가 운영 가시성을 향상하고 제조 민첩성을 개선하며 전반적인 생산성을 최적화하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.
지금 알아보기
Check this out from Rockwell Automation. I thought you'd find it interesting:
상세 분석
확장 가능한 통합 On-Machine 솔루션을 구축하는 방법 자세히 알아보기

상세 분석

확장 가능한 통합 On-Machine 솔루션을 구축하는 방법 자세히 알아보기
Continue Reading
PDF
ArmorBlock 5000 I/O 블록 eBook
ArmorBlock 5000 I/O 블록 eBook
스마트한 통합 산업 운영으로 변화하는 제조 수요를 충족하십시오. ArmorBlock 5000 I/O를 이용하여 확장 가능하고 분산된 자동화 시스템을 구현하는 방법을 알아보십시오.
PDF
ArmorBlock 5000 I/O Infographic
ArmorBlock 5000 I/O Infographic
IO-Link 기술이 적용된 ArmorBlock 5000 I/O가 생산성을 최적화하고 가동시간을 최대화하며 비용 절감 목표를 달성하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.
비디오
ArmorBlock 5000 IO-Link 마스터 블록에 IO-Link 장치 추가 튜토리얼
ArmorBlock 5000 IO-Link 마스터 블록에 IO-Link 장치 추가 튜토리얼
Studio 5000 Logix Designer® 애플리케이션을 사용하여 I/O 장치 설명(IODD) 파일을 가져와 등록하고 IO-Link 장치를 ArmorBlock 5000 IO-Link 마스터 블록에 추가하는 방법을 알아보십시오.
비디오
ADC 모드에서 IO-Link 장치를 ArmorBlock 5000 IO-Link 마스터 블록으로 구성 튜토리얼
ADC 모드에서 IO-Link 장치를 ArmorBlock 5000 IO-Link 마스터 블록으로 구성 튜토리얼
장치 태그를 통해 또는 오프라인에서 자동화 장치 구성(ADC) 모드를 사용할 때 IO-Link 장치 구성 워크플로를 알아보십시오.
비디오
백업 및 복원 모드에서 IO-Link 장치를 ArmorBlock 5000 IO-Link 마스터 블록으로 구성 튜토리얼
백업 및 복원 모드에서 IO-Link 장치를 ArmorBlock 5000 IO-Link 마스터 블록으로 구성 튜토리얼
데이터 저장(DS) 또는 백업 및 복원 모드를 사용할 때 IO-Link 장치를 ArmorBlock 5000 IO-Link 마스터 블록으로 구성하는 방법을 알아보십시오.
비디오
ArmorBlock 5000 I/O 16포인트 구성 가능 블록용 맞춤형 IP 주소 구성
ArmorBlock 5000 I/O 16포인트 구성 가능 블록용 맞춤형 IP 주소 구성
모듈 웹 서버를 통해 ArmorBlock 5000 I/O 16포인트 구성 가능 블록용 맞춤형 IP 주소를 구성하는 방법을 알아보십시오.
온디맨드 웨비나: On-Machine 솔루션의 이해

분산형 설계의 이점, 아키텍처, 설계에 대해 자세히 알아보십시오. On-Machine 솔루션으로 애플리케이션 성공을 지원하는 방법을 알아보십시오.

지금 확인하기

완벽한 On-Machine 제어 솔루션으로 운영 간소화


커넥티드 엔터프라이즈를 위해 스마트 장비를 지원하는 방법

고성능 ArmorBlock 5000 I/O 블록은 가동시간을 개선하고 효율성을 높여 장비를 더욱 효과적으로 작동시킬 수 있습니다.  

  • 원활한 IO-Link 장치 통합 및 교체를 통해 엔지니어링 간소화 
  • 정보에 입각한 의사결정을 위해 실시간으로 통찰력 있는 데이터 제공
  • IP66, 67, 69K 등급의 고속 모션 제어 애플리케이션 지원
  • 배선 및 캐비닛 공간을 줄이는 데 도움이 되는 On-Machine 사용에 최적화
  • 더욱 안전한 네트워크 환경에서 간편한 모듈 설정을 통해 위험 최소화  
인더스트리 4.0 또는 4차 산업 혁명의 자동화 제조 프로세스와 운영 제어 IOT 소프트웨어를 보여주는 디지털 공장 생산 기술을 위한 스마트 자동화 로봇 팔을 작동하는 노란색 안전모를 쓴 엔지니어의 사진

On-Machine™ 솔루션 대화형 데모
산업용 운송 라인. 빨간색 병이 라인 위에 나타납니다. Armor PowerFlex 제품에 부식성 액체가 흘러내리며 내구성을 보여줍니다.
On-Machine™ 솔루션 대화형 데모

ArmorBlock 5000 I/O가 캐비닛 없는 설계를 지원하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.

자세히 알아보기

 더 나은 내구성을 위한 엔지니어링

장비를 깨끗하게 유지하는 것은 필수입니다. ArmorBlock 5000 I/O는 물 세척을 견디도록 설계되었으므로 가장 까다로운 응용 분야에 적합합니다. 또한 IO-Link 기술이 포함된 ArmorBlock 5000 I/O는 유지보수 및 문제 해결을 최적화하여 생산성과 유연성을 향상하는 데 도움이 됩니다. 


기능 및 이점

  • 미니 4핀, 미니 5핀, L코드 전원 버전으로 다양한 지역 및 산업 요구 충족 
  • 블록 및/또는 채널 수준 진단을 위해 잘 배치된 LED(발광 다이오드)로 가시성이 개선되어 장비 가동 중지 시간을 줄일 수 있음 
  • On-Machine 사용을 위해 최대 IP69K 등급 제공 
  • 직관적인 Logix 환경에서 간편한 설정 및 시운전
  • ControlLogix® 5580, CompactLogix™ 5380, CompactLogix 5480 컨트롤러를 위한 고도로 통합된 On-Machine 분산 I/O 솔루션 제공 
  • Studio 5000 Logix Designer® 애플리케이션 버전 35 이상과 함께 사용 
  • 플러그 앤 플레이를 통한 효율적인 설치 및 교체 제공
  • 유연한 장착 설치 제공
  • 보안 웹 서버에서 브라우저를 통해 모듈 구성 가능

ArmorBlock 5000 IO-Link 마스터 블록

  • EDS 파일 가져오기/내보내기 기능과 IO-Link 장치 등록 툴을 사용하여 IODD 파일을 자동 다운로드해 엔지니어링 효율성 향상 
  • 일반 IO-Link 프로파일 지원을 사용하여 더욱 다양한 IO-Link 장치에서 작동할 수 있는 기능으로 유연성 향상
  • 프로세스 데이터 전용 모드 지원을 사용하여 IO-Link 통합 경험 간소화
  • 동일한 장치 및 소프트웨어 구성을 유지하면서 사용자가 IO-Link 마스터 블록을 다른 전원 유형으로 변경할 수 있도록 유형 변경 기능 제공
  • 공통 태그 구조 및 구성 워크플로로 손쉬운 구성 
  • 최대 8개의 IO-Link 채널, 12개의 디지털 입력 및 16개의 출력으로 설치 면적 감소
  • 포트당 하나의 IO-Link 채널이 포함된 4개의 IO-Link 클래스 A, 4개의 IO-Link 클래스 B 포트 제공 
  • 절연된 고전류 출력 채널로 클래스 B 출력 장치를 최대 2A 구동 
  • IO-Link 프로토콜 1.1.3 지원

ArmorBlock 5000 I/O 16포인트 구성 가능 블록

  • 포트당 최대 0.5A 센서 전원과 최대 2A 출력 전류를 사용하는 구성 가능한 고속 디지털 채널 8개와 표준 디지털 채널 8개를 활용하여 다양한 애플리케이션 요구 사항을 충족할 수 있는 유연성 확보
  • 입력 타임스탬프, 이벤트 순서(SOE), 스케줄 출력 기능을 사용하여 장비 정밀도 및 정확도 향상 
  • 모듈 IP 주소용 개인 서브넷을 맞춤화하는 기능을 활용하여 네트워크 보안 강화 
인증
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE 마크
  • CMIM
  • cULus Listed
  • EtherNet/IP
  • KC
  • RCM
  • UKCA 표시

산업

세계 어디서나 기업 고유의 산업 자동화 문제를 해결해 드릴 수 있는 전문성과 솔루션을 보유하고 있습니다.

자동차 및 타이어
자동차 및 타이어
산업
산업
자동차 및 타이어
Rockwell Automation은 더욱 효율적인 공장 운영에 도움이 되는 강력한 자동차 제조 솔루션을 통해 자동차 및 타이어 산업과 함께 계속 발전하고 있습니다.
자세히 알아보기
엔터테인먼트
엔터테인먼트
산업
산업
엔터테인먼트
시스템 설계에서 구현 및 시운전에 이르기까지 기술과 경험을 바탕으로 프로젝트 요구 사항을 뒷받침합니다.
자세히 알아보기
자재 취급 OEM 솔루션
자재 취급 OEM 솔루션
역량
역량
자재 취급 OEM 솔루션
더욱 스마트하고 민첩한 자재 취급 자동화 시스템을 신속하게 제공하고 급변하는 시장에서 고객의 요구를 충족하십시오. 
자세히 알아보기
식음료(F&B) 자동화
식음료(F&B) 자동화
산업
산업
식음료(F&B) 자동화
식음료(F&B) 자동화 및 제어 시스템은 The Connected Enterprise®를 통해 소비자의 취향 변화에 더욱 민첩하게 대응할 수 있도록 도와드립니다.
자세히 알아보기
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어
  4. Chevron LeftChevron Left I/O
  5. Chevron LeftChevron Left ArmorBlock 5000 I/O 블록