드라이브 안전 명령어
모션 안전 명령어는
Studio 5000 Logix Designer®
애플리케이션에서 컨트롤러와 안전 속도 또는 위치 입력을 사용할 때 사용할 수 있습니다.모션 안전 명령어는
Studio 5000 Logix Designer®
애플리케이션에서 ControlLogix®
5590 컨트롤러, GuardLogix®
5580 컨트롤러 또는 Compact GuardLogix®
5380 컨트롤러와 안전 속도 또는 위치 입력에 사용할 수 있습니다. ControlLogix®
5590 컨트롤러는 버전 38 이상을 지원합니다. GuardLogix®
5580 컨트롤러 및 Compact GuardLogix®
5380 컨트롤러는 버전 31 이상을 지원합니다.
중요:
모션 다이렉트 명령을 사용하는 경우, 안전 애플리케이션에서 이 기능을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 드라이브의 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.
- Kinetix 5500 서보 드라이브 사용자 매뉴얼(Publication 2198-UM001)
- Kinetix 5700 서보 드라이브 사용자 매뉴얼(Publication 2198-UM002)
- PowerFlex® 527 가변속 인버터 사용자 매뉴얼(Publication 520-UM002)
- PowerFlex 755/755T 통합 세이프티 - 세이프 토크 오프 옵션 모듈 사용자 매뉴얼(Publication 750-UM004)
- PowerFlex 755/755T 통합 안전 기능 옵션 모듈 사용자 매뉴얼(Publication750-UM005)
코드 | 이름 | 설명 |
|---|---|---|
SBC | 안전 브레이크 컨트롤 | 안전 브레이크 제어(SBC) 명령어:
|
SDI | 안전 방향 | 안전 방향 명령어는 모터 또는 축의 위치를 모니터링해 의도하지 않은 방향으로 지정된 양 이상으로 움직이는지 감지합니다. |
SFX | 안전 피드백 스케일링 | 안전 피드백 인터페이스 명령어는 모터 속도 및 위치 피드백을 드라이브 모듈에서 사용자 스케일링 단위로 변환합니다. 또한 절대적인 기준 위치를 정의합니다. |
SLP | 안전 제한 위치 | 안전 제한 위치 명령어는 모터 또는 축의 위치를 모니터링하여 위치가 정의된 한계를 초과 또는 미만으로 벗어나지 않는 것을 확인합니다. |
SLS | 안전 제한 속도 | Safely-limited Speed 명령어는 축의 속도를 모니터링하고 속도가 명령어의 Active Limit 입력 값을 초과하는 경우 SLS Limit 출력을 설정합니다. |
SOS | 안전 작동 정지 | Safe Operating Stop 명령어는 모터 또는 축의 속도 또는 위치를 모니터링하여 정지 속도 또는 위치로부터의 편차가 지정된 양을 초과하지 않는지 확인합니다. |
SS1 | 안전 정지 1 | Safe Stop 1 명령어는 지정된 속도 램프에 따라 축의 감속을 모니터링하여 0속도까지 제어하고 출력(O1)을 제어하여 세이프 토크 오프(STO)를 시작합니다. |
SS2 | 안전 정지 2 | Safe Stop 2 명령어는 설정된 제한 내에서 모터 감속을 시작 및 모니터링하여 모터가 작동 정지 상태인지 확인합니다. 일단 정지하면 SS2는 모터의 작동 정지를 계속 모니터링합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.