컨트롤러 4문자 상태 표시기

Studio 5000 Logix Designer®
애플리케이션 버전 29 이상을 사용해 4문자 상태 디스플레이의 일부 메시지 범주를 비활성화할 수 있습니다.
Studio 5000 Logix Designer®
애플리케이션 버전 29 이상을 사용해 4문자 상태 디스플레이의 일부 메시지 범주를 비활성화할 수 있습니다.
Studio 5000 Logix Designer®
애플리케이션을 사용해 4문자 상태 디스플레이의 일부 메시지 범주를 비활성화할 수 있습니다.
각 옵션을 실행하려면 CIP Generic MSG를 사용합니다.
중요:
이러한 시스템 메시지는 비활성화할 수 없으며 항상 표시됩니다.
  • 전원 공급 메시지(예: TEST, PASS, CHRG)
  • 카탈로그 넘버 메시지
  • 펌웨어 버전 메시지
  • 주요 / 중요 고장 메시지
컨트롤러에서 다음 동작 중 하나가 발생한 후에는 4문자 상태 디스플레이가 기본 설정으로 돌아갑니다.
  • 스테이지 1 리셋
  • 스테이지 2 리셋
  • 새 프로젝트 다운로드 - 이 경우, 새 프로젝트의 설정이 적용됩니다.
  • 컨트롤러에서 프로젝트가 지워진 경우 - 다음은 컨트롤러에서 프로그램이 지워지는 경우의 사례입니다.
    • 주요 복구 불능 폴트가 발생합니다.
    • 펌웨어 업데이트가 발생합니다.
4문자 상태 디스플레이가 기본 설정으로 복귀한 후에는 설정을 다시 구성하여 이더넷 포트를 비활성화해야 합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal