Overview 보기

Overview를 사용하면 장치 유형, 개정, 전자 키, 연결 및 기타 장치별 값을 포함한 장치 정의를 볼 수 있습니다.
개요 보기 예제
Overview 보기에는 다음과 같은 파라미터가 포함됩니다.
파라미터
설명
Series
장치의 시리즈를 표시합니다.
Revision
장치의 버전을 표시합니다.
Electronic Keying
장치에 사용되는 Electronic keying을 표시합니다. Electronic Keying은 프로젝트에 정의되어 있는 장치를 설치된 장치와 비교합니다. Keying이 실패한 경우 폴트가 발생합니다.
가능한 옵션:
  • Exact Match
  • Compatible Module
  • Disable Keying
주목 :
Disable Keying 사용 시 주의하십시오. 잘못된 사용으로 신체적 상해 또는 사망, 재산 손해 또는 경제적 손실이 발생할 수 있습니다. Disable Keying은 사용하지 않는 것이 좋습니다. Disable Keying을 사용하는 경우, 사용자는 사용 중인 장치가 애플리케이션의 기능적 요건을 충족하는지 이해해야 할 전적인 책임을 집니다.
Electronic Keying에 대한 자세한 정보는 Logix 5000 제어 시스템 애플리케이션의 Electronic Keying 기술서(Publication LOGIX-AT001)를 참조하십시오.
Connection
연결 유형과 통신 형식을 표시합니다.
Encoder Type
선택한 엔코더 유형이 HSC인지 SSI인지 표시합니다.
일부 지정 옵션은 선택된 엔코더 유형에 따라 사용할 수 없습니다.
Output Assignments
각 출력에 할당된 작동 모드를 표시합니다.
Device Definition
Device Definition 대화상자를 열어 버전, Electronic Keying, 채널 모드 및 기타 장치별 값을 변경합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal