캘리브레이션 절차

이 절차는 전류(mA) 입력 유형과 함께 사용하기 위해 아날로그 입력 모듈의 채널을 캘리브레이션하는 방법에 대해 설명합니다. 전압 입력 유형에 대해 동일한 절차를 따를 수 있지만, 전압 캘리브레이터를 채널에 연결해야 합니다.
아날로그 입력 모듈에 Low 및 High 신호 레퍼런스를 적용하여 캘리브레이션합니다. 레퍼런스는 채널이 사용하고 있는 입력 범위와 일치해야 합니다.
아날로그 입력 모듈 캘리브레이션 레퍼런스
입력 타입
입력 범위
Low 캘리브레이션 레퍼런스
High 캘리브레이션 레퍼런스
Voltage (V)
-10~10V
0.0V
10.0V
0~10V
0.5V
10.0V
0~5V
0.5V
5.0V
Current (mA)
0~20mA
4~20mA
4.0 mA
20.0 mA
  1. 캘리브레이션할 채널에 전류 캘리브레이터를 연결합니다.
  2. 프로젝트와 온라인으로 연결하고 컨트롤러가 Program 모드에 있는지 확인합니다.
  3. 캘리브레이션할 채널이 올바른 입력 범위로 설정되어 있는지 확인합니다.
  4. Module Properties 대화상자의 Calibration 보기에서 Start Calibration을 선택합니다.
  5. 채널을 캘리브레이션할 것인지 확인하는 대화상자가 나타나면 OK를 선택합니다.
  6. 캘리브레이션할 채널을 한 번에 하나씩 또는 그룹으로 선택한 다음 Next를 선택합니다.
  7. Attach Low Reference 대화상자가 나타나면 캘리브레이터를 Low 레퍼런스로 설정하고 채널에 적용합니다.
  8. Next(다음)를 선택하십시오. Low Reference Results 대화상자가 나타나면서 캘리브레이션 된 채널의 상태를 나타냅니다.
  9. Status가 OK이면 Next를 선택합니다. 상태가 OK가 아닌 경우, 캘리브레이션 절차를 반복합니다.
  10. Attach High Reference 대화상자가 나타나면 캘리브레이터를 High 레퍼런스로 설정하고 채널에 적용합니다.
  11. Next(다음)를 선택하십시오. High Reference Results 대화상자가 나타나면서 캘리브레이션 된 채널의 상태를 나타냅니다.
  12. Status가 OK이면 Next를 선택합니다. 상태가 OK가 아닌 경우, 캘리브레이션 절차를 반복합니다.
  13. Calibration Completed 대화상자가 나타나면 Finish를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal