캘리브레이션 장비 사양
아날로그 입력 모듈을 캘리브레이션할 때는 모듈에 전류 또는 전압 레퍼런스 신호를 보내 모듈을 캘리브레이션합니다. 모듈의 공장 캘리브레이션 정확도를 유지하려면 다음 표에 나열된 사양의 계측기를 사용하십시오.
중요:
다음 표에 명시된 사양보다 정확도가 떨어지는 장비를 사용하여 모듈을 캘리브레이션하지 마십시오. 다음 이벤트가 발생할 수 있습니다.
- 캘리브레이션이 정상으로 나타나지만 모듈이 작동 중 부정확한 데이터를 제공합니다.
- 캘리브레이션 폴트가 발생해 캘리브레이션을 중단해야 합니다. 이런 경우, 캘리브레이션을 시도한 채널에 대해 I.Chxx.CalFault 태그가 설정됩니다. 적절한 캘리브레이션을 완료하거나 모듈에 공급되는 전원을 껐다가 켜면 태그를 지울 수 있습니다.
카탈로그 넘버 | 채널 입력 유형 | 캘리브레이션 장비 사양 |
---|---|---|
5034-IF4, 5034-IF4XT | Current (mA) | 4.00~20.00 mA 소스 ±100 nA 전류 |
Voltage (V) | 0~10V 소스 +/-2 µV 전압 |
의견을 작성 부탁드립니다.