Input Events 창
Input Events 창은 모든 입력 이벤트에 대한 설정 값의 개요를 보여줍니다. 프로젝트가 온라인 상태일 때만 특정 작업을 수행할 수 있습니다.
이 보기는 Device 정의에서 "Data with Events" 연결 유형을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. Device Definition을 참조하십시오.
중요:
Input Events 창에서는 이벤트를 설정할 수 없습니다. 이 창에 표시된 파라미터는 읽기 전용입니다.
이벤트를 설정하려면 Event Output(이벤트 출력) 태그를 사용해야 합니다. 자세한 내용은 이벤트 출력 태그 정의를 참조하십시오.
Input Events 보기 예

Input Events 보기에는 다음과 같은 파라미터가 포함됩니다.
파라미터 | 설명 | 멤버 이름 | 값 |
---|---|---|---|
Event | 이 설정이 적용되는 이벤트 번호입니다. | — | — |
Enable Event | 해당 이벤트 트리거가 활성 상태인지 여부를 표시합니다. 이벤트는 조건이 이벤트 정의와 일치할 때 트리거됩니다. | EO.Eventxx.En |
|
Latch Event | 확인될 때까지 이벤트가 래치되는지 여부를 표시합니다. | EO.Eventxx.LatchEvent |
|
의견을 작성 부탁드립니다.