CompactLogix 5370 L1 컨트롤러(Controller) 프로젝트 구성
CompactLogix
5370 L1 컨트롤러(Controller) 프로젝트 구성새
Logix Designer
프로젝트를 만들기 전에 컨트롤러(Controller) 및 보안 설정을 구성합니다.CompactLogix
5370 L1 컨트롤러(Controller) 프로젝트를 구성하려면- 수정 버전목록에서 컨트롤러(Controller)의 펌웨어 수정 버전을 선택합니다. 펌웨어의 최신 수정 버전이 기본값입니다.
- 확장 I/O목록에서 이 컨트롤러(Controller)에 연결되는 확장 I/O 모듈(Module) 수를 선택합니다.주목 :온라인 상태에서 표시된 모듈(Module)이 프로젝트에서 지정된 모듈과 일치하지 않으면 예기치 않은 제어가 발생할 수 있습니다.확장 I/O설정은 실제 모듈(Module) 수와 일치해야 합니다.
- 보안 기관목록에서 보안 옵션을 선택합니다.
- 보호 없음- 모든 사용자가 프로젝트를 보고 편집할 수 있습니다.
- FactoryTalk Security- FactoryTalk Security를 통해 인증된 사용자만 프로젝트를 보고 편집할 수 있습니다.
- (옵션) 이 프로젝트를 특정 보안 기관과 연결하려면 인증 및 승인을 위해 선택한 보안 기관만 사용을 선택합니다. 이 확인란을 선택할 경우 프로젝트를 다루는 사용자는 프로젝트에 보안을 설정하기 위해 사용된 것과 동일한 보안 기관에 의해 인증되고 승인되어야 합니다. 그렇지 않으면, 인증되지 않은 사용자가 게스트 사용자 권한에만 의존해야 합니다.팁:게스트 사용자 권한은 프로젝트 내에 캐시됩니다.Logix Designer응용 프로그램은 프로젝트가 열려 있지만 해당 프로젝트를 보안하는FactoryTalk보안 기관에 연결되지 않은 경우 게스트 사용자 권한을 사용합니다. 기본적으로 모든 게스트 사용자 권한이 거부됩니다. 게스트 사용자 권한은FactoryTalk Administration Console에서 구성됩니다.
- 컨트롤러(Controller)에 특정 권한을 적용하려면로직 이름 <컨트롤러 이름>또는권한 세트를 선택합니다.컨트롤러(Controller)와 이름이 동일한FactoryTalk Services Platform에서 로직 이름을 적용하려면로직 이름 <컨트롤러 이름>을선택합니다. 컨트롤러(Controller) 이름과 일치하는 기존 로직 이름이 없으면 컨트롤러 이름을 사용하여 새 로직 이름이 생성됩니다. 새 로직 이름은 상위 리소스의 권한을 상속합니다. 네트워크 및 장치에서 보안 권한을 상속하는 방식에 대한 자세한 내용은FactoryTalk도움말을 참조하십시오.컨트롤러(Controller)에 특정 권한 세트를 적용하려면권한 세트를 선택합니다. 목록의 권한 세트는FactoryTalk Services Platform에서 관리되며 특정 사용자 및 컴퓨터 조합에 대해 허용되거나 거부되는 작업(Action) 세트를 식별합니다.
- (옵션)설명상자에 컨트롤러(Controller)에 대한 설명을 입력합니다.팁:설명은 128바이트로 제한됩니다. 표준 ASCII 문자는 문자당 1바이트를 사용하여 128자가 허용됩니다. 일부 언어의 문자는 문자당 최대 3바이트가 필요하므로 128자 미만이 됩니다.
- 마침을 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.