ControlLogix 5580 또는 5590 컨트롤러(Controller) 프로젝트 구성

새
Logix Designer
프로젝트를 만들기 전에 컨트롤러(Controller) 및 보안 설정을 구성해야 합니다.
ControlLogix
5580 및 5590 컨트롤러 프로젝트는 고유한 구성 옵션을 표시합니다.
ControlLogix
5580 또는 5590 컨트롤러 프로젝트 구성하기:
  1. 수정 버전
    목록에서 컨트롤러(Controller)의 펌웨어 수정 버전을 선택합니다. 펌웨어의 최신 수정 버전이 기본값입니다.
  2. 섀시
    목록에서 컨트롤러(Controller)가 있는 섀시의 유형을 선택합니다.
  3. 슬롯
    목록에서 컨트롤러(Controller)가 있는 섀시의 슬롯을 선택합니다. 슬롯 번호 지정은 0부터 시작됩니다.
  4. 보안 기관
    목록에서 보안 옵션을 선택합니다.
    • 보호 없음
      - 모든 사용자가 프로젝트를 보고 편집할 수 있습니다.
    • FactoryTalk Security
      - FactoryTalk Security를 통해 인증된 사용자만 프로젝트를 보고 편집할 수 있습니다.
  5. (옵션) 사용자가 다른 방법으로 인증되는 것을 허용하지 않으려면
    인증 및 승인을 위해 선택한 보안 기관만 사용
    을 선택합니다.
  6. (옵션)
    설명
    상자에 컨트롤러(Controller)에 대한 설명을 입력합니다.
    팁: 설명은 128바이트로 제한됩니다. 표준 ASCII 문자는 문자당 1바이트를 사용하여 128자가 허용됩니다. 일부 언어의 문자는 문자당 최대 3바이트가 필요하므로 128자 미만이 됩니다.
  7. 마침
    을 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal