와이어링 다이어그램 1756-IF16, -IF8

1756-IF16 및 1756-IF8 모듈(Module)은 다음 와이어링 방식을 지원합니다.
  • 차등 전류
  • 차등 전압
  • 싱글 엔드 전류
  • 싱글 엔드 전압
모듈(Module)에 사용할 와이어링 방식을 결정한 후에는 결정한 내용을 통신 형식을 선택할 때 시스템에 알려야 합니다.
팁: 1756-IF16 및 1756-IF8 고속 차등에서는 위의 두 가지 차등 결선 방식이 사용됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal