고속 차등 와이어링 - 1756-IF16, -IF8

1756-IF16 및 1756-IF8 모듈(Module)을 고속 모드로 구성하면 데이터 업데이트 속도를 최고로 높일 수 있습니다. 고속 모드를 사용할 경우에는 다음 조건에 유의합니다.
  • 이 모드에서는 차등 결선 방식을 사용합니다.
  • 이 모드에서는 모듈(Module)의 채널을 4개에 1개씩만 사용할 수 있습니다.
아래 표는 고속 모드 사용 시 응용 프로그램 업데이트 시간입니다.
1756-if16_8hsdifferntl
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal