오류/유휴 작업(Action) 탭 1794-OF8I, 1794-IF4XOF4I/A
이 탭에서 아날로그 모듈(Module)의 각 채널을 구성할 수 있습니다.
매개 변수
통신 오류 동작
이 모듈(Module)의 통신 오류에 대한 어댑터의 응답을 구성합니다. 다음 중 통신 오류 탐지 시 어댑터의 응답을 선택합니다.
- 출력 초기화(기본값) – 모듈(Module) 출력 데이터를 0으로 초기화합니다.
- 마지막 출력 유지 - 모듈(Module) 출력 데이터를 마지막 상태로 유지합니다.
- 출력에 안전 상태 값 적용 – 모듈(Module) 출력에 안전 상태 데이터를 적용합니다.
프로그램(Program) 모드 동작
ControlNet 어댑터는 프로세서 또는 스캐너 제어 상태를 탐지할 수 있습니다. 다음 두 가지 상태를 탐지할 수 있습니다.
- 실행 모드 – 어댑터가 프로세서에서 수신한 출력 데이터를 해당 모듈(Module) 출력으로 복사합니다.
- 프로그램(Program) 모드(유휴) – 어댑터는 다음과 같이 구성될 수 있습니다.
- 출력 초기화(기본값) – 모듈(Module) 출력 데이터를 0으로 초기화합니다.
- 마지막 출력 유지 - 모듈(Module) 출력 데이터를 마지막 상태 그대로 유지합니다.
- 출력에 안전 상태 값 적용 – 모듈(Module)에 안전 상태 데이터를 적용합니다.
채널
해당 채널을 구성합니다.
안전 상태 값
통신 오류 동작이나 프로그램(Program) 모드 동작에 대해 출력에 안전 상태 값 적용을 선택한 경우 모듈(Module) 출력에 적용할 값을 결정합니다.
모듈(Module) 출력 카운트를 입력합니다. 이 필드에는 단위를 입력할 필요가 없습니다. 원하는 설정을 카운트 값으로 변환해야 합니다. 안전 상태 값 범위 표를 참조하십시오. 유효 범위는 출력 구성 대화 상자에 지정된 전압/전류 범위에 따라 결정됩니다. 값이 범위를 벗어날 경우 오류 메시지가 나타나므로 올바른 범위 내에서 입력했는지 알 수 있습니다.
기본값은 모듈(Module) 유형에 따라 다릅니다.
표시되는 채널 수는 모듈(Module)의 출력 포인트 수에 따라 다릅니다.
전압/전류 범위 필드의 출력 구성 설정을 변경하면 유효한 안전 상태 값이 변경되어 현재 안전 상태 값이 범위를 벗어날 수 있습니다. 전압/전류 범위 필드의 출력 구성 설정을 변경할 경우 안전 상태 값 자체는 변경되지 않습니다.
확인
탭에서 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
취소
탭에서 편집을 취소하고 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
적용
탭에서 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 이 단추를 클릭합니다.
다음의 경우:
- 온라인 상태에서 프로그램(Program), 원격 프로그램 또는 원격 실행 모드에 있고
- 이 컨트롤러가 소유자 컨트롤러이고,컨트롤러(Controller)시스템을 제어하거나 요소를 처리하는 장치입니다(예: 프로그래밍 가능 컨트롤러(Controller) 또는 릴레이 패널).
- 소프트웨어에서 모듈(Module)의 구성을 변경한 경우
- 적용 또는 확인 단추를 클릭하면 정보가 컨트롤러(Controller)로 자동 전송됩니다. 컨트롤러(Controller)에서 정보를 모듈(Module)로 전송하려고 시도합니다(모듈의 연결이 금지되지 않은 경우). 적용을 클릭하지 않으면 변경 내용이 컨트롤러(Controller)로 전송되지 않습니다.
FLEX I/O 모듈(Module)에 대한 랙 통신을 사용한 연결은 금지할 수 없습니다. 이 경우에는 연결 탭의 '금지' 확인란을 사용할 수 없습니다.
도움말
현재 탭에 대한 도움말을 보려면 이 단추를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.