안전 상태 값 1794-OF8I, 1794-IF4XOF4I

다음은 전압/젼류 범위 필드의 출력 구성 설정을 기준으로 하는 유효한 안전 상태 값 범위입니다.
출력 구성 대화 상자
전압/전류 범위 필드
 
안전 상태 값(10진수)
없음
0
4~20mA - 부호가 있는 2의 보수
-32768 - 32767
-10~10V - 부호가 있는 2의 보수
-32768~32767
0 ~ 20 mA - 부호가 있는 2의 보수
0~32767
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal