1756-M02AE 모션 모듈(Module) 구성

ControlLogix 1756-M02AE 모션 모듈(Module)에 제공된 기본 구성을 사용하거나,
RSLogix 5
소프트웨어 기능을 사용하여 모듈을 현재 응용 프로그램에 맞게 구성합니다.
  • 모듈(Module)의 기본 구성을 수락하거나
  • 현재 응용 프로그램에 맞게 포인트 레벨 구성을 작성합니다.
1756-M02AE 모션 모듈(Module)을 구성하려면
  1. 컨트롤러(Controller) 분류의
    I/O 구성
    폴더에서 구성할 모듈(Module)에 커서를 놓고 마우스 오른쪽 단추를 클릭하여
    속성
    을 선택합니다.
  2. 구성 정보를 입력합니다. 현재 응용 프로그램에 맞게 구성을 작성하지 않고 모듈(Module) 및 채널에 기본값을 사용할 수도 있습니다.
  3. 확인
    을 선택하여 변경 내용을 수락하고 대화 상자를 닫습니다. 모듈(Module)을 만드는 중에 모듈을 구성할 수도 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal