모듈(Module) 속성 대화 상자 - 모듈 정보 탭 개요
모듈(Module) 정보 탭에는 모듈에 대한 모듈 정보와 상태 정보가 표시됩니다. 또한 이 탭에서 모듈(Module)을 전원 켜기 상태로 초기화할 수 있습니다. 이 탭의 정보는 다음과 같은 경우 표시되지 않습니다.
- 오프라인 또는
- 현재 모듈(Module)을 생성 중인 경우
이 탭에서 모듈(Module)의 ID를 확인할 수 있습니다.
팁:
이 탭의 데이터는 모듈(Module)에서 직접 보낸 것입니다. 모듈(Module)을 만들 때 수신 전용 통신 형식을 선택한 경우에는 이 탭을 사용할 수 없습니다.
매개 변수
ID
모듈(Module)을 표시합니다.
- 공급업체
- 제품 유형
- 제품 코드
- 수정 버전
- 일련 번호
- 제품 이름
제품 이름 필드에 표시되는 이름은 모듈(Module)에서 읽어 온 것입니다. 모듈(Module)의 시리즈가 표시됩니다. 1756-L1 모듈(Module)인 경우 이 필드에는 메모리 확장 보드의 카탈로그 번호가 표시됩니다(메모리 카드를 추가한 경우를 포함해서 모든 컨트롤러(Controller) 카탈로그 번호에 적용됨).
Major/부 폴트(Minor Fault) 상태
구성 Module: | 이 필드에 표시되는 내용: |
디지털 모듈(Module) |
|
아날로그 모듈(Module) |
|
기타 모듈(Module) |
|
내부 상태
모듈(Module)의 현재 작동 상태를 표시합니다.
- 자체 테스트
- 플래시 업데이트
- 통신 오류
- 연결 안 됨
- 잘못된 플래시 구성
- 주 폴트(Major Fault)(위의 "Major/부 폴트(Minor Fault) 상태" 참조)
- 실행 모드
- 프로그램(Program) 모드
- (16#xxxx) 알 수 없음
모듈(Module) 선택 탭에서 잘못된 모듈을 선택한 경우 이 필드에 16진수 값이 표시됩니다. 입력한 모듈(Module) ID가 실제 모듈과 일치하면 이 상태의 텍스트 설명만 표시됩니다.
구성됨
모듈(Module)이 연결된 소유자 컨트롤러(Controller)에 의해 구성되었는지 여부를 나타내는 값이 예 또는 아니요로 표시됩니다. 한번 구성된 모듈(Module)은 소유자가 모듈에 대한 연결을 끊더라도 초기화되거나 전력이 꺼졌다 켜질 때까지 구성이 유지됩니다. 이 정보는 I/O 모듈(Module)에만 적용되며 어댑터, 스캐너, 브리지 또는 기타 통신 모듈에는 적용되지 않습니다.
소유자
소유자 컨트롤러(Controller)가 현재 모듈(Module)에 연결되었는지 나타내는 값이 예 또는 아니요로 표시됩니다. 이 정보는 I/O 모듈(Module)에만 적용되며 어댑터, 스캐너, 브리지 또는 기타 통신 모듈에는 적용되지 않습니다.
모듈(Module) ID
표시되는 내용: | 물리적 모듈(Module)이 다음과 같은 경우: |
일치 | 일반 탭에 지정된 내용과 일치합니다. 일치 조건이 존재하도록 하려면 다음이 모두 일치해야 합니다.
|
불일치 | 일반 탭에 지정된 내용과 일치하지 않습니다. |
이 필드에서는 일반 탭에 지정된 모듈(Module)의 전자 키 지정 또는 부 수정 버전을 고려하지 않습니다.
팁:
1756-MODULE과 같은 일반적인 모듈(Module)은 구성된 일반 키가 대상 장치와 일치하지 않으므로 항상 불일치가 표시됩니다.
모듈(Module) 초기화
모듈(Module)에 대해 전원 껐다 켜기를 에뮬레이션하여 전원 켜기 상태로 되돌리려면 이 단추를 선택합니다.
주목 :
모듈(Module)을 초기화하려면 모듈과 관련된 모든 연결이 닫힙니다. 따라서 제어가 불가능해질 수 있습니다.
팁:
초기화를 시도하면 이러한 모듈(Module)이 오류를 반환할 수 있습니다.
- 1756-L1 ControlLogix5550 프로그래밍 가능 컨트롤러(Controller)
- 1336T AC 벡터 드라이브
- 1395 디지털 DC 드라이브
팁:
컨트롤러(Controller)는 초기화할 수 없습니다.
새로 고침
탭을 모듈(Module)의 새로운 데이터로 새로 고치려면 이 단추를 선택합니다.
팁:
1756 I/O, 1756-M02AE, 1756-L1, 1756-L1Mx 모듈에만 다음 필드가 있습니다.
CST(Coordinated System Time)
타이머 하드웨어
타이머 하드웨어가 양호 상태인지 또는 오류 상태인지 표시됩니다.
타이머 동기화
모듈(Module)의 타이머가 마스터와 동기화되면 예가 표시되고 그렇지 않으면 아니요가 표시됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.