안전 명령어 실행 시간
이 목록은 GuardLogix 안전 명령어의 평균 실행 시간입니다.
Logix Designer
응용 프로그램 명령어는 활성화되어 활성화된 래더 로직 렁에서 실행 중인 상태에서 측정되었습니다.버전 17 이상, 안전 명령어
니모닉 | 이름 | 실행 시간 | |||
1756-L6S 컨트롤러 사용 시 | 1756-L7S 컨트롤러 사용 시 | 1769-L3S 컨트롤러 사용 시 | |||
CROUT | 구성 가능한 중복 출력 | 음의 피드백 | 12 µs | 9 µs | 14 µs |
양의 피드백 | 14 µs | 9 µs | 9 µs | ||
DCS | 이중 채널 입력 - 정지 | 24 µs | 13 µs | 14 µs | |
DCST | 이중 채널 입력 - 정지(테스트 포함) | 26 µs | 13 µs | 14 µs | |
DCSTL | 이중 채널 입력 - 정지(테스트 및 잠금 포함) | 36 µs | 18 µs | 20 µs | |
DCSTM | 이중 채널 입력 - 정지(테스트 및 뮤트 포함) | 28 µs | 15 µs | 16 µs | |
DCM | 이중 채널 입력 - 모니터 | 14 µs | 8 µs | 8 µs | |
DCSRT | 이중 채널 입력 - 시작 | 20 µs | 10 µs | 11 µs | |
DCA | 이중 채널 아날로그 입력 | 36 µs | 16 µs | 18 µs | |
DCAF | 이중 채널 아날로그 입력(부동 소수점) | ----- | 16 µs | 15 µs | |
SMAT | 안전 매트 | 16 µs | 10 µs | 10 µs | |
THRSe | 양손 조작 스테이션 - 강화 | 44 µs | 19 µs | 33 µs | |
TSAM | 2-센서 비대칭 뮤팅 | 30 µs | 19 µs | 19 µs | |
TSSM | 2-센서 대칭 뮤팅 | 30 µs | 16 µs | 18 µs | |
FSBM | 4-센서 양방향 뮤팅 | 34 µs | 18 µs | 19 µs | |
버전 17 이상, 금속 성형 안전 명령어
니모닉 | 이름 | 실행 시간 | ||
1756-L6S 컨트롤러 사용 시 | 1756-L7S 컨트롤러 사용 시 | 1769-L3S 컨트롤러 사용 시 | ||
CBCM | 클러치-브레이크 연속 모드 | 28 µs | 15 µs | 17 µs |
CBIM | 클러치-브레이크 인치 모드 | 18 µs | 11 µs | 12 µs |
CBSSM | 클러치-브레이크 단일 스트로크 모드 | 20 µs | 13 µs | 13 µs |
CPM | 크랭크샤프트 위치 모니터 | 24 µs | 14 µs | 15 µs |
CSM | 캠샤프트 모니터 | 24 µs | 15 µs | 15 µs |
EPMS | 8 포지션 모드 셀렉터 | 24 µs | 14 µs | 16 µs |
AVC | 보조 밸브 제어 | 20 µs | 10 µs | 14 µs |
MVC | 메인 밸브 제어 | 12 µs | 9 µs | 8 µs |
MMVC | 유지보수 수동 밸브 제어 | 20 µs | 14 µs | 13 µs |
버전 14 이상, 안전 명령어
니모닉 | 이름 | 실행 시간 | |||
1756-L6S 컨트롤러 사용 시 | 1756-L7S 컨트롤러 사용 시 | 1769-L3S 컨트롤러 사용 시 | |||
ENPEN | 팬던트 활성화 | 자동 리셋 | 8 µs | 6 µs | 6 µs |
수동 리셋 | 10 µs | 6 µs | 6 µs | ||
ESTOP | 비상 정지 | 10 µs | 7 µs | 7 µs | |
RIN | 이중 입력 | 10 µs | 7 µs | 7 µs | |
ROUT | 이중 출력 | 음의 피드백 | 10 µs | 6 µs | 6 µs |
양의 피드백 | 14 µs | 9 µs | 9 µs | ||
DIN | 다이버스 입력 자동 리셋 | 12 µs | 8 µs | 9 µs | |
다이버스 입력 수동 리셋 | 16 µs | 8 µs | 8 µs | ||
FPMS | 5-위치 모드 셀렉터 | 12 µs | 9 µs | 9 µs | |
THRS | 양손 실행 스테이션 | 활성 핀 활성화됨 | 16 µs | 10 µs | 12 µs |
활성 핀 비활성화됨 | 14 µs | 10 µs | 11 µs | ||
LC | 라이트 커튼 | 14 µs | 9 µs | 9 µs | |
의견을 작성 부탁드립니다.