유효 오퍼레이터
이 표에는 유효한 오퍼레이터가 나와 있습니다.
연산자 | 설명 | 허용 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
배열 인덱스 | FSC | CMP | CMP | CPT | 안전 | ||
+ | 더하기 | X | X | X | X | X | X |
- | 빼기/부정 | X | X | X | X | X | X |
* | 곱하기 | X | X | X | X | X | X |
/ | 나누기 | X | X | X | X | X | X |
= | 같음 | X | X | X | |||
< | 보다 작음 | X | X | X | |||
<= | 보다 작거나 같음 | X | X | X | |||
> | 보다 큼 | X | X | X | |||
>= | 보다 크거나 같음 | X | X | X | |||
<> | 같지 않음 | X | X | X | |||
** | 지수(x의 y제곱) | X | X | X | X | ||
&& | 논리 AND | X | X | X | |||
|| | 논리 OR | X | X | X | |||
^^ | 논리 XOR | X | X | X | |||
! | 논리 NOT | X | X | X | |||
ABS | 절대값 | X | X | X | X | X | |
ACOS | 아크 코사인 | X | X | X | X | X | |
AND | 비트별 논리곱 | X | X | X | X | X | X |
ASIN | 아크 사인 | X | X | X | X | X | |
ATAN | 아크 탄젠트 | X | X | X | X | X | |
ATAN2 | 두 인수 아크탄젠트 | X | X | X | X | X | |
COS | 코사인 | X | X | X | X | X | |
DEG | 라디안 -> 도 | X | X | X | X | ||
BCD_TO | 정수로 BCD 변환 | X | X | X | X | X | |
IsINF | 무한대임 | X | X | X | |||
IsNAN | 숫자가 아님 | X | X | X | |||
LN | 자연 로그 | X | X | X | X | ||
LOG | 로그 밑수 10 | X | X | X | X | ||
MOD | 모듈로-나누기 | X | X | X | X | X | |
NOT | 비트별 논리부정 | X | X | X | X | X | X |
OR | 비트별 논리합 | X | X | X | X | X | X |
RAD | 도 -> 라디안 | X | X | X | X | ||
SIN | 사인 | X | X | X | X | X | |
SQRT | 제곱근 | X | X | X | X | X | |
TAN | 탄젠트 | X | X | X | X | X | |
TOD | 정수 -> BCD | X | X | X | X | X | |
TRUNC | 자르기 | X | X | X | X | ||
XOR | 비트별 배타적 논리합 | X | X | X | X | X | X |
식
Logix Designer 응용 프로그램에서 식이 구현되어 피연산자 식으로 명령어에 전달되거나 배열에서 변수 인덱스를 첨자 식으로 지정합니다. 해당 섹션에서는 두 항목 간 차이점을 설명합니다.
피연산자 식의 최대 길이는 4096자입니다.
피연산자 식
피연산자 식은 다음 명령어에 피연산자로 제공됩니다. CPT, FAL, FSC 및 CMP. 각 명령어는 식에서 허용되는 오퍼레이터와 해당 우선 순위를 문서화합니다. CPT와 FAL은 동일한 오퍼레이터와 우선 순위를 가집니다. CMP와 FSC는 약간 확장된 오퍼레이터 목록을 가지므로 오퍼레이터의 우선 순위 목록이 다릅니다.
첨자 식
첨자 식을 사용하여 배열 첨자를 계산할 수도 있습니다. 첨자는 피연산자와 다르게 처리됩니다. 첨자 식으로 작동하는 오퍼레이터 목록은 위 표의 배열 인덱스 열을 참조하세요.
의견을 작성 부탁드립니다.