전원 - 열 관리 상태 속성
다음은 모션 제어 축과 연결된 전원 및 열 상태 관련 속성입니다.
모터 과부하 보호 방법
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - XD | 가져오기 | T | USINT | - | - | - | 열거형: 0 = 1차 열 1 = I2T 과부하 2~127 = (예약됨) 128~255 = (공급업체 전용) 128 = 2차 열 모델 |
모터 과부하 보호 방법 속성은 어떤 모터 과부하 보호 방법이 CIP Motion 장치에서 사용되고 있는지 나타냅니다.
열 모델 모터 과부하 보호 방법은 측정된 모터 전류를 내부 모터 열 모델에 적용해 모터 과부하 상태를 감지합니다.
I
2
T 과부하 모터 과부하 보호 방법은 모터 전류가 모터 과부하 상태를 나타내는 모터 과부하 제한과 모터 정격 연속 전류의 곱을 초과하면 I2
T 계산값을 적용합니다.인버터 과부하 보호 방법
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - XD | 가져오기 | T | USINT | - | - | - | 열거형: 0 = 열 모델 1 = I 2 T 과부하 |
이 열거값은 어떤 인버터 과부하 보호 방법이 CIP Motion 장치에서 사용되고 있는지 나타냅니다.
열 모델 인버터 과부하 보호 방법은 측정된 모터 전류를 내부 인버터 열 모델에 적용해 인버터 과부하 상태를 감지합니다.
I
2
T 과부하 인버터 과부하 보호 방법은 인버터 전류가 인버터 과부하 상태를 나타내는 인버터 과부하 제한과 인버터 정격 연속 전류의 곱을 초과하면 I2
T 계산값을 적용합니다.컨버터 과부하 보호 방법
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - BD | 가져오기 | T | USINT | - | - | - | 열거형: 0 = 열 모델 1 = I 2 T 과부하 |
이 열거값은 어떤 컨버터 과부하 보호 방법이 CIP Motion 장치에서 사용되고 있는지 나타냅니다.
열 모델 컨버터 과부하 보호 방법은 측정된 모터 전류를 내부 컨버터 열 모델에 적용해 컨버터 과부하 상태를 감지합니다.
I
2
T 과부하 컨버터 과부하 보호 방법은 컨버터 전류가 컨버터 과부하 상태를 나타내는 컨버터 과부하 전류 제한을 초과하면 I2
T 계산값을 적용합니다.버스 조절기 과부하 보호 방법
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - XBD | 가져오기 | T | USINT | - | - | - | 열거형: 0 = 열 모델 1 = I 2 T 과부하 |
이 열거값은 어떤 버스 조절기 과부하 보호 방법이 CIP Motion 장치에서 사용되고 있는지 나타냅니다.
열 모델 컨버터 과부하 보호 방법은 측정된 버스 조절기 전류를 내부 버스 열 모델에 적용해 버스 조절기 과부하 상태를 감지합니다.
I
2
T 과부하 버스 조절기 과부하 보호 방법은 버스 조절기 전류가 버스 조절기 과부하 상태를 나타내는 공장 설정 버스 조절기 과부하 전류 제한을 초과하면 I2
T 계산값을 적용합니다.모터 용량
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
필수 - XD !LTM | 가져오기 | T | REAL | - | - | - | 모터 정격 값 백분율 |
모터 용량 속성은 모터 열 모델에 따라 작동 중 사용되는 연속 정격 모터 열 용량을 실시간으로 추정값입니다. 값 100%는 모터가 모터의 연속 정격 전류에 의해 결정된 정격 용량의 100%에서 사용됨을 나타냅니다. 드라이브 장치가 열 모델 기반의 과부하 보호 방법 대신 I
2
T 과부하 보호 방법을 적용하는 경우 모터 용량 값은 모터 전류가 모터 과부하 제한과 모터 정격 연속 전류의 제품을 초과할 때까지 0이 됩니다. 모터 용량은 과부하 상태가 되면 I2
T 계산값에 따라 0부터 증가합니다. 100%라는 값은 드라이브가 모터의 I2
T 과부하 용량의 100%를 모두 소모함을 나타냅니다.모터 과부하 보호 방법 속성은 드라이브 장치가 적용하는 모터 과부하 보호 방법을 나타냅니다.
인버터 용량
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
필수 - XD !LTM | 가져오기 | T | REAL | - | - | - | 인버터 정격 값 백분율 |
인버터 용량 속성은 인버터 열 모델에 따라 작동 중 사용되는 연속 정격 인버터 열 용량의 실시간 추정값입니다. 값 100%는 인버터가 인버터의 정격 연속 전류에 의해 결정된 정격 용량의 100%임을 나타냅니다. 드라이브 장치가 열 모델 기반의 과부하 보호 방법 대신 I
2
T 과부하 보호 방법을 적용하는 경우 인버터 용량 값은 인버터 전류가 공장 설정 인버터 과부하 제한과 인버터의 정격 연속 전류의 곱을 초과할 때까지 0이 됩니다. 인버터 용량은 과부하 상태가 되면 I2
T 계산값에 따라 0부터 증가합니다. 100%라는 값은 드라이브가 인버터의 I2
T 과부하 용량의 100%를 모두 소모했음을 나타냅니다.드라이브 장치가 적용하는 인버터 과부하 보호 방법은 인버터 과부하 보호 방법 속성에서 표시됩니다.
컨버터 용량
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - BD | 가져오기 | T | REAL | - | - | - | 컨버터 정격 값 백분율 |
컨버터 용량 속성은 컨버터 열 모델에 따라 작동 중 사용되는 연속 정격 컨버터 열 용량을 실시간으로 추정한 값입니다. 값 100%는 컨버터가 컨버터의 정격 연속 전류에 의해 결정된 정격 용량의 100%에서 사용됨을 나타냅니다. CIP Motion 장치가 열 모델 기반의 과부하 보호 방법 대신 I
2
T 과부하 보호 방법을 적용하는 경우 컨버터 용량 값은 컨버터 전류가 공장 설정 정격 과부하 전류를 초과할 때까지 0이 됩니다. 컨버터 용량은 과부하 상태가 되면 I2
T 계산값에 따라 0부터 증가합니다. 이 경우 100%라는 값은 컨버터가 자체 I2
T 과부하 용량의 100%를 모두 소모했음을 나타냅니다.장치가 적용하는 컨버터 과부하 보호 방법은 컨버터 과부하 보호 방법 속성에서 표시됩니다.
버스 조절기 용량
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - XBD | 가져오기 | T | REAL | - | - | - | 조절기 정격 값 백분율 |
버스 조절기 속성은 버스 조절기 열 모델에 따라 작동 중 사용되는 연속 정격 버스 조절기 용량을 실시간 추정값입니다. 값 100%는 버스 조절기가 버스 조절기의 정격 연속 전류에 의해 결정된 정격 용량의 100%에서 사용됨을 나타냅니다.
CIP Motion 장치가 I
2
T 과부하 보호 방법을 적용하는 경우 버스 조절기 용량 값은 버스 조절기 전류가 공장 설정 정격 과부하 전류를 초과할 때까지 0이 됩니다. 버스 조절기 용량은 과부하 상태가 되면 I2
T 계산값에 따라 0부터 증가합니다. 이 경우 100%라는 값은 버스 조절기가 자체 I2
T 과부하 용량의 100%를 모두 소모했음을 나타냅니다.버스 조절기 과부하 보호 방법 속성은 장치가 적용하는 버스 조절기 과부하 보호를 나타냅니다.
주변 온도
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - XBD | 가져오기 | T | REAL | - | - | - | 섭씨 도 |
주변 온도는 장치 외함의 현재 내부 주변 온도입니다.
인버터 방열판 온도
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - XD | 가져오기 | T | REAL | - | - | - | 섭씨 도 |
인버터 히트싱크 온도는 일반적으로 내장된 temp 센서를 기반으로 하는 장치 인버터 히트싱크의 전류 온도입니다.
인버터 온도
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - XD | 가져오기 | T | REAL | - | - | - | 섭씨 도 |
인버터 온도는 인버터 전력 구조에 사용되는 전력 블록의 현재 온도로 반도체 접점 온도라고도 합니다.
모터 온도
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - XD | 가져오기 | T | REAL | - | - | - | 섭씨 도 |
모터 온도는 일반적으로 내장된 temp 센서에 기초한 모터 고정자의 전류 온도입니다.
피드백 1 온도
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - XE | 가져오기 | T | REAL | - | - | - | 섭씨 도 |
피드백 1 온도는 피드백 1 장치의 현재 온도입니다.
피드백 2 온도
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - E | 가져오기 | T | REAL | - | - | - | 섭씨 도 |
피드백 2 온도는 피드백 2 장치의 현재 온도입니다.
인버터 과부하 제한
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - XD | 가져오기 | T | REAL | - | - | - | 인버터 정격 값 백분율 |
인버터 과부하 제한은 인버터 용량에 대해 공장에서 설정된 최대 제한입니다. I
2
T 인버터 과부하 보호 방법에 적용되는 드라이브의 인버터 과부하 제한을 초과하면 다음이 발생합니다.- 과부하 상태
- I2T 과부하 보호를 활성화합니다.
인버터 과부하가 발생하면 인버터 용량 속성 값이 증가하여 사용 가능한 인버터의 사용 수준 I
2
T 과부하 용량을 보여줍니다. 인버터 용량이 정격 용량이 100%에 도달하면 드라이브가 인버터 과부하 작업으로 선택적으로 트리거합니다.인버터 열 모델을 기반으로 과부하 보호 방법을 선택하는 경우:
- 인버터 용량 속성 값은 인버터 열 모델과 관련된 인버터의 정격 열 용량이 얼마나 사용되는지 나타냅니다.
인버터 용량 값이 인버터 과부하 제한을 초과하면 드라이브가 선택적으로 사전 결정된 인버터 과부하 작업을 트리거합니다.
또한 드라이브는 인버터 과부하 제한을 사용하여 인버터의 절대 열 용량 제한을 결정합니다. 이 용량을 초과하면 절대 열 용량이 인버터 열 과부하 FL 예외를 생성합니다.
컨버터 온도
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - B | 가져오기 | T | REAL | - | - | - | 섭씨 도 |
컨버터 온도는 컨버터의 전력 구조에 사용되는 전력 블록의 측정된 온도로 반도체 접점 온도라고도 합니다.
컨버터 온도 용량
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - B | 가져오기 | T | REAL | - | - | - | % |
컨버터 온도 용량은 전력 블록의 최대 작동 온도 범위 비율로 변환기의 전력 블록 온도입니다. 이 값이 100%이면 컨버터 전력 블록이 정격 온도 범위의 100%임을 나타냅니다. 컨버터 과열 용량은 다음과 같이 정의합니다.
% = (T-T
min
)/(Tmax
-Tmin
)여기에서 각 항목의 의미는 다음과 같습니다.
T=전력 블록 온도
T
min
= 최소 정격 전력 블록 온도.T
max
= 최대 정격 전력 블록 온도.컨버터 방열판 온도
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - B | 가져오기 | T | REAL | - | - | - | 섭씨 도 |
컨버터 히트싱크 온도 속성은 컨버터 전력 구조 히트싱크의 측정된 온도입니다.
컨버터 방열판 온도 용량
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - B | 가져오기 | T | REAL | - | - | - | % |
컨버터 방열판 온도 용량 속성은 컨버터의 전력 구조 방열판 온도로, 컨버터의 히트싱크의 최대 작동 온도 범위 비율입니다. 이 값이 100%이면 히트싱크의 정격 온도 범위가 100%임을 나타냅니다.
히트싱크 과열 용량은 다음과 같이 정의합니다.
% = (T-T
min
)/(Tmax
-Tmin
)여기에서 각 항목의 의미는 다음과 같습니다.
T = 방열판 온도
T
min
= 최소 정격 히트싱크 온도.T
max
= 최대 정격 히트싱크 온도.AC 라인 1 용량
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 가져오기 | T | REAL | - | - | - | 컨버터 정격 값 백분율 |
AC 라인 1 용량 속성은 컨버터 열 모델을 기반으로 작동 중 사용되는 AC 라인 1(위상 R)의 연속 정격 컨버터 열용량을 실시간으로 예측한 값입니다. 이 값이 100%이면 라인 1의 컨버터 구성 요소가 이 위상의 정격 열용량 중 100%에서 사용됨을 의미합니다.
CIP Motion 장치가 열 모델 기반의 과부하 보호 방법 대신 I2T 과부하 보호 방법을 적용하는 경우 AC 라인 1 용량 값은 컨버터 전류가 공장 설정 정격 과부하 전류를 초과할 때까지 0이 됩니다. AC 라인 1 용량은 과부하 상태가 되면 I2T 계산값에 따라 0부터 증가합니다. 이 경우 100%라는 값은 컨버터가 이 위상의 자체 I2T 과부하 용량 중 100%를 사용했음을 의미합니다.
장치가 적용하는 컨버터 과부하 보호 방법은 컨버터 과부하 보호 방법 속성에서 표시됩니다.
AC 라인 2 용량
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 가져오기 | T | REAL | - | - | - | 컨버터 정격 값 백분율 |
AC 라인 2 용량 속성은 컨버터 열 모델을 기반으로 작동 중 사용되는 AC 라인 2(위상 S)의 연속 정격 컨버터 열용량을 실시간으로 예측한 값입니다. 이 값이 100%이면 라인 2의 컨버터 구성 요소가 이 위상의 정격 열용량 중 100%에서 사용됨을 의미합니다.
CIP Motion 장치가 열 모델 기반의 과부하 보호 방법 대신 I2T 과부하 보호 방법을 적용하는 경우 AC 라인 2 용량 값은 컨버터 전류가 공장 설정 정격 과부하 전류를 초과할 때까지 0이 됩니다. AC 라인 2 용량은 과부하 상태가 되면 I2T 계산값에 따라 0부터 증가합니다. 이 경우 100%라는 값은 컨버터가 이 위상의 자체 I2T 과부하 용량 중 100%를 사용했음을 의미합니다.
장치가 적용하는 컨버터 과부하 보호 방법은 컨버터 과부하 보호 방법 속성에서 표시됩니다.
AC 라인 3 용량
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 가져오기 | T | REAL | - | - | - | 컨버터 정격 값 백분율 |
AC 라인 3 용량 속성은 컨버터 열 모델을 기반으로 작동 중 사용되는 AC 라인 3(위상 T)의 연속 정격 컨버터 열용량을 실시간으로 예측한 값입니다. 이 값이 100%이면 라인 3의 컨버터 구성 요소가 이 위상의 정격 열용량 중 100%에서 사용됨을 의미합니다.
CIP Motion 장치가 열 모델 기반의 과부하 보호 방법 대신 I2T 과부하 보호 방법을 적용하는 경우 AC 라인 3 용량 값은 컨버터 전류가 공장 설정 정격 과부하 전류를 초과할 때까지 0이 됩니다. AC 라인 3 용량은 과부하 상태가 되면 I2T 계산값에 따라 0부터 증가합니다. 이 경우 100%라는 값은 컨버터가 이 위상의 자체 I2T 과부하 용량 중 100%를 사용했음을 의미합니다.
장치가 적용하는 컨버터 과부하 보호 방법은 컨버터 과부하 보호 방법 속성에서 표시됩니다.
컨버터 과부하 제한
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 가져오기 | T | REAL | - | - | - | 컨버터 정격 값 백분율 |
컨버터 과부하 제한 속성은 컨버터 용량에 대해 공장에서 설정된 최대 제한값입니다. 이 제한을 초과하면 선택한 컨버터 과부하 작업이 트리거됩니다.
드라이브가 I
2
T 컨버터 과부하 보호 방법을 적용하면 지정된 컨버터 과부하 제한을 초과하는 경우 과부하 상태가 되고 I2
T 과부하 보호가 활성화됩니다. 모터에 과부하가 걸리면 컨버터 용량 속성 값이 증가하여 사용 가능한 모터의 I2
T 과부하 용량 중 사용된 양을 나타냅니다. 컨버터 용량의 정격 용량이 100%에 도달하면 드라이브는 컨버터 과부하 작업을 선택적으로 트리거할 수 있습니다.컨버터 열 모델을 기초로 하는 과부하 보호 방법을 사용할 때 컨버터 용량 속성 값은 컨버터 열 모델과 관련하여 컨버터의 정격 열 용량이 얼마나 사용되었는지 나타냅니다. 컨버터 용량 값이 컨버터 과부하 한계를 초과하면 드라이브는 사전에 결정된 컨버터 과부하 동작을 선택적으로 트리거할 수 있습니다.
컨버터 과부하 제한은 드라이브가 컨버터의 절대 열 용량 제한(즉 컨버터 열 과부하 공장 제한)을 결정하는 데도 사용될 수 있습니다. 이 제한을 초과할 경우 컨버터 열 과부하 FL 예외가 발생합니다.
또한 구성된 컨버터 과부하 제한은 컨버터 L1, L2 및 L3 용량에 적용되고, 이 중 하나가 초과되면 컨버터 열 과부하 FL 예외가 발생합니다.
추적 섹션 코일 n 용량
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - X | 가져오기 | T | REAL | - | - | - | 코일 정격 백분율 |
추적 섹션 코일 n 용량 속성은 n의 범위가 1 ~ 12인 코일 n의 추적 섹션 코일 열 모델의 연속 정격 코일 열용량을 실시간으로 예측한 값입니다. 이 값이 100%이면 코일이 정격 열 용량의 100%에서 사용됨을 나타냅니다.
모터 과부하 동작
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - XD | 설정 | T | USINT | - | - | - | 열거형: 0 = 없음(R) 1 = 전류 폴드백(O) 2~127 = (예약됨) 128~255 = (공급업체 전용) |
모터 과부하 작업 속성으로 I2
T
또는 모터 열 모델 기반의 과부하 보호 방법에 따른 모터 과부하 상태에 대한 장치 반응을 선택합니다. 모터 열 모델을 사용할 경우 모터 열 모델에 모터 용량이 모터 과부하 제한을 초과한 것으로 표시될 때 모터 과부하 상태가 발생합니다. I2T 과부하 보호 방법의 경우 모터 전류(연속 정격 모터 전류 비율)가 모터 과부하 제한을 초과할 때 모터 과부하 상태가 발생합니다.모터 과부하 동작은 작동을 중지하지 않고 과부하 상태를 완화할 수 있는 기회를 제공합니다.
모터 과부하 동작 기능은 모터 과부하 예외 동작 기능과는 별개입니다.
과부하 동작을 없음으로 선택한 경우 장치 과부하 상태에서 명시적인 동작이 취해지지 않습니다. 한편 전류 폴드백 동작을 선택할 경우 모터 용량과 모터 과부하 제한 간 비율 차이에 비례하여 모터 전류 명령이 축소되거나 I2T 과부하 보호 방법의 경우 모터 전류(연속 정격 모터 전류 비율)와 모터 과부하 제한 간 차이에 비례하여 축소됩니다.
인버터 과부하 동작
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - XD | 설정 | T | USINT | - | - | - | 열거형: 0 = 없음(R) 1 = 전류 피드백(O) 2~127 = (예약됨) 128~255 = (공급업체 전용) 128 = PWM 비율 감소 129 = PWM - 폴드백 |
인버터 과부하 동작 속성으로 I
2
t 기반의 인버터 과부하 상태에 대한 장치 반응 또는 인버터 열 모델 기반의 과부하 보호 방법을 선택합니다. 인버터 열 모델을 사용할 경우 인버터 열 모델에 인버터 용량이 인버터 과부하 제한을 초과한 것으로 표시될 때 인버터 과부하 상태가 발생합니다. I2
T 과부하 보호 방법의 경우 인버터 전류(연속 정격 인버터 전류 비율)가 인버터 과부하 제한을 초과할 때 인버터 과부하 상태가 발생합니다.인버터 과부하 동작은 작동을 중지하지 않고 과부하 상태를 완화할 수 있는 기회를 제공합니다.
인버터 과부하 작업 기능은 인버터 과부하 예외 작업 기능과는 별개입니다.
PWM 주파수와 관련된 스위칭 손실을 포함한 장치의 전력 블록 열 모델의 제한을 초과하는 경우에도 과부하 알람 상태가 생성될 수 있습니다.
과부하 동작을 없음으로 선택한 경우 장치 과부하 상태에서 명시적인 동작이 취해지지 않습니다. 한편 전류 폴드백 동작을 선택할 경우 인버터 용량과 인버터 과부하 제한 간 비율 차이에 비례하여 인버터 전류가 감소하거나 I
2
T 과부하 보호 방법의 경우 인버터 전류(연속 정격 인버터 전류 비율)와 인버터 과부하 제한 간 차이에 비례하여 감소합니다.인버터 과부하 상태가 전력 블록 열 모델로 인해 발생하는 경우 두 가지 추가 과부하 동작이 적용될 수 있습니다. PWM 비율 감소를 선택하면 인버터 전력 구조에서 스위칭 손실에 의해 발생한 열을 감소시킬 수 있습니다. PWM - 폴드백을 선택할 경우 장치에서 PWM 비율을 먼저 감소한 다음 필요한 경우 인버터 열 전류 제한을 축소합니다.
듀티 선택
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - XBD | 설정 | T | USINT | - | - | - | 열거형: 0 = 정상(R) 1 = 무거움(O) 2 = 가벼움(O) 3~255 = (예약됨) |
듀티 선택 속성은 드라이브 응용 프로그램의 듀티 레벨을 나타내며 드라이브와 모터의 연속적 및 간헐적 과부하 용량의 균형을 유지합니다.
- 공칭 연속 정격 및 공칭 과부하 용량에는 정상 듀티를 사용합니다.
- 더 낮은 연속 정격으로 가장 높은 과부하 용량에는 높음 듀티를 사용합니다.
- 더 낮은 과부하 용량으로 가장 높은 연속 정격에는 낮음 듀티를 사용합니다.
듀티 선택은 드라이브 작동 중 모터와 인버터에 대한 열 보호 레벨을 결정하는 데 사용됩니다.
컨버터 과부하 동작
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 설정 | T | USINT | - | - | - | 열거형: 0 = 없음(R) 1 = 전류 폴드백(O) 2~127 = (예약됨) 128~255 = (공급업체 전용) |
컨버터 과부하 작업 속성으로 I
2
T 기반의 컨버터 과부하 상태에 대한 장치 반응 또는 컨버터 열 모델 기반의 과부하 보호 방법을 선택합니다. 컨버터 열 모델을 사용할 경우 컨버터 열 모델에 컨버터 용량이 컨버터 과부하 제한을 초과한 것으로 표시될 때 컨버터 과부하 조건이 발생합니다. I2
T 과부하 보호 방법의 경우 컨버터 전류(연속 정격 컨버터 전류 비율)가 컨버터 과부하 제한을 초과할 때 컨버터 과부하 상태가 발생합니다.컨버터 과부하 동작은 작동을 중지하지 않고 과부하 상태를 완화할 수 있는 기회를 제공합니다.
컨버터 과부하 동작 기능은 컨버터 과부하 예외 동작 기능과는 별개입니다.
PWM 주파수와 관련된 스위칭 손실을 포함한 장치의 전력 블록 열 모델의 제한을 초과하는 경우에도 과부하 알람 상태가 생성될 수 있습니다.
과부하 동작을 없음으로 선택한 경우 장치 과부하 상태에서 명시적인 동작이 취해지지 않습니다. 한편 전류 폴드백 동작을 선택할 경우 컨버터 용량과 컨버터 과부하 제한 간 비율 차이에 비례하여 컨버터 전류가 감소하거나 I2T 과부하 보호 방법의 경우 컨버터 전류(연속 정격 인버터 전류 비율)와 컨버터 과부하 제한 간 차이에 비례하여 감소합니다.
컨버터 과부하 조건으로 트리거되는 구성된 컨버터 과부하 작업 이외에 구성된 컨버터 과부하 작업을 컨버터 L1, L2 또는 L3 과부하 조건으로 트리거할 수도 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.