위치 루프 구성 속성

다음은 모션 제어 축과 연결된 위치 루프 구성 속성입니다.
Kpi
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
필수 - P
설정
REAL
0
0
Infinity symbol
라디안/초
Kpi 속성은 Kpp와 함께 위치 적분기 에러 신호를 곱하여 위치 컨트롤 루프의 출력을 생성하기 위해 비례 컨트롤 신호와 함께 합산되는 적분 컨트롤 신호를 형성하는 위치 적분 게인 값입니다. 이 값의 역수인 1/Kpi는 위치 루프의 적분기 시간 상수를 나타냅니다. 이 속성 값을 0으로 설정하면 적분기가 사용되지 않습니다.
Kpp
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
필수 - P
설정
REAL
0
0
Infinity symbol
라디안/초
Kpp 속성은 위치 에러 신호를 곱하여 위치 컨트롤 루프의 출력을 생성하기 위해 적분 컨트롤 신호와 함께 합산되는 비례 컨트롤 신호를 형성하는 위치 비례 게인 값입니다. 이 값은 위치 루프의 대역폭을 직접 결정합니다.
Kvff
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
필수 - P
설정
REAL
0
0
Infinity symbol
%
Kvff 속성은 명령 속도 피드포워드 신호를 곱하여 위치 컨트롤 루프의 출력에 적용되는 명령 속도 피드포워드를 형성하는 속도 피드포워드 게인 값입니다. 100% 속도 피드포워드는 전체 명령 속도 정밀 보간 신호를 속도 루프에 적용합니다.
위치 루프 대역폭
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
필수 - P
설정/SSV
T
REAL
0
Eq 8
0
Infinity symbol
루프 대역폭 단위
위치 루프 대역폭 속성으로 위치 에러 신호를 곱하는 위치 루프의 비례 게인(Kpp)이 결정됩니다. 이 값은 위치 루프의 단위 게인 대역폭을 나타냅니다. 이를 초과하면 위치 루프가 작동하지 않습니다.
위치 적분기 대역폭
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
필수 - P
설정/SSV
T
REAL
0
FD
0
Infinity symbol
루프 대역폭 단위
위치 적분기 대역폭 속성에 따라 Kpp와 더불어 통합 위치 에러 신호를 곱하는 위치 루프 적분 게인(Kpi)이 결정됩니다. 이 값은 위치 적분기 대역폭을 나타냅니다.이를 초과하면 적분기가 유효하지 않습니다. 이 속성 값을 0으로 설정하면 적분기가 사용되지 않습니다.
위치 잠금 허용 범위
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
필수 - P
설정
REAL
0.01
FD
0
Infinity symbol
위치 제어 단위
위치 잠금 허용 범위 속성으로 현재 명령 위치 주변에 윈도를 설정합니다. 실제 위치가 이 윈도 내에 있으면 위치 잠금 상태 비트가 설정됩니다. 실제 위치가 이 범위를 벗어나면 위치 잠금 상태 비트가 해제됩니다.
위치 에러 허용 범위
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
필수 - P
설정
REAL
0
FD
0
Infinity symbol
위치 제어 단위
위치 에러 허용 범위 속성에 따라 과도 위치 에러 예외를 초래하지 않는 한도 내에서 허용 가능한 절대 최대 위치 에러 값이 결정됩니다.
위치 에러 허용 범위 시간
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - P
설정
REAL
0
0
10
3
초
위치 에러 허용 시간 속성에 따라 예외를 생성하지 않는 한도 내에서 위치 에러 허용 범위를 초과할 수 있는 최대 시간이 결정됩니다.
위치 리드 래그 필터 대역폭
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - P
설정
REAL
0
0
10
4
라디안/초
위치 리드 래그 필터 대역폭 속성으로 위치 조절기 리드-래그 필터의 극 주파수가 설정됩니다. 값이 0이면 필터가 비활성화됩니다.
위치 리드 래그 필터 게인
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - P
설정
REAL
0
0
Infinity symbol
위치 리드 래그 필터 게인 속성으로 위치 조절기 리드-래그 필터의 고주파 게인이 설정됩니다. 1보다 큰 값은 리드 기능이 되고 1보다 작은 값은 래그 기능이 됩니다. 값이 1이면 필터가 비활성화됩니다.
위치 노치 필터 주파수
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - P
설정
REAL
0
0
10
4
라디안/초
위치 노치 필터 주파수 속성으로 속도 루프 합산점의 속도 참조 신호에 적용되는 노치 필터 중심 주파수를 제어합니다. 이 속성 값을 0으로 설정하면 기능이 비활성화됩니다.
위치 적분기 제어
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
필수 - P
설정
BYTE
0
0:0
1:0
-
-
비트 필드
0 = 적분기 보류 활성화(R)
1 = 자동-사전 설정(O)
2~7 = 예약됨
위치 적분기 제어 속성으로 컨트롤러를 통해 모션을 명령 처리하는 동안 위치 루프 적분기 동작을 제어합니다. 적분기 보류 활성화 비트가 설정되면 0 이외의 속도로 모션이 명령 처리 중인 상태에서 적분기가 보류됩니다. 해제되면 적분기가 정규화 없이 실행됩니다. 자동-사전 설정 비트가 설정되면 속도 제어와 위치 제어 간 제어 모드 변경이 있을 때 적분기 사전 로드 값이 현재 명령 속도로 자동 로드됩니다. 해제된 경우 적분기에 구성된 위치 적분기 사전 로드 값이 로드됩니다.
위치 적분기 사전 로드
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - P
설정
REAL
0
0
Infinity symbol
속도 단위/초
위치 적분기 사전 로드 속성은 위치 제어 루프가 활성화될 때 위치 적분기에 할당되는 값입니다.
위치 제한 - 양
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - E
(드라이브 스케일링)
설정
REAL
-
-
-
위치 제어 단위
위치 제한 - 양 속성은 가장 큰 양의 위치 값을 정의하는 값입니다. 양의 방향으로 모션을 이동하라는 명령이 전달될 때 이 값이 초과되면 양의 위치 오버트래블 예외가 발생합니다.
위치 제한 - 음
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - E
(드라이브 스케일링)
설정
REAL
-
-
-
위치 제어 단위
이 값은 가장 큰 음의 위치 피드백 값을 정의하는 데, 음의 방향으로 모션을 이동하라는 명령이 전달될 때 이 피드백 값이 초과되면 음의 위치 오버트래블 예외가 발생합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal