부하 변속기-액추에이터 속성

축과 관련된 회전 변속기 및 선형 액추에이터 메커니즘에 특별히 적용되는 모터 구성 속성입니다.
부하 유형
사용
액세스
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - 배율
옵션 - 계획
설정
USINT
0
DB
-
-
열거형
0 = 직접 회전
1 = 직접 선형
2 = 회전 변속기
3 = 선형 액추에이터
4~255 = 예약됨
부하 유형 속성은 부하가 모터에 기계적으로 연결되는 방식을 결정하는 데 사용됩니다. 직접 열거형은 모터가 부하에 직접 연결되었음을 나타냅니다. 회전 열거형은 부하가 회전 중이며 부하 다이내믹이 장치의 회전 시스템을 사용해 측정됨을 나타냅니다. 선형 열거형은 부하가 선으로 이동하고 있으며 부하 다이내믹이 장치의 선형 시스템을 사용해 측정됨을 나타냅니다.
변속비 입력
사용
액세스
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - 배율
옵션 - 계획
설정
DINT
1
DB
1
2
31
-1
입력 샤프트 회전
변속비 입력 속성은 회전 변속기와 관련된 변속 사이클당 입력 샤프트 회전 수(정수)입니다.
변속비 출력
사용
액세스
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - 배율
옵션 - 계획
설정
DINT
1
DB
1
2
31
-1
출력 샤프트 회전
변속비 출력 속성은 회전 변속기와 관련된 변속당 출력 샤프트 회전 수(정수)입니다.
액추에이터 유형
사용
액세스
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - 배율
옵션 - 계획
설정
USINT
0
DB
-
-
열거형
0 = 없음(R)
1 = 스크류(O)
2 = 밸트 및 도르래(O)
3 = 체인 및 스프로켓(O)
4 = 랙 및 피니언(O)
5~255 = 예약됨
액추에이터 유형 속성은 선형 작동에 사용되는 메커니즘의 유형을 나타냅니다.
액추에이터 리드
사용
액세스
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - 배율
옵션 - 플래너
NP만
설정
REAL
1
DB
0+
Infinity symbol
액추에이터 리드 단위
액추에이터 리드 속성은 스크류 샤프트 회전당 스크류 메커니즘의 선형 이동 척도인 스크류 액추에이터의 리드 또는 피치를 나타내는 부동 소수점 값입니다.
액추에이터 리드 단위
사용
액세스
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - 배율
옵션 - 플래너
NP만
설정
USINT
0
-
-
열거형
0 = mm/회전
1 = 인치/회전
2~255 = 예약됨
액추에이터 리드 단위 속성은 액추에이터 리드 속성의 단위를 나타냅니다.
액추에이터 직경
사용
액세스
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - 배율
옵션 - 플래너
설정
REAL
1
0+
Infinity symbol
액추에이터 직경 단위
액추에이터 직경 속성은 회전 모션을 부하의 접선 선형 변위로 변환하는 데 사용되는 도르래, 로켓 또는 피니언의 직경을 나타내는 부동 소수점 값입니다. 액추에이터 직경은 회전당 접선 변위의 양을 결정하기 위해 내부에서 도르래, 스프로켓 또는 피니언의 원주로 변환됩니다.
액추에이터 직경 단위
사용
액세스
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - 배율
옵션 - 플래너
설정
USINT
0
-
-
열거형
0 = mm
1 = 인치
2~255 = 예약됨
액추에이터 직경 단위 속성은 액추에이터 직경 속성의 단위를 나타내는 값입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal