유도 모터 속성
유도 모터 유형에 특별히 적용되는 모터 구성 속성입니다.
유도 모터 정격 주파수
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
필수 | 설정 | REAL | 60 DB | 0 | ![]() | 헤르츠 |
유도 모터 정격 주파수 속성은 유도 모터의 명판 주파수 등급을 지정하는 부동 소수점 값입니다.
유도 모터 자속 전류
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
필수 | 설정 | REAL | 0 DB FD | 0 | ![]() | 암페어(RMS) |
유도 모터 자속 전류 속성은 전체 모터 선속을 생성하는 데 필요한 ID 전류 참조입니다. 이 값은 유도 모터 데이터시트에서 일반적으로 발견되는 무부하 모터 정격 전류의 근사치입니다.
유도 모터 고정자 저항
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
필수 | 설정 | REAL | 0 DB FD | 0 | ![]() | 옴 |
유도 모터 고정자 저항 속성은 IEEE 모터 모델의 R
1
에 표시된 것처럼 고정자의 Y 회로, 위상 중립 권선 저항을 지정하는 부동 소수점 값입니다.유도 모터 고정자 누설 리액턴스
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 | 설정 | REAL | 0 DB FD | 0 | ![]() | 옴 |
유도 모터 고정자 누설 리액턴스 속성은 IEEE 모터 모델의 X
1
에 표시된 것처럼 정격 주파수에서 고정자 권선의 Y 회로, 위상 중립 누설 리액턴스를 지정하는 부동 소수점 값입니다.유도 모터 자화 리액턴스
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 1 | 설정/ | REAL | 0 DB | 0 | ![]() | 옴 |
1 이 파라미터에는 일부 드라이브가 다양한 적응형 제어 또는 보상 기술을 통해 피할 수 있는 모터 온도에 영향을 미치는 구성 요소가 있습니다. | ||||||
유도 모터 자화 리액턴스 속성은 IEEE 모터 모델의 X
m
에 표시된 것처럼 정격 주파수에서 모터의 Y 회로, 위상 중립 자화 리액턴스를 지정하는 부동 소수점 값입니다.유도 모터 회전자 저항
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 1 | 설정 | REAL | 0 DB | 0 | ![]() | 옴 |
1 이 파라미터에는 일부 드라이브가 다양한 적응형 제어 또는 보상 기술을 통해 피할 수 있는 모터 온도에 영향을 미치는 구성 요소가 있습니다. | ||||||
유도 모터 회전자 저항 속성은 IEEE 모터 모델의 R
2
’에 표시된 것처럼 회전자의 위상 중립 등가 고정자 참조 권선 저항을 지정하는 부동 소수점 값입니다.유도 모터 회전자 누설 저항
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 | 설정 | REAL | 0 DB FD | 0 | ![]() | 옴 |
유도 모터 회전자 누설 저항 속성은 IEEE 모터 모델의 X
2
’에 표시된 것처럼 정격 주파수에서 회전자 권선의 Y 회로, 위상 중립 등가 고정자 참조 누설 유도 용량을 지정하는 부동 소수점 값입니다.유도 모터 정격 슬립 속도
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - D | 설정 | REAL | 0 FD | 0 | ![]() | RPM(회전 모터 유형) m/s(선형 모터 유형) |
유도 모터 정격 슬립 속도 속성은 모터 정격 전류(전부하) 및 모터 정격 주파수에서 슬립의 양을 나타냅니다.
의견을 작성 부탁드립니다.