일반 영구 자석 모터 속성
일반적으로 영구 자석 모터 유형에 적용되는 모터 구성 속성입니다.
PM 모터 저항
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
필수(SPM, IPM 및 LTS만) | 설정/SSV* | REAL | 0 DB | 0 | ![]() | 옴 |
# 추적 명령 중에는 속성을 설정할 수 없음을 나타냅니다(CIP 축 상태의 추적 명령 비트가 참). | ||||||
PM 모터 저항 속성은 영구 자석 모터의 위상 간 저항을 지정하는 부동 소수점 값입니다.
PM 모터 인덕턴스
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
옵션 (SPM 및 LTS만) | 설정/SSV* | REAL | 0 DB | 0 | ![]() | 헨리 |
* 드라이브 전력 구조가 활성화된 상태에서는 속성을 설정할 수 없음을 나타냅니다(CIP 축 상태의 전력 구조 활성화 비트가 참). | ||||||
PM 모터 인덕턴스 속성은 영구 자석 모터의 위상 간 인덕턴스를 지정하는 부동 소수점 값입니다.
PM 모터 자속 포화
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
옵션 (SPM 및 LT만) | 설정 | REAL [8] | [100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100] DB | 0 | 100 | 공칭 인덕턴스의 백분율 |
PM 모터 자속 포화 속성은 모터의 자속 포화량을 전류의 함수로 지정하는 부동 소수점 값의 배열입니다. 공칭 인덕턴스 값의 단위는 퍼센트로, 100% 값은 포화가 없음을 의미하고 90%는 인덕턴스가 0의 전류 기준으로 90%임을 의미합니다.
첫 번째 배열 항목은 피크 전류 정격의 12.5%에서 자속 포화 값을 지정합니다. 두 번째 항목은 25%에서의 값을 지정하며, 이런 식으로 계속되다가 마지막 항목은 피크 전류 정격의 100%에서의 값을 지정합니다. (0의 전류에서 모터는 포화가 없는 것으로 가정합니다(예: 100%의 암시 값)).
PM 모터 Lq 인덕턴스
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
옵션 (IPM만) | 설정/SSV* | REAL | 0 DB | 0 | ![]() | 헨리 |
* 드라이브 전력 구조가 활성화된 상태에서는 속성을 설정할 수 없음을 나타냅니다(CIP 축 상태의 전력 구조 활성화 비트가 참). | ||||||
PM 모터 Lq 인덕턴스 속성은 내부 영구 자석 모터의 위상-중립, q-축 인덕턴스를 지정하는 부동 소수점 값입니다.
PM 모터 Ld 인덕턴스
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
옵션 (IPM만) | 설정/SSV* | REAL | 0 DB | 0 | ![]() | 헨리 |
* 드라이브 전력 구조가 활성화된 상태에서는 속성을 설정할 수 없음을 나타냅니다(CIP 축 상태의 전력 구조 활성화 비트가 참). | ||||||
PM 모터 Ld 인덕턴스 속성은 내부 영구 자석 모터의 위상-중립, d-축 인덕턴스를 지정하는 부동 소수점 값입니다.
PM 모터 Lq 자속 포화
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
옵션 (IPM만) | 설정 | REAL [8] | [100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100] DB | 0 | 100 | 공칭 인덕턴스의 백분율 |
PM 모터 Lq 자속 포화 속성은 모터의 q-축 자속 포화량을 전류의 함수로 지정하는 부동 소수점 값의 배열입니다. q-축 자속 포화값의 단위는 공칭 인덕턴스의 백분율로 100% 값은 포화가 없음을 의미하고 90%는 PM 모터 Lq 인덕턴스 속성으로 주어진 0 전류에서의 값의 90%임을 의미합니다.
첫 번째 배열 항목은 연속 전류 정격의 25%에서 자속 포화 값을 지정합니다. 두 번째 항목은 50%에서의 값을 지정하며, 이런 식으로 계속되다가 마지막 항목은 피크 전류 정격의 200%에서의 값을 지정합니다. (0의 전류에서 모터는 포화가 없는 것으로 가정합니다(예: 100%의 암시 값)).
PM 모터 Ld 자속 포화
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
옵션 (IPM만) | 설정 | REAL | 100 DB | 0 | 100 | 공칭 인덕턴스의 백분율 |
PM 모터 Lq 자속 포화 속성은 정격 전류에서 모터의 d-축 자속 포화량을 지정하는 부동 소수점 값의 배열입니다. d-축 자속 포화값의 단위는 공칭 인덕턴스의 백분율로 100% 값은 포화가 없음을 의미하고 90%는 PM 모터 Ld 인덕턴스 속성으로 주어진 0 전류에서의 값의 90%임을 의미합니다.
PM 모터 Ld 자속 포화 값은 연속 전류 정격의 100%에서 d-축 포화도를 지정합니다.
PM 모터 확장 속도 허용
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
옵션 - PVT (PM만) | 설정/SSV | USINT | 0 | - | - | 열거형: 0 = 거짓 1 = 참 |
PM 모터 확장 속도 허용 속성 값은 PM 모터의 속도가 버스 과전압 속도를 초과할 수 있는지 여부를 결정합니다. 이 값을 참으로 설정하면 회전 및 선형 PM 모터와 연관된 버스 과전압 조건에 대한 속도 제한 보호가 제거됩니다. 이 경우 드라이브 손상을 방지하기 위해 저항성 브레이크 모듈 또는 DC 버스 조절 장치를 통해 버스 과전압 보호 기능을 제공하는 것이 중요합니다.
특히, PM 모터 확장 속도 허용 속성은 버스 과전압 속도가 속도 제한기 기능에 적용되는지 여부를 결정합니다. 버스 과전압 속도는 PM 모터 확장 속도 허용이 거짓인 경우에만 속도 제한기에 적용됩니다.
PM 모터 확장 속도 허용 값은 과속 방지를 제공하는 모터 과속 공장 제한 및 모터 과속 사용자 제한 값을 결정합니다. PM 모터 확장 속도 허용이 거짓이면 모터 과속 제한은 버스 과전압 속도를 기초로 합니다. PM 모터 확장 속도 허용이 참이면 모터 과속 제한은 최대 확장 속도 값을 기초로 합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.