예외 사용자 제한 구성 속성
이는 모션 제어 축과 관련된 예외 사용자 제한 구성 관련 속성입니다.
모터 결상 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - XD | 설정 | REAL | 5 | 0 | 100 | 모터 정격 값 백분율 |
모터 결상 예외에 대한 최소 모터 상전류를 설정합니다. 각 모터 위상의 전류는 모터 결상 테스트 또는 모터 결상 예외가 발생하는 동안 이 값을 초과해야 합니다. 이 속성의 값을 줄이면 결상 조건에 대한 민감도가 낮아집니다. 값 0은 모터 결상 테스트를 효과적으로 비활성화합니다.
모터 과속 사용자 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - D | 설정 | REAL | FD | 0 | ![]() | 모터 정격 값 백분율 |
모터 과속 UL 예외를 발생시키기 전에 허용되는 회전 모터 정격 속도 또는 선형 모터 정격 속도를 기준으로 과속 사용자 제한을 설정합니다.
모터 과열 사용자 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - XD | 설정 | REAL | FD | 0 | ![]() | o C |
모터 과열 UL 예외에 대한 사용자 제한을 설정합니다.
모터 열 과부하 사용자 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - XD | 설정 | REAL | 110 | 0 | ![]() | 모터 정격 값 백분율 |
모터 열 과부하 UL 예외에 대한 사용자 제한을 설정합니다.
인버터 과열 사용자 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - XD | 설정 | REAL | o C |
인버터 과열 UL 예외에 대한 사용자 제한을 설정합니다.
인버터 열 과부하 사용자 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - XD | 설정 | REAL | 110 | 0 | ![]() | 인버터 정격 값 백분율 |
인버터 열 과부하 UL 예외에 대한 사용자 제한을 설정합니다.
인버터 접지 전류 사용자 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - XD | 설정/SSV | REAL | 110 | 0 | ![]() | % 공장 제한 |
인버터 접지 전류 UL 예외에 대한 사용자 제한을 인버터 접지 전류 공장 제한의 백분율로 설정합니다.
컨버터 과열 사용자 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - BD | 설정 | REAL | 0 | 0 | ![]() | C |
컨버터 과열 UL 예외에 대한 사용자 제한을 설정합니다.
컨버터 열 과부하 사용자 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - BD | 설정 | REAL | 100 | 0 | ![]() | 컨버터 정격 값 백분율 |
컨버터 열 과부하 UL 예외에 대한 사용자 제한을 설정합니다.
컨버터 접지 전류 사용자 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 설정/SSV | REAL | 100 | 0 | ![]() | % 공장 제한 |
컨버터 접지 전류 UL 예외에 대한 사용자 제한을 컨버터 접지 전류 공장 제한의 백분율로 설정합니다. .
버스 조절기 과열 사용자 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - XBD | 설정 | REAL | C |
버스 조절기 과열 UL 예외에 대한 사용자 제한을 설정합니다.
버스 조절기 열 과부하 사용자 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - XBD | 설정 | REAL | 조절기 정격 값 백분율 |
버스 조절기 열 UL 예외에 대한 사용자 제한을 설정합니다.
버스 과전압 사용자 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - XBD | 설정 | REAL | 공칭 버스 전압 백분율 |
버스 과열 UL 예외에 대한 사용자 제한을 설정합니다. 볼트로 지정되는 해당 공장 제한과는 달리, 사용자 제한은 작동 중 공칭 버스 전압의 백분율에 기초합니다.
버스 저전압 사용자 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - XBD | 설정 | REAL | 공칭 버스 전압 백분율 |
버스 저전압 UL 예외에 대한 사용자 제한을 설정합니다. 볼트로 지정되는 해당 공장 제한과는 달리, 사용자 제한은 작동 중 공칭 버스 전압의 백분율에 기초합니다.
컨버터 미리 충전 과부하 사용자 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 설정/SSV | REAL | 100 | 0 | ![]() | 컨버터 정격 값 백분율 |
컨버터 미리 충전 과부하 UL 예외에 대한 사용자 제한을 설정합니다.
피드백 노이즈 사용자 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - E | 설정 | UDINT | 1 | 1 | 2 31 | 노이즈 카운트 |
피드백 노이즈 과부하 UL 예외에 대한 사용자 제한을 설정합니다. 노이즈 카운트의 예로는 구적 인코더 피드백 장치의 A 및 B 채널의 동시 전환입니다.
피드백 신호 손실 사용자 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - E | 설정 | REAL | 100 | 0 | ![]() | % FL 전압 강하 |
피드백 신호 손실 UL 예외에 대한 사용자 제한을 설정합니다. 피드백 인터페이스 하드웨어는 일반적으로 입력 신호의 평균 전압 수준을 모니터링합니다. 피드백 신호 손실 조건은 평균 전압 수준이 피드백 신호 손실 공장 제한에 의해 허용된 전압 강하 백분율 미만으로 떨어뜨릴 때 발생합니다.
피드백 데이터 손실 사용자 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - E | 설정 | UDINT | 4 | 1 | 2 31 | 연속 손실된 데이터 패킷 |
피드백 데이터 손실 UL 예외에 대한 사용자 제한을 설정합니다. 디지털 피드백 장치의 경우 피드백 인터페이스 하드웨어는 시리얼 연결을 통해 피드백 장치로 전송되는 데이터의 무결성을 모니터링합니다. 피드백 데이터 손실 조건은 두 개 이상의 연속 데이터 패킷이 손실되거나 손상된 경우 발생합니다.
제어 모듈 과열 사용자 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - 모두 | 설정 | REAL | C |
컨트롤 모듈 과열 UL 예외에 대한 사용자 제한을 설정합니다.
컨버터 미리 충전 과부하 사용자 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - XBD | 설정 | REAL | 정격(%) |
컨버터 미리 충전 과부하 UL 예외에 대한 사용자 제한을 설정합니다.
AC 라인 과전압 사용자 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 설정 | REAL | 110 | 0 | ![]() | 정격(%) |
전압 상한을 AC 라인 소스의 컨버터 정격 입력 전압의 백분율로 설정합니다.
AC 라인 부족전압 사용자 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 설정 | REAL | 0 | 0 | 100 | 정격(%) |
전압 하한을 AC 라인 소스의 컨버터 정격 입력 전압의 백분율로 설정합니다.
AC 라인 과전압 사용자 제한 - 대체
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 설정 | REAL | 110 | 0 | ![]() | 정격(%) |
전압 상한을 대체 AC 라인 소스의 컨버터 정격 입력 전압의 백분율로 설정합니다.
AC 라인 부족전압 사용자 제한 - 대체
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 설정 | REAL | 0 | 0 | 100 | 정격(%) |
전압 하한을 대체 AC 라인 소스의 컨버터 정격 입력 전압의 백분율로 설정합니다.
AC 라인 고주파 사용자 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 설정 | REAL | 0.4 | 0 | ![]() | 헤르츠 |
주파수 상한을 공칭 AC 라인 주파수와의 차이로 설정합니다.
AC 라인 저주파 사용자 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 설정 | REAL | 0.7 | - ![]() | 0 | 헤르츠 |
주파수 하한을 공칭 AC 라인 주파수와의 차이로 설정합니다.
AC 라인 고주파 사용자 제한 - 대체
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 설정 | REAL | 0.4 | 0 | ![]() | 헤르츠 |
주파수 상한을 공칭 대체 AC 라인 소스 주파수와의 차이로 설정합니다.
AC 라인 저주파 사용자 제한 - 대체
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 설정 | REAL | 0.7 | - ![]() | 0 | 헤르츠 |
주파수 하한을 공칭 대체 AC 라인 소스 주파수와의 차이로 설정합니다.
컨버터 방열판 과열 사용자 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 설정 | REAL | 125 | 0 | ![]() | C |
재생 컨버터 전력 구조 방열판 온도에 대한 사용자 제한을 설정합니다. 이 값을 초과하면 컨버터 과열 UL 예외가 발생합니다.
AC 라인 과부하 사용자 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 설정 | REAL | 110 | 0 | ![]() | 컨버터 정격 값 백분율 |
라인 1, 2, 3 구성 요소의 열 과부하에 대한 사용자 제한을 정격 열 용량의 백분율로 설정합니다. 이 값을 초과하면 컨버터 열 과부하 UL 예외가 발생합니다.
AC 라인 공진 사용자 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 설정 | REAL | 12 | 0 | 100 | 컨버터 정격 값 백분율 |
컨버터 정격 출력 전류의 백분율을 기반으로 AC 라인 공진 UL 예외에 대한 사용자 제한을 설정합니다. AC 라인 공진 UL 예외는 공진 주파수 대역에서 AC 라인 필터를 통해 흐르는 전류가 공급업체에서 지정한 기간 동안 사용자 제한을 초과할 경우에 발생합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.

C