예외 공장 제한 정보 속성
이는 모션 제어 축과 관련된 예외 제한 관련 속성입니다. 예외 제한 속성은 폴트 또는 알람을 생성할 잠재성이 있는 모션 축 작동 중 해당 예외가 생성되는 조건을 정의합니다. 일반적으로 이 특성은 사실상 연속적인 장치의 온도, 전류 및 전압 조건과 관련됩니다. 예외에 대한 공장 제한(FL)은 대개 장치에 하드 코딩되어 일반적으로 메이저 폴트 조건이 됩니다. 예외에 대한 사용자 제한(UL)은 구성 가능하며 일반적으로 마이너 폴트 또는 알람 상태를 생성하는 데 사용됩니다. 따라서 사용자 제한은 일반적으로 해당 공장 제한 범위 내에서 설정됩니다. 사용자 제한 예외의 트리거에서 해당 공장 제한 예외의 트리거를 배제하지 않습니다. 두 가지 예외 트리거 조건은 서로 완전히 독립적입니다.
회전 모터 과속 공장 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - D | 가져오기 | REAL | - | - | - | RPM |
회전 모터 정격 속도 또는 회전 모터 최대 속도 속성 값에 의해 결정되거나 드라이브 공급업체가 강제 적용하는 작동 속도 제한에 따라 결정되는 공장 설정 값을 기반으로 모터 과속 공장 제한 예외에 대한 공장 제한을 반환합니다. 드라이브는 이 값 중 최소값을 공장 제한으로 사용할 수 있습니다.
PM 모터 회전 버스 과전압 속도 및 PM 모터 회전 최대 확장 속도 속성이 지원되고 0이 아닌 경우 드라이브는 이 값을 사용하여 회전 모터 과속 공장 제한을 결정합니다. PM 모터 확장 속도 허용 값에 따라 적용할 제한이 결정됩니다. PM 모터 확장 속도 허용이 거짓인 경우, 회전 모터 과속 공장 제한은 PM 모터 회전 버스 과전압 속도를 기반으로 합니다. PM 모터 확장 속도 허용이 참인 경우, 회전 모터 과속 공장 제한은 PM 모터 회전 최대 확장 속도 값을 기반으로 합니다.
Rockwell Automation
드라이브의 경우 PM 모터 확장 속도 허용이 거짓인 경우 모터 과속 공장 제한은 1.25 * 버스 과전압 속도 또는 버스 과전압 공장 제한에 해당하는 속도 제한 중 더 적은 값입니다. PM 모터 확장 속도 허용이 참인 경우, 모터 과속 공장 제한은 1.25 * 최대 확장 속도 값입니다.모든
Rockwell Automation
드라이브 제품의 동작 속도 제한은 600 Hz입니다. 다음 공식을 사용하여 작동 속도 제한을 계산합니다.작동 속도 제한(RPM) = 590 (Hz) * 120 / 회전 모터 전극
선형 모터 과속 공장 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - D | 가져오기 | REAL | - | - | - | m/s |
선형 모터 정격 속도 또는 선형 모터 최대 속도 속성 값에 의해 결정되거나 드라이브 공급업체가 강제 적용하는 작동 속도 제한에 따라 결정되는 공장 설정 값을 기반으로 모터 과속 공장 제한 예외에 대한 공장 제한을 반환합니다. 드라이브는 이 값 중 최소값을 공장 제한으로 사용할 수 있습니다.
PM 모터 선형 버스 과전압 속도 및 PM 모터 선형 최대 확장 속도 속성이 지원되고 0이 아닌 경우 드라이브는 이 값을 사용하여 선형 모터 과속 공장 제한을 결정합니다. PM 모터 확장 속도 허용 값에 따라 적용할 제한이 결정됩니다. PM 모터 확장 속도 허용이 거짓인 경우, 선형 모터 과속 공장 제한은 PM 모터 선형 버스 과전압 속도를 기반으로 합니다. PM 모터 확장 속도 허용이 참인 경우, 선형 모터 과속 공장 제한은 PM 모터 선형 최대 확장 속도 값을 기반으로 합니다.
Rockwell Automation
드라이브의 경우 PM 모터 확장 속도 허용이 거짓인 경우 모터 과속 공장 제한은 1.25 * 버스 과전압 속도 또는 버스 과전압 공장 제한에 해당하는 속도 제한 중 더 적은 값입니다. PM 모터 확장 속도 허용이 참인 경우, 모터 과속 공장 제한은 1.25 * 최대 확장 속도 값입니다.모터 과열 공장 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - D | 가져오기 | REAL | - | - | - | C |
모터 과열 공장 제한 속성은 모터의 모터 최대 권선 온도와 관련해 공장에서 설정한 값을 기준으로 모터 과열 FL 예외에 대한 공장 제한을 반환합니다.
모터 열 과부하 공장 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - D | 가져오기 | REAL | - | - | - | 모터 정격 값 백분율 |
모터 열 과부하 공장 제한 속성은 모터 과부하 제한 등급과 관련해 공장에서 설정한 값을 기준으로 모터 열 과부하 FL 예외에 대한 공장 제한을 반환합니다.
인버터 과열 공장 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - D | 가져오기 | REAL | - | - | - | C |
인버터 과열 공장 제한은 인버터 과열 FL 예외에 대한 공장 제한을 반환합니다.
인버터 열 과부하 공장 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - D | 가져오기 | REAL | - | - | - | 인버터 정격 값 백분율 |
인버터 열 과부하 공장 제한은 인버터 과부하 제한 등급과 관련해 공장에서 설정한 값을 기준으로 인버터 열 과부하 FL 예외에 대한 공장 제한을 반환합니다.
컨버터 과열 공장 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - BD | 가져오기 | REAL | - | - | - | C |
컨버터 과부하 공장 제한 속성은 컨버터 과부하 FL 예외에 대한 공장 제한을 반환합니다.
컨버터 열 과부하 공장 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - BD | 가져오기 | REAL | - | - | - | 컨버터 정격 값 백분율 |
컨버터 열 과부하 공장 제한은 컨버터 열 과부하 FL 예외에 대한 공장 제한을 반환합니다.
컨버터 접지 전류 공장 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - BD | 가져오기 | REAL | - | - | - | 암페어 |
컨버터 접지 전류 공장 제한 속성은 컨버터 접지 전류 FL 예외에 대한 공장 제한을 반환합니다.
버스 조절기 과열 공장 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - BD | 가져오기 | REAL | - | - | - | C |
버스 조절기 과열 공장 제한은 버스 조절기 과열 FL 예외에 대한 공장 제한을 반환합니다.
버스 조절기 열 과부하 공장 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - BD | 가져오기 | REAL | - | - | - | 조절기 정격 값 백분율 |
버스 조절기 열 과부하 공장 제한은 버스 조절기 열 과부하 FL 예외에 대한 공장 제한을 반환합니다.
버스 과전압 공장 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - BD | 가져오기 | REAL | - | - | - | 볼트 |
버스 과전압 공장 제한은 버스 과전압 FL 예외에 대한 공장 제한을 반환합니다.
버스 부족전압 공장 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - BD | 가져오기 | REAL | - | - | - | 볼트 |
버스 저전압 FL 예외에 대한 공장 제한을 반환합니다.
피드백 노이즈 공장 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - E | 가져오기 | UDINT | - | - | - | 노이즈 카운트 |
피드백 신호 손실 공장 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - E | 가져오기 | REAL | - | - | - | 공칭 전압 백분율 |
피드백 신호 손실 공장 제한 속성은 피드백 신호 손실 FL 예외에 대한 공장 제한을 반환합니다.
피드백 데이터 손실 공장 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - E | 가져오기 | UDINT | - | - | - | 연속 손실된 데이터 패킷 |
피드백 데이터 손실 공장 제한 속성은 피드백 데이터 손실 FL 예외에 대한 공장 제한을 반환합니다.
제어 모듈 과열 공장 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - 모두 | 가져오기 | REAL | - | - | - | C |
제어 모듈 과열 공장 제한은 제어 모듈 과열 FL 예외에 대한 공장 제한을 반환합니다.
컨버터 미리 충전 과부하 공장 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - BD | 가져오기 | REAL | - | - | - | 컨버터 정격 값 백분율 |
컨버터 미리 충전 과부하 공장 제한은 컨버터 미리 충전 과부하 FL 예외에 대한 공장 제한을 반환합니다.
AC 라인 과전압 공장 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 가져오기 | REAL | - | - | - | 정격(%) |
AC 라인 과전압 공장 제한 속성은 공장 설정 전압 상한을 AC 라인 소스의 컨버터 정격 입력 전압의 백분율로 반환합니다.
AC 라인 부족전압 공장 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 가져오기 | REAL | - | - | - | 정격(%) |
AC 라인 부족전압 공장 제한 속성은 공장 설정 전압 하한을 AC 라인 소스의 컨버터 정격 입력 전압의 백분율로 반환합니다.
AC 라인 과전압 공장 제한 - 대체
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 가져오기 | REAL | - | - | - | 정격(%) |
AC 라인 과전압 공장 제한 - 대체 속성은 공장 설정 전압 상한을 대체 AC 라인 소스의 컨버터 정격 입력 전압의 백분율로 반환합니다.
AC 라인 부족전압 공장 제한 - 대체
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 가져오기 | REAL | - | - | - | 정격(%) |
AC 라인 부족전압 공장 제한 - 대체 속성은 공장 설정 전압 하한을 대체 AC 라인 소스의 컨버터 정격 입력 전압의 백분율로 반환합니다.
AC 라인 고주파 공장 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 가져오기 | REAL | - | - | - | 헤르츠 |
AC 라인 고주파 공장 제한 속성은 공장 설정 고주파 제한을 공칭 AC 라인 주파수와의 차이로 반환합니다.
AC 라인 저주파 공장 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 가져오기 | REAL | - | - | - | 헤르츠 |
AC 라인 저주파 공장 제한 속성은 공장 설정 저주파 제한을 공칭 AC 라인 주파수와의 차이로 반환합니다.
AC 라인 고주파 공장 제한 - 대체
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 가져오기 | REAL | - | - | - | 헤르츠 |
AC 라인 고주파 공장 제한 - 대체 속성은 공장 설정 고주파 제한을 공칭 대체
AC 라인 소스 주파수와의 차이로 반환합니다.
AC 라인 저주파 공장 제한 - 대체
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 가져오기 | REAL | - | - | - | 헤르츠 |
공장 설정 주파수 하한을 공칭 대체 AC 라인 소스 주파수와의 차이로 설정합니다.
컨버터 방열판 과열 공장 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 가져오기 | REAL | - | - | - | C |
컨버터 방열판 과열 공장 제한은 재생 컨버터 전력 구조 방열판 온도에 대한 공장 제한을 반환합니다. 이 값을 초과하면 컨버터 과열 FL 예외가 발생합니다.
AC 라인 과부하 공장 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 가져오기 | REAL | - | - | - | 컨버터 정격 값 백분율 |
AC 라인 과부하 공장 제한 속성은 라인 1, 2, 3 구성 요소에 대한 공장 제한을 정격 열용량의 백분율로 설정합니다. 이 값을 초과하면 컨버터 열 과부하 FL 예외가 발생합니다.
AC 라인 공진 공장 제한
사용 | 액세스 | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - G | 가져오기 | REAL | - | - | - | 컨버터 정격 값 백분율 |
AC 라인 공진 공장 제한 속성은 AC 라인 공진 FL 예외에 대한 공장 제한을 컨버터 출력 정격 전류의 백분율로 반환합니다. AC 라인 공진 FL 예외는 공진 주파수 대역에서 AC 라인 필터를 통해 흐르는 전류가 공급업체에서 지정한 기간 동안 공장 제한을 초과할 경우에 발생합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
C