드라이브 범용 I/O 속성
이는 모션 제어 축과 관련된 범용 아날로그 및 디지털 I/O에 제공되는 속성입니다.
디지털 입력
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - XBD | 가져오기 | T | DWORD | - | - | - | 공급업체별 비트맵 |
디지털 입력 속성은 공급업체가 비트를 범용 디지털 입력에 할당할 수 있는 32 비트 워드입니다.
디지털 출력
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - XBD | 설정 | T | DWORD | 0 | - | - | 공급업체별 비트맵 |
디지털 출력 속성은 공급업체가 비트를 범용 디지털 출력에 할당할 수 있는 32 비트 워드입니다.
아날로그 입력 1
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - XBD | 가져오기 | T | REAL | - | - | - | 풀 스케일 백분율 |
아날로그 입력 1 속성은 범용 아날로그 입력 1 수준입니다.
아날로그 입력 2
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - XBD | 가져오기 | T | REAL | - | - | - | 풀 스케일 백분율 |
아날로그 입력 2 속성은 범용 아날로그 입력 2 수준입니다.
아날로그 출력 1
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - XBD | 설정 | T | REAL | 0 | -100 | +100 | 풀 스케일 백분율 |
아날로그 출력 1 속성은 범용 아날로그 출력 1 수준입니다.
아날로그 출력 2
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - XBD | 설정 | T | REAL | 0 | -100 | +100 | 풀 스케일 백분율 |
아날로그 출력 2 속성은 범용 아날로그 출력 2 수준입니다.
활성화 입력 확인
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - XBD | 설정/SSV | T | USINT | 1 | - | - | 0 = 비활성화 1 = 활성화됨 |
활성화 입력 확인 속성은 드라이브 또는 컨버터가 활성 입력의 상태를 확인할지 여부를 제어하는 데 사용되는 부울 값입니다. 활성화 입력 확인을 활성화하면 비활성화 상태인 활성화 입력이 시작 금지 조건을 트리거합니다. 드라이브 또는 컨버터 전력 구조가 활성화된 경우 활성화 입력이 비활성화되면 활성화 입력 비활성화 예외가 생성됩니다. 활성화 입력 확인이 비활성화되면 장치가 활성화 입력의 상태를 확인하지 않습니다.
하드웨어 오버트래블 입력 확인
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - D | 설정/SSV | T | USIN | 1 | - | - | 0 = 비활성화 1 = 활성화됨 |
하드웨어 오버트래블 입력 확인 속성은 드라이브가 양 및 음의 하드웨어 오버트래블 입력의 상태를 정기적으로 확인할지 여부를 제어하는 부울 값입니다. 하드웨어 오버트래블 입력 확인을 활성화하면 비활성 하드웨어 오버트래블 입력은 연결된 하드웨어 양 또는 음의 오버트래블 예외가 발생합니다. 드라이브 하드웨어 오버트래블 확인을 비활성화하면 드라이브가 하드웨어 오버트래블 입력의 상태를 확인하지 않습니다.
AC 라인 컨택터 입력 확인
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - BD | 설정 | T | USINT | 1 | - | - | 열거형 0 = 비활성화 1 = 활성화됨 |
AC 라인 컨택터 입력 확인 속성은 AC/DC 기능이 AC 라인 컨택터 정상 입력을 사용하여 AC 라인 컨택터가 있고 정상적으로 작동되는지 확인할지 여부를 제어하는 값입니다. AC 라인 컨택터 확인이 활성화된 경우 AC 라인 컨택터 정상 입력이 비활성화되어 있을 때 장치에 AC 라인 전압이 있으면 컨버터가 AC 라인 컨택터 예외를 생성합니다. AC 라인 컨택터 확인이 비활성화된 경우 장치가 AC 라인 컨택터 정상 입력을 확인하지 않습니다.
디지털 출력 구성
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - 모두 | 설정 | T | USINT [32] | 1 | 0 | 1 | 열거형 0 = 할당 안 됨 1 = 컨택터 활성화 2 = 기계 브레이크 3 = 저항 브레이크 4 = 재생 전력 정상 5 = 컨버터 정상 6-255 = (예약됨) |
디지털 출력 구성 속성은 구성 가능한 디지털 출력을 드라이브 축의 특정 함수로 매핑하는 열거 값의 배열입니다.
디지털 입력 구성
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - 모두 | 설정 | T | USINT [32] | - | - | - | 열거형 0 = 할당 안 됨 1 = 활성화 2 = 홈 3 = 등록 1 4 = 등록 2 5 = 양의 오버트래블 정상 6 = 음의 오버트래블 정상 7 = 재생 전원 정상 8 = 버스 커패시터 정상 9 = 션트 열 스위치 정상 10 = 홈 및 등록 1 11 = 모터 서모스탯 정상 12 = 미리 충전 정상 13 = AC 라인 컨택터 정상 14 = 버스 컨디셔너 정상 15 = 컨버터 정상 16-255 = (예약됨) |
디지털 입력 구성은 구성 가능한 디지털 입력을 드라이브 축의 특정 함수로 매핑하는 열거 값의 배열입니다.
활성화 입력 펄스 거부 필터
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - BD | 설정 | T | REAL | - | - | - | 초 |
활성화 함수로 구성된 디지털 입력에 대한 펄스 거부 필터의 너비를 지정하는 부동 소수점 값입니다.
홈 입력 펄스 거부 필터
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - E | 설정 | T | REAL | - | - | - | 초 |
홈 함수로 구성된 디지털 입력에 대한 펄스 거부 필터의 너비를 지정하는 부동 소수점 값입니다.
재생성 1 입력 펄스 거부 필터
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - E | 설정 | T | REAL | - | - | - | 초 |
재생성 1 함수로 구성된 디지털 입력에 대한 펄스 거부 필터의 너비를 지정하는 부동 소수점 값입니다.
재생성 2 입력 펄스 거부 필터
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - E | 설정 | T | REAL | - | - | - | 초 |
재생성 2 함수로 구성된 디지털 입력에 대한 펄스 거부 필터의 너비를 지정하는 부동 소수점 값입니다.
재생 전력 정상 입력 펄스 거부 필터
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - BD | 설정 | T | REAL | - | - | - | 초 |
재생 전력 정상 함수로 구성된 디지털 입력에 대한 펄스 거부 필터의 너비를 지정하는 부동 소수점 값입니다.
양의 오버트래블 정상 입력 펄스 거부 필터
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - D | 설정 | T | REAL | - | - | - | 초 |
양의 오버트래블 함수로 구성된 디지털 입력에 대한 펄스 거부 필터의 너비를 지정하는 부동 소수점 값입니다.
음의 오버트래블 정상 입력 펄스 거부 필터
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - D | 설정 | T | REAL | - | - | - | 초 |
음의 오버트래블 함수로 구성된 디지털 입력에 대한 펄스 거부 필터의 너비를 지정하는 부동 소수점 값입니다.
재생성 정상 입력 펄스 거부 필터
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - BD | 설정 | T | REAL | - | - | - | 초 |
재생성 정상 함수로 구성된 디지털 입력에 대한 펄스 거부 필터의 너비를 지정하는 부동 소수점
값입니다.
버스 커패시터 정상 입력 펄스 거부 필터
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - BD | 설정 | T | REAL | - | - | - | 초 |
버스 커패시터 정상 함수로 구성된 디지털 입력에 대한 펄스 거부 필터의 너비를 지정하는 부동 소수점 값입니다.
션트 열 스위치 정상 입력 펄스 거부 필터
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - BD | 설정 | T | REAL | - | - | - | 초 |
션트 열 스위치 정상 함수로 구성된 디지털 입력에 대한 펄스 거부 필터의 너비를 지정하는 부동 소수점 값입니다.
홈 및 등록 1 입력 펄스 거부 필터
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - E | 설정 | T | REAL | - | - | - | 초 |
홈 및 등록 1 함수로 구성된 디지털 입력에 대한 펄스 거부 필터의 너비를 지정하는 부동 소수점 값입니다.
모터 서모스탯 정상 입력 펄스 거부 필터
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - BD | 설정 | T | REAL | - | - | - | 초 |
모터 서모스탯 정상 입력 펄스 거부 필터는 모터 서모스탯 함수로 구성된 디지털 입력에 대한 펄스 거부 필터의 너비를 지정하는 부동 소수점 값입니다.
미리 충전 정상 입력 펄스 거부 필터
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - BD | 설정 | T | REAL | - | - | - | 초 |
미리 충전 정상 입력 펄스 거부 필터 속성은 미리 충전 함수로 구성된 디지털 입력에 대한 펄스 거부 필터의 너비를 지정하는 부동 소수점 값입니다.
AC 라인 컨택터 정상 입력 펄스 거부 필터
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - BD | 설정 | T | REAL | - | - | - | 초 |
AC 라인 컨택터는 AC 라인 컨택터 정상 함수로 구성된 디지털 입력에 대한 펄스 거부 필터의 너비를 지정하는 부동 소수점 값입니다.
버스 컨디셔너 정상 입력 펄스 거부 필터
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - BD | 설정 | T | REAL | - | - | - | 초 |
버스 컨디셔너 정상 입력 펄스 거부 필터는 버스 컨디셔너 정상 함수로 구성된 디지털
입력에 대한 펄스 거부 필터의 너비를 지정하는 부동 소수점 값입니다.
컨버터 정상 입력 펄스 거부 필터
사용 | 액세스 | T | 데이터 유형 | 기본값 | 최소값 | 최대값 | 값의 의미 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션 - D | 설정 | T | REAL | - | - | - | 초 |
컨버터 정상 입력 펄스 거부 필터 속성은 컨버터 정상 함수로 구성된 디지털 입력에 대한 펄스 거부 필터의 너비를 지정하는 부동 소수점 값입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.