컨버터 AC 라인 구성 속성

컨버터의 AC 라인 입력과 관련된 재생 컨버터 AC 라인 구성 속성입니다.
컨버터 AC 입력 주파수
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
설정/SSV
USINT
1
-
-
열거형:
0 = 50 Hz
1 = 60 Hz
2~255 = 예약됨
컨버터 AC 입력 주파수 속성은 컨버터에 연결된 AC 라인의 공칭 주파수를 결정합니다.
컨버터 AC 입력 위상 조정
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
설정/SSV
USINT
0
-
-
열거형:
0 = 3상(R)
1 = 단상(O)
2~255 = 예약됨
컨버터 AC 입력 위상 속성은 AC 라인에 대한 컨버터 입력 전력이 단상인지 또는 3상인지를 결정합니다.
컨버터 AC 입력 전압
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
설정/SSV
UINT
480
0
maxint
볼트(RMS)
컨버터 AC 입력 전압 속성은 정상 작동 시 목표 AC 라인 전압을 생성하도록 컨버터를 구성합니다.
AC 라인 전압 비평형 제한
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
설정/SSV
REAL
3
0
100
공칭 백분율
AC 라인 전압 비평형 제한 속성은 AC 라인 위상 간의 최대 허용 전압 비평형을 설정합니다. 이 제한을 초과할 경우 컨버터 AC 비평형 예외가 발생합니다. 공칭 전압은 AC 라인 전압 공칭 속성으로 정의됩니다.
AC 라인 전류 비평형 제한
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
설정/SSV
REAL
3
0
100
정격 백분율
AC 라인 전류 비평형 제한 속성은 AC 라인 위상 간의 최대 허용 전류 비평형을 설정합니다. 이 제한을 초과할 경우 컨버터 AC 비평형 예외가 발생합니다. 정격 전류는 컨버터 정격 입력 전류 속성으로 정의됩니다.
AC 라인 공진 댐핑 게인
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
설정/SSV
REAL
0DB
0
Infinity symbol
볼트/Amp
AC 라인 공진 댐핑 게인은 AC 라인 필터에서 발생하는 공진 전류의 능동 댐핑을 위한 게인을 설정합니다.
AC 라인 동기화 Kn
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
설정/SSV
REAL
500
0
Infinity symbol
라디안/볼트/초
AC 라인 동기화 Kn은 비례 게인을 설정합니다.
AC 라인 동기화 구성
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
설정
BYTE
0x04
0:0
1:0
2:1
-
-
비트 필드:
0:
전압 비평형 무시
1: 전압 DC 오프셋 무시
2: 내부 중심 주파수 사용
3-7: 예약됨
AC 라인 동기화 구성은 재생 컨버터의 AC 라인 동기화 기능 작동을 제어합니다.
전압 비평형 무시: 이 비트가 설정되면 라인 동기화는 측정된 전압 비평형을 무시합니다.
전압 DC 오프셋 무시: 이 비트가 설정되면 라인 동기화는 측정된 DC 전압 오프셋을 무시합니다.
내부 중심 주파수 사용: 이 비트가 설정되면 라인 동기화에서 내부 공급업체 관련 값을 중심 주파수로 사용합니다. 이 비트가 해제되면 라인 동기화는 컨버터 AC 입력 주파수를 중심 주파수로 사용합니다.
AC 라인 동기화 에러 허용 범위
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
설정/SSV
REAL
10
0
90
도
AC 라인 동기화 에러 허용 범위 속성은 재생 컨버터의 AC 라인 동기화 기능과 관련된 최대 허용 위상 에러를 설정합니다. 이 제한을 초과할 경우 AC 라인 동기화 손실 예외가 발생합니다.
AC 라인 동기화 Kj
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
설정/SSV
REAL
86666
0
Infinity symbol
라디안/볼트/초
2
AC 라인 동기화 Kj는 재생 컨버터에서 AC 라인 동기화 기능의 적분 게인을 설정합니다.
AC 라인 동기화 Kn
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
설정/SSV
REAL
500
0
Infinity symbol
라디안/볼트/초
AC 라인 동기화 Kn은 재생 컨버터에서 AC 라인 동기화 기능의 비례 게인을 설정합니다.
데모 모드 선택
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - BD
설정
USINT
10
0
90
열거형:
0 = 비활성
1 = 활성
2 ~ 255 = (예약됨)
데모 모드를 활성화하면 단상, 110/120VAC, 50/60Hz, AC 라인 입력을 사용하여 관련 컨버터 및 인버터 전력 구조를 작동할 수 있습니다. 컨버터 및 인버터 성능은 데모 모드가 비활성화된 표준 작동에 비해 크게 제한됩니다. 오류가 발생하지 않도록 하려면 공통 DC 버스 구성의 모든 컨버터 및 인버터 모듈의 데모 모드 설정이 동일해야 합니다.
데모 모드의 목적은 비산업 환경에서 제품을 시연할 수 있도록 하는 것입니다. 이 모드는 실제 모션 응용 프로그램에서 사용되지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal