컨버터 전류 제어 구성 속성

재생 컨버터의 전류 제어 구성 속성입니다.
컨버터 전류 루프 대역폭
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
설정/SSV
REAL
0
Eq 24
0
Infinity symbol
루프 대역폭 단위
컨버터 전류 루프 대역폭 속성은 유효 및 무효 AC 라인 전류 에러 신호를 곱하는 AC 라인 전류 루프 비례 게인 값입니다. 이 값은 유효 및 무효 AC 라인 전류 루프의 대역폭을 직접 결정합니다.
컨버터 전류 적분기 대역폭
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
설정/SSV
REAL
0
24
0
Infinity symbol
루프 대역폭 단위
컨버터 전류 적분기 대역폭 속성은 Kcp와 함께 유효 및 무효 AC 라인 전류 에러 신호를 곱한 후에 유효 및 무효 AC 라인 전류 적분기 에러 누적기에 적용하는 AC 라인 전류 루프 적분 게인 값입니다. 이 값은 적분기가 유효하지 않은 기점이 되는 속도 적분기 대역폭을 나타냅니다. 이 속성 값을 0으로 설정하면 적분기가 사용되지 않습니다.
컨버터 전류 벡터 제한
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
설정/SSV
REAL
100
Eq 29
0
10
3
정격(%)
컨버터 전류 벡터 제한 속성은 전류 벡터 제한기에 적용되어 컨버터의 유효 및 무효 전류 참조 신호의 진폭을 구성 가능한 수준으로 제한하는 값을 설정합니다.
컨버터 전류 루프 튜닝 방법
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
설정/SSV
USINT
0
-
-
열거형:
0 = 직접
1 = 계산됨
2~255 = 예약됨
컨버터 전류 루프 튜닝 방법 속성을 사용하여 유효 및 무효 전류 루프의 반응성을 구성합니다.
직접 방법을 사용하면 전류 루프 반응이 컨버터 전류 루프의 적분 게인(Kci)에 매핑되는 컨버터 전류 적분기 대역폭 값에 의해 직접 결정됩니다. 직접 튜닝 방법을 사용하도록 구성된 경우 컨버터 전류 루프 댐핑 속성 값이 전류 제어 루프에 영향을 미치지 않습니다.
계산됨 방법을 사용할 경우 루프 반응이 컨버터 전류 제어 댐핑 값에 의해 결정됩니다. 컨버터가 이 값을 사용하여 컨버터 전류 루프 대역폭과 AC 라인의 알려진 부하 특성을 기반으로 적절한 내부 전류 루프 적분 게인(Kci)을 계산합니다. 계산됨 튜닝 방법을 사용하도록 구성된 경우 컨버터 전류 루프 적분기 대역폭 속성 값이 전류 제어 루프에 영향을 미치지 않습니다.
컨버터 전류 루프 댐핑
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
설정/SSV
REAL
1
0.5
2.0
컨버터 전류 루프 댐핑 속성은 지정된 컨버터 전류 루프 대역폭 값과 함께 유효 및 무효 AC 라인 전류 루프의 반응성을 결정하는 댐핑 계수입니다. 이 속성은 전류 루프의 Kci 게인 값을 직접 설정하는 방법의 대안으로 사용될 수 있습니다. 댐핑 계수가 1이면 전류 루프가 임계 감쇠됩니다.
Keff
사용
액세스
T
데이터 유형
기본값
최소값
최대값
값의 의미
옵션 - G
설정
REAL
%
Keff 속성은 인버터의 출력 전력 신호를 곱하여 재생 컨버터의 라인 측 전류 컨트롤 루프에 적용되는 피드포워드 신호를 형성하는 AC 라인 전류 전력 피드포워드 게인 값입니다. 100% 컨버터 전력 피드포워드 값은 인버터의 전체 출력 전력 신호를 컨버터의 전류 컨트롤 루프에 적용합니다. 값이 0이면 컨버터 전원 피드포워드 기능이 비활성화됩니다.
이 속성은 재생 컨버터와 하나 이상의 인버터를 포함한 통합 드라이브 장치에만 적용할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal