추가 에러 코드 정보

드라이브 및/또는 다축 모션 제어 시스템에 표시되는 에러 코드에 대한 자세한 내용은 이 매뉴얼을 참조하십시오.
발행 번호
설명
Kinetix
2000 멀티 축 드라이브 사용자 매뉴얼, 발행 번호 2093-UM001.
Kinetix
2000 드라이브에 대한 마운팅, 배선 및 문제 해결과 Logix 컨트롤러와의 드라이브/모터 조합을 위한 시스템 통합에 대한 자세한 설치 지침을 제공합니다.
Kinetix
6000 멀티 축 드라이브 사용자 매뉴얼, 발행 번호 2094-UM001.
Kinetix
6000 드라이브에 대한 마운팅, 배선 및 문제 해결과 Logix 컨트롤러와의 드라이브/모터 조합을 위한 시스템 통합에 대한 자세한 설치 지침을 제공합니다.
Kinetix
7000 고출력 서보 드라이브 사용자 매뉴얼, 발행 번호 2099-UM001.
Kinetix
7000 드라이브에 대한 마운팅, 배선 및 문제 해결과 Logix 컨트롤러와의 드라이브/모터 조합을 위한 시스템 통합에 대한 자세한 설치 지침을 제공합니다.
Ultra
3000 디지털 서보 드라이브 설치 지침, 발행 번호 2098-IN003.
Ultra
3000 드라이브와
Ultra
3000에서 사용하도록 권장되는 표준
Rockwell Automation
/
Allen-Bradley
모터에 대한 마운팅, 배선 및 연결 절차를 제공합니다.
8720
High Performance Drive™
설치 지침, 발행 번호 8720MC-IN001.
8720MC에서 사용하도록 권장되는 8720MC 및 표준
Rockwell Automation
/
Allen-Bradley
에 대한 마운팅, 배선 및 연결 절차를 제공합니다.
1394 SERCOS Interface Multi-Axis Motion Control System Installation Manual, 발행 번호 1394-IN002.
1394와 1394에서 사용하도록 권장되는 표준
Rockwell Automation
/
Allen-Bradley
모터에 대한 마운팅, 배선 및 연결 절차를 제공합니다.
CIP 에러 코드
CIP 에러 코드 항목을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal