Rockwell Automation 특정 CIP 축 폴트 이름

예외 동작 구성을 기반으로 예외 조건이 폴트 또는 알람이 될 수 있습니다. 폴트의 명명법은
폴트
라는 접미사를 예외 이름에 붙이는 것입니다. 마찬가지로 알람의 명명법은
알람
이라는 접미사를 예외 이름에 붙이는 것입니다. 이 표는 위 예외 상태와 연계된 폴트 이름을 나열합니다.
Rockwell Automation 특정 CIP 축 폴트 이름
비트
객체 CIP 축 폴트 이름
1
정류 시작 폴트
2
모터 전압 불일치
4
피드백 필터 노이즈 폴트
5
피드백 배터리 손실 폴트
6
피드백 배터리 부족 폴트
7
피드백 증분 카운트 에러 폴트
10
제어 모듈 과열 FL 폴트
11
제어 모듈 과열 UL 폴트
12
컨버터 미리 충전 과부하 FL 폴트
13
컨버터 미리 충전 과부하 UL 폴트
14
과도 전류 피드백 오프셋 폴트
15
재생 전원 공급 폴트
16
PWM 주파수 감소 폴트
17
전류 제한 감소 폴트
18
토크 검증 폴트
19
감속도 오버라이드 폴트
20
예방적 유지보수 폴트
21
모터 테스트 폴트
22
하드웨어 구성 폴트
23
펌웨어 변경 폴트
24
컨버터 미리 충전 입력 비활성화 폴트
25
DC 공통 버스 폴트
26
런타임 에러 폴트
27
백플레인 통신 에러 폴트
28
안전 모듈 통신 에러 폴트
29
AC 라인 컨택터 폴트
30
AC 라인 공진 FL 폴트
31
AC 라인 공진 UL 폴트
32
추적 중지 폴트
33
손실된 무버 연결 폴트
34
분리된 무버 폴트
52
기계식 브레이크 출력 폴트
53
과도한 모터 전압 피드백 오프셋 폴트
63
제품별 폴트
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal