보호 보기 매개 변수

보호
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다:
매개 변수
매개 변수
설명
모터 유형
모터가 3상 모터(설정됨)인지 또는 단상 모터(해제됨)인지를 지정합니다
구성 태그: DeviceName:C.ThreePhase
과부하 설정
트립 클래스
모터의 작동 전류가 정격 전류(FLA1, FLA2)의 6 (six)배일 때 과부하 트립이 발생하는 최대 시간(초)입니다.
범위:
  • 최소: 5
  • 최대: 30
  • 기본값: 10
구성 태그: DeviceName:C.TripClass
트립 곡선
다음 그림은 트립 클래스 5, 10, 20 및 30에 대한 E300 Electronic Overload Relay의 시간-전류 특성을 보여줍니다.
트립 클래스
트립 클래스의 시간-전류 특성
트립 클래스 시간-전류 특성이 5, 10, 20 또는 30이 아닌 경우 다음에 따라 클래스 10 트립 시간을 조정합니다:
  • 트립 클래스: 5 - 30
  • 트립 클래스 10 승수: 0.5 - 3.0
전부하 전류(FLA1)
모터의 전부하 정격 전류로 설정합니다.
범위:
  • 0.50 암페어 ~ 30.00 암페어
    • 최소값: 0.50A
    • 최대: 30.00A
    • 기본값: 0.50A
  • 6.00 암페어 ~ 60.00 암페어
    • 최소: 6.00A
    • 최대: 60.00A
    • 기본값: 6.00A
  • 10.00 암페어 ~ 100.00 암페어
    • 최소: 10.00A
    • 최대: 100.00A
    • 기본값: 10.00A
  • 20.00 암페어 ~ 200.00 암페어
    • 최소: 20.00A
    • 최대: 200.00A
    • 기본값: 20.00A
구성 태그: DeviceName:C.FLA1 (단위: 0.01 A, 또는 50 = 0.50 A)
미국 & 캐나다 가이드라인
  • 모터 서비스 팩터 ≥ 1.15: 서비스 팩터 정격이 1.15 이상인 모터의 경우, FLA 설정을 인쇄된 명판의 전부하 전류 정격으로 프로그래밍합니다.
  • 모터 서비스 팩터 < 1.15: 서비스 팩터 정격이 1.15 미만인 모터의 경우, FLA 설정을 인쇄된 명판의 전부하 전류 정격의 90%로 프로그래밍합니다.
  • Y-델타 (Y-Δ) 애플리케이션: 인쇄된 명판의 전부하 전류 정격을 1.73으로 나누는 경우를 제외하고, 애플리케이션의 서비스 팩터 지침을 따르십시오.
전류 변압기 비율
외부 강압 전류 변압기를 사용하는 경우, 이러한 매개 변수로 사용자가 측정된 전류를 자동으로 조정할 수 있습니다.
범위:
  • 최소: 1
  • 최대: 5000
  • 기본값: 5
구성 태그: DeviceName:C.CTPrimary (단위: 1 A)
구성 태그: DeviceName:C.CTSecodnary (단위: 1 A)
대체 전부하 전류(FLA2)
FLA2(매개 변수 177)는 2속 모터 애플리케이션에서 고속 FLA 값을 프로그래밍하기 위해 제공됩니다.
FLA2 활성화
FLA2 활성화는 하나의 컨트롤로 표시되지만 FLA2는 다음에 의해 활성화될 수 있습니다:
  • "Control & Trip Relay" 또는 "General Purpose Relay"로 구성된 제어 모듈 출력.
  • 입력 기능이 "FLA2 활성화"로 설정된 경우의 제어 모듈 입력.
이 콤보 상자에는 "Control & Trip Relay" 또는 "General Purpose Relay"로 구성된 모든 제어 모듈 출력과 입력 기능이 구성되지 않은 모든 제어 모듈 입력이 나열됩니다. 제어 모듈 입력이 이미 "FLA2 활성화"로 구성되어 있으면 해당 입력이 선택된 항목입니다.
FLA2를 활성화하기 위해 제어 모듈 출력 중 하나를 선택하면 다음 매개 변수가 다음과 같이 수정됩니다:
구성 태그: DeviceName:C.FLA2Select_0 through DeviceName:C.FLASelect_3
  • 비활성화
    • DeviceName:C.FLA2Select_3: 0
    • DeviceName:C.FLA2Select_2: 0
    • 장치 이름:C.FLA2Select_1: 0
    • DeviceName:C.FLA2Select_0: 0
  • 릴레이 0
    • 장치 이름:C.FLA2Select_3: 0
    • DeviceName:C.FLA2Select_2: 0
    • 장치 이름:C.FLA2Select_1: 0
    • DeviceName:C.FLA2Select_0: 1
  • 릴레이 1
    • 장치 이름:C.FLA2Select_3: 0
    • DeviceName:C.FLA2Select_2: 0
    • DeviceName:C.FLA2Select_1: 1
    • DeviceName:C.FLA2Select_0: 0
  • 릴레이 2
    • DeviceName:C.FLA2Select_3: 0
    • DeviceName:C.FLA2Select_2: 0
    • DeviceName:C.FLA2Select_1: 1
    • DeviceName:C.FLA2Select_0: 1
제어 모듈 입력 중 하나를 선택하여 FLA2를 활성화하면 해당 입력 기능이 다음과 같이 구성됩니다:
구성 태그: DeviceName:C.Pt0XInputFunction_0 through DeviceName:C.Pt0XInputFunction_3
  • FLA2 활성화
    • DeviceName:C.Pt0XInputFunction_3: 0
    • DeviceName:C.Pt0XInputFunction_2: 0
    • DeviceName:C.포인트0XInputFunction_1: 1
    • DeviceName:C.포인트0XInputFunction_0: 1
설정이 입력에서 다른 설정으로 변경될 때마다 이전 입력의 "입력 기능" 설정이 위와 같이 "기능 없음"으로 변경됩니다.
다음과 같은 경우 Activate FLA2 콤보 상자를 사용할 수 없습니다:
  • "Control & Trip Relay" 또는 "General Purpose Relay"에 대해 구성된 제어 모듈 출력이 없고
  • 모든 제어 모듈 입력 기능이 대체 기능(TripReset, RemoteTrip, ForceSnapshot, EmergencyStart)에 사용됩니다.
대체 전부하 전류(FLA2)
모터의 전부하 정격 전류로 설정합니다.
범위:
  • 0.50 암페어 ~ 30.00 암페어
    • 최소: 0.50A
    • 최대: 30.00A
    • 기본값: 0.50A
  • 6.00 암페어 ~ 60.00 암페어
    • 최소: 6.00A
    • 최대: 60.00A
    • 기본값: 6.00A
  • 10.00 Amps ~ 100.00 Amps
    • 최소: 10.00A
    • 최대: 100.00A
    • 기본값: 10.00A
  • 20.00 Amps ~ 200.00 Amps
    • 최소: 20.00A
    • 최대: 200.00A
    • 기본값: 20.00A
구성 태그: DeviceName:C.FLA2 (단위: 0.01 A 또는 50 = 0.50 A)
미국 & 캐나다 가이드라인
  • 모터 서비스 팩터 ≥ 1.15: 서비스 팩터 정격이 1.15 이상인 모터의 경우, FLA 설정을 인쇄된 명판의 전부하 전류 정격으로 프로그래밍합니다.
  • 모터 서비스 팩터 < 1.15: 서비스 팩터 정격이 1.15 미만인 모터의 경우, FLA 설정을 인쇄된 명판의 전부하 전류 정격의 90%로 프로그래밍합니다.
  • 와이-델타(Y-Δ) 적용: 인쇄된 명판의 전부하 전류 정격을 1.73으로 나누는 것을 제외하고, 적용의 서비스 팩터 지침을 따르십시오.
과부하 트립 설정
트립 활성화
과부하 상태가 발생하고 이 컨트롤이 선택되면", 다음이 발생합니다:
  • "트립 릴레이" 또는 "Control & Trip Relay"로 구성된 모든 제어 모듈 릴레이가 열립니다
  • "Trip Alarm"으로 구성된 모든 제어 모듈 릴레이가 닫힙니다
  • "Warning Alarm" 또는 "General Purpose Relay"로 구성된 제어 모듈 릴레이의 동작에는 변화가 없습니다
이 컨트롤은 "Control Strategy"가 "Custom/Monitor"로 설정된 경우에만 수정할 수 있습니다. 그렇지 않으면 "트립 활성화"는 항상 선택되어 있으며 수정할 수 없습니다.
초기화 모드
과부하 또는 서미스터(PTC) 트립 후 보호 폴트 초기화가 활성화되는 방법을 지정합니다. 가능한 값은 다음과 같습니다:
  • 0 = 수동 - % Thermal Capacity Utilize가 Overload Reset Level 아래로 떨어지고 사용자가 장치에 "Fault Reset"을 보냈을 때 폴트가 초기화됩니다.
  • 1 = 자동 - % Thermal Capacity Utilize가 Overload Reset Level 아래로 떨어지는 즉시 폴트가 초기화됩니다.
구성 태그: DeviceName:C.OverloadResetMode
초기화 수준
과부하를 초기화할 수 있는 열 용량 백분율을 지정합니다.
범위:
  • 최소: 0 % TCU
  • 최대: 100 % TCU
  • 기본값: 75 % TCU
구성 태그: DeviceName:C.MotorOverloadResetLevel (단위: 1 %TCU)
과부하 경고 설정
경고 사용
이 확인란을 선택하고 과부하 경고 조건이 있으면 "DeviceName:I.Protection.OverloadWarning" 비트가 설정됩니다. 그렇지 않으면 "DeviceName:I.Protection.OverloadWarning" 비트가 지워집니다.
구성 태그: DeviceName:C.Protection.OverloadWarnEn
경고 제한
이 매개 변수는 % Thermal Capacity Used (%TCU)에서 과부하 경고 제한을 결정합니다.
범위:
  • 최소: 0 %TCU
  • 최대: 100 %TCU
  • 기본값: 85 %TCU
과부하 경고 설정은 "DeviceName:C.OverloadWarningEn"이 설정된 경우에만 활성화됩니다.
구성 태그: DeviceName:C.OverloadWarningLimit (단위: 1 %TCU)
 
 
 
면책 조항
이 콘텐츠는 인간의 검토나 편집 없이 인공지능(AI) 기술을 사용하여 번역되었습니다. 콘텐츠는 오류가 있거나 부정확할 수 있으며, "있는 그대로" 제공되며 어떤한 보증도 제공하지 않습니다.
Rockwell Automation은 번역 사용으로 인해 발생하거나 관련된 문제에 대해 책임지지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal