장치 속성 - 컨트롤 구성 보기 매개 변수(버전 5.xxx 이상)
컨트롤 구성
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다:매개 변수 | 설명 |
|---|---|
입력 함수 | |
입력 0 (IN0) 입력 함수 입력 1 (IN1) 입력 함수 입력 2 (IN2) 입력 함수 입력 3 (IN3) 입력 함수 입력 4 (IN4) 입력 함수 입력 5 (IN5) 입력 함수 | 입력이 ON일 때 활성화되는 E300 기능을 지정합니다. 이 구성 설정은 지정된 제어 모듈에서 지원하는 입력에만 사용할 수 있습니다. 가능한 값은 다음과 같습니다.
|
범용 입력 | 입력은 표준 입력으로 동작하며 입력이 ON일 때 특별한 기능이 활성화되지 않습니다. |
트립 재설정 | 트립 재설정을 통해 사용자는 E300 전자 과부하 릴레이가 트립된 상태일 때 이를 재설정할 수 있습니다. 트립 재설정은 E300 통신 장치의 파란색 재설정 버튼을 누르는 것과 동일한 기능을 가지고 있습니다. 트립 재설정은 트립 이벤트에 대한 모든 조건이 해제된 경우에만 수행할 수 있습니다. 과부하 트립 이벤트의 경우, % Thermal Capacity Utilized는 Overload Reset Level에 지정된 값보다 낮아야 합니다. |
원격 트립 | E300 전자 과부하 릴레이를 트립 상태로 강제 전환합니다. |
FLA2 활성화 | FLA2는 2속 모터 애플리케이션에서 고속 FLA 값을 프로그래밍하기 위해 제공됩니다. |
MCC 테스트 위치 | MCC가 테스트 위치에 있고 전압 또는 전류가 존재할 때 트립을 활성화합니다. |
라인 손실 감지 활성화 | E300 전자식 과부하 릴레이는 특정 위상에서 급격한 라인 손실을 감지하여 손상 및 생산 손실을 최소화할 수 있도록, 라인 손실 트립 및 경고 기능으로 위상별 전류 기반 라인 손실을 모니터링할 수 있습니다. 입력 기능을 사용하면 라인 손실에 대해 모니터링할 위상(또는 위상들)을 지정할 수 있습니다. |
비상 시동 비상 시에는 보호 폴트 또는 통신 폴트가 존재하더라도 모터를 시동해야 할 수 있습니다. 트립 조건은 열 과부하 상태의 결과이거나 시동 횟수가 해당 구성을 초과한 결과일 수 있습니다. 이러한 조건은 E300 전자식 과부하 릴레이의 비상 시동 기능을 사용하여 무시할 수 있습니다. 팁 : 비상 시동을 활성화하면 과부하 및 블록 시동 보호가 금지됩니다. 이 모드로 실행하면 장비 과열 및 화재가 발생할 수 있습니다. | |
비상 시동 활성화 | 이 항목을 선택하면 비상 시동 기능이 활성화됩니다. |
비상 시동 활성화 방법 | 비상 시동 기능을 활성화하는 데 사용되는 방법을 지정합니다. 가능한 값은 다음과 같습니다.
|
스타터 타이밍 | |
전환 지연 | 컨트롤 전략이 Wye-Delta로 설정된 경우, 스타터가 Delta 모드로 전환되기 전에 스타터가 Wye 모드에서 실행되는 시간을 밀리초 단위로 지정합니다. 범위:
구성 태그 (V5 and up): DeviceName:C.StarterTransitionDelay (단위: 1 ms) |
연동 지연 | 컨트롤 전략이 여러 컨택터(예: 정방향 및 역방향)를 사용하는 경우, 컨택터 간 전환 시 경과해야 하는 시간을 밀리초 단위로 지정합니다. 이 예에서 500 ms 연동 지연은 정방향과 역방향 사이를 전환할 때 역전 스타터가 정방향 컨택터를 탈자하고, 500 ms 지연한 다음, 역방향 컨택터를 여자하게 합니다. 범위:
구성 태그: DeviceName:C.StarterInterlockDelay (단위: 1 ms) |
면책 조항
이 콘텐츠는 인간의 검토나 편집 없이 인공지능(AI) 기술을 사용하여 번역되었습니다. 콘텐츠는 오류가 있거나 부정확할 수 있으며, "있는 그대로" 제공되며 어떤한 보증도 제공하지 않습니다.
Rockwell Automation은 번역 사용으로 인해 발생하거나 관련된 문제에 대해 책임지지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.