컨트롤 구성 보기(버전 5.xxx 이상)

이 보기는 V5.xxx 펌웨어 및 이후 버전을 지원합니다. 이 보기를 사용하여 다음을 수행합니다:
  • 입력 기능을 구성합니다.
  • 긴급 시작을 구성합니다.
  • 스타터 타이밍을 구성합니다.
 
 
 
면책 조항
이 콘텐츠는 인간의 검토나 편집 없이 인공지능(AI) 기술을 사용하여 번역되었습니다. 콘텐츠는 오류가 있거나 부정확할 수 있으며, "있는 그대로" 제공되며 어떤한 보증도 제공하지 않습니다.
Rockwell Automation은 번역 사용으로 인해 발생하거나 관련된 문제에 대해 책임지지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal