포인트xx 진단 매개 변수
포인트xx 진단
에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 | 값 |
|---|---|---|
필드 전원 | 포인트에 필드 전원이 있는지 여부를 표시냅니다. |
|
필드 전원 켜기 타임스탬프 | 마지막 필드 전원 켜기의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00) 형식으로 표시합니다.
| 유효한 시간 또는 없음 (기록된 이벤트 시간이 없는 경우). |
필드 전원 끄기 타임스탬프 | 마지막 필드 전원 끄기의 타임스탬프를 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00) 형식으로 표시합니다.
| 유효한 시간 또는 없음 (기록된 이벤트 시간이 없는 경우). |
의견을 작성 부탁드립니다.