태그 정의(5034-OW4I)

5034-OW4I 모듈에는 구성, 입력, 출력 태그가 있습니다.
구성 태그
이름
데이터 유형
정의
유효한 값
Ptxx.FaultMode
BOOL
통신 폴트가 발생하는 경우 출력 포인트가 수행하는 동작을 선택합니다. FaultValue는 사용자 정의 값으로 설정될 때 이동하는 값을 정의합니다.
  • 0 =사용자 정의 값으로 이동
  • 1 = 마지막 상태 유지
Ptxx.FaultValue
BOOL
FaultMode = 0일 때 통신 폴트가 발생하는 경우 이산 출력이 가정하는 값을 정의합니다.
  • 0 = 꺼짐
  • 1 = 켜짐
Ptxx.ProgMode
BOOL
프로그램 모드 또는 금지 모드로 전환할 때 출력 포인트가 수행하는 동작을 선택합니다. ProgValue는 사용자 정의 값으로 설정될 때 이동하는 값을 정의합니다.
  • 0 =사용자 정의 값으로 이동
  • 1 = 마지막 상태 유지
Ptxx.ProgValue
BOOL
ProgMode 비트가 사용자 정의 값으로 설정된 경우 연결이 프로그램 모드 또는 금지 모드로 전환할 때 출력하는 값을 정의합니다.
  • 0 = 프로그램 모드 또는 금지 모드 중에 출력 상태가 꺼짐임
  • 1 = 프로그램 모드 또는 금지 모드 중에 출력 상태가 켜짐임
Ptxx.FaultFinalState
BOOL
FaultValueStateDuration이 0이 아닌 경우, 구성된 FaultValueStateDuration 시간 초과가 발생한 후 최종 출력 상태를 결정합니다.
  • 0 = FaultValueStateDuration 시간이 만료된 후 출력 상태가 꺼짐임
  • 1 = FaultValueStateDuration 시간이 만료된 후 출력 상태가 켜짐임
Ptxx.ProgramToFaultEn
BOOL
프로그램 모드에서 연결 폴트가 발생하는 경우, 출력이 통신 폴트 모드로 전환되는지를 결정합니다.
  • 0 = 프로그램 모드로 유지
  • 1 = 통신 폴트 모드로 이동
Ptxx.FaultValueStateDuration
SINT
이 값은 FaultFinalState가 적용되기 전에 통신 폴트 모드 상태가 유지되는 시간을 결정합니다.
  • 0 = 영구 유지
  • 1 = 1s
  • 2 = 2s
  • 5 = 5s
  • 10 = 10s
입력 태그
이름
데이터 유형
정의
유효한 값
RunMode
BOOL
모듈의 작동 상태입니다
  • 0 = 유휴 - 다음 중 하나를 의미합니다.
    • 연결이 설정되지 않았습니다.
    • 연결이 열렸지만 모듈이 연결에 대한 데이터 생성을 시작하지 않았습니다.
    • 컨트롤러가 프로그램 모드에 있기 때문에 모듈이 새로운 출력 태그 데이터를 적용하지 않지만, 대신 출력 포인트의 프로그램 모드 상태를 적용합니다.
  • 1 = 실행 – 다음을 의미합니다.
    • 연결이 설정되었습니다.
    • 모듈이 연결에 대한 데이터를 생성하고 있습니다.
    • 출력 태그 데이터가 적용되고 있습니다.
ConnectionFaulted
BOOL
대상에 대한 연결이 실행 중인지 여부를 나타냅니다.
모듈이 이 구성원에서 항상 0을 반환합니다. 연결이 설정되지 아니면 컨트롤러는 0을 1로 덮어씁니다.
  • 0 = 연결이 실행 중입니다.
  • 1 = 연결이 실행 중이 아닙니다.
DiagnosticActive
BOOL
임의의 진단이 활성이거나 징후 임계값에 도달했음을 나타냅니다.
  • 0 = 활성 진단이 없습니다.
  • 1 = 하나 이상의 진단이 활성이거나 징후 임계값에 도달함.
DiagnosticSequenceCount
SINT
고유 진단 조건이 감지될 때마다 증가하고 분명한 진단 조건이 감지됨에서 감지되지 않음으로 전환될 때 증가합니다.
-128…+127
모듈의 전원이 켜지는 동안을 제외하고 값 0을 건너뜁니다.
Ptxx.Data
BOOL
현재 디지털 릴레이 출력 값의 에코
  • 0 = 꺼짐
  • 1 = 켜짐
Ptxx.Fault
BOOL
포인트 데이터가 정확하지 않으며 응용 프로그램에서 사용하도록 신뢰할 수 없음을 나타냅니다.
태그가 1로 설정된 경우 모듈 문제를 해결하여 부정확한 원인을 수정해야 합니다.
중요: 태그를 1로 변경하는 조건이 제거되면 태그가 자동으로 0으로 초기화됩니다.
  • 0 = 양호
  • 1 = 잘못됨(폴트 유발)
Ptxx.Uncertain
BOOL
포인트 데이터가 부정확할 수 있지만 부정확성의 정도는 알 수 없음을 나타냅니다.
태그가 1로 설정된 경우 모듈 문제를 해결하여 부정확한 원인을 수정해야 합니다.
중요: 태그를 1로 변경하는 조건이 제거되면 태그가 자동으로 0으로 초기화됩니다.
  • 0 = 올바른 데이터
  • 1 = 불분명한 데이터
출력 태그
이름
데이터 유형
정의
유효한 값
Ptxx.Data
BOOL
적용할 현재 디지털 출력 데이터입니다
  • 0 = 꺼짐
  • 1 = 켜짐
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal