출력 태그 정의 - 5034-OF4IH
이름 | 데이터 유형 | 정의 | 유효한 값 |
|---|---|---|---|
Chxx.LLimitAlarmUnlatch | BOOL | 0에서 1로 전환하는 비트의 첫 번째 인스턴스에서 래치된 낮음 제한 경보를 언래치합니다. | 0 = 경보가 래치된 상태로 유지됨 1 = 경보가 언래치됨 |
Chxx.HLimitAlarmUnlatch | BOOL | 0에서 1로 전환하는 비트의 첫 번째 인스턴스에서 래치된 높음 제한 경보를 언래치합니다. | 0 = 경보가 래치된 상태로 유지됨 1 = 경보가 언래치됨 |
Chxx.RampAlarmUnlatch | BOOL | 0에서 1로 전환하는 비트의 첫 번째 인스턴스에서 래치된 램프 경보를 언래치합니다. | 0 = 경보가 래치된 상태로 유지됨 1 = 경보가 언래치됨 |
Chxx.Calibrate | BOOL | 보정 프로세스를 시작합니다. 이 태그는 유효한 낮음 기준 및 높음 기준 값이 채널로 적용될 때까지 설정된 상태로 유지되어야 합니다. | 0 = 보정 프로세스를 시작하지 않습니다 1 = 보정 프로세스를 시작합니다 |
Chxx.CalOutputLowRef | BOOL | 0에서 1로 전환하면 선택한 전류 또는 전압 출력 범위에 대한 낮음 보정 기준 포인트를 생성하도록 채널에 명령합니다. | 0 = 보정 낮음 기준 신호를 출력하지 않습니다 1 = 보정 낮음 기준 신호를 출력합니다 이 태그와 CalOutputHighRef 태그를 동시에 1로 설정하지 마십시오. |
Chxx.CalOutputHighRef | BOOL | 0에서 1로 전환하면 선택한 전류 또는 전압 출력 범위에 대한 높음 보정 기준 포인트를 생성하도록 채널에 명령합니다. | 0 = 보정 높음 기준 신호를 출력하지 않습니다 1 = 보정 높음 기준 신호 출력 이 태그와 CalOutputLowRef 태그를 동시에 1로 설정하지 마십시오. |
Chxx.CalLowRefPassed | BOOL | 0에서 1로의 전환은 Chxx.Data 출력 태그 데이터에 보정에서 모듈에 사용되는 채널에 대해 기록된 낮음 기준 값이 포함되어 있음을 나타냅니다. | 0 = 출력 데이터의 기록된 보정 낮음 기준 신호를 전송하지 않습니다 1 = 보정 확인을 위해 출력 데이터의 기록된 보정 낮음 기준 신호를 전송합니다 |
Chxx.CalHighRefPassed | BOOL | 0에서 1로의 전환은 Chxx.Data 출력 태그 데이터에 보정에서 모듈에 사용되는 채널에 대해 기록된 높음 기준 값이 포함되어 있음을 나타냅니다. | 0 = 출력 데이터의 기록된 보정 높음 기준 신호를 전송하지 않습니다 1 = 보정 확인을 위해 출력 데이터의 기록 보정 높음 기준 신호 전송 |
Chxx.CalFinish | BOOL | 수신된 유효한 낮음 및 높음 기준을 적용하여 보정 절차를 완료하도록 채널을 트리거하는 데이터 값 변경. 성공하면 채널에서 보정 상태가 종료됩니다. | 0 = 보정 절차를 완료하지 않습니다 1 = 보정 절차를 완료합니다 |
Chxx.Data | REAL | RTB에서 배율 조정 엔지니어링 단위의 신호로 변환되는 값입니다. | 임의의 값 |
의견을 작성 부탁드립니다.