입력 태그 정의 - 5034-OF4IH
이름 | 데이터 유형 | 정의 | 유효한 값 |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | 채널의 작동 상태 | 0 = 유휴 1 = 실행 값이 0이면 다음 중 하나를 의미합니다.
값이 1이면 다음을 의미합니다.
|
ConnectionFaulted | BOOL | 연결이 실행 중인지 여부를 나타냅니다. 연결되면 모듈이 이 태그를 0으로 설정합니다. 모듈이 연결되지 않은 경우 태그가 1로 변경됩니다. | 0 = 모듈과 컨트롤러 사이에 연결이 있습니다 1 = 연결이 시간 초과되었거나 금지되었습니다. |
DiagnosticActive | BOOL | 임의의 진단이 활성이거나 징후 임계값에 도달했음을 나타냅니다. | 0 = 활성 진단 없음 1 = 하나 이상의 진단이 활성이거나 징후 임계값에 도달함. |
DiagnosticSequenceCount | SINT | 고유 진단 조건이 감지될 때마다 증가하고 분명한 진단 조건이 감지됨에서 감지되지 않음으로 전환될 때 증가합니다. | -128…+127 모듈의 전원이 켜지는 동안을 제외하고 값 0을 건너뜁니다. |
Chxx.Fault | BOOL | 채널 데이터가 정확하지 않으며 응용 프로그램에서 사용하도록 신뢰할 수 없음을 나타냅니다. 태그가 1로 설정된 경우 모듈 문제를 해결하여 부정확한 원인을 수정해야 합니다.
중요:
태그를 1로 변경하는 조건이 제거되면 태그가 자동으로 0으로 초기화됩니다.
| 0 = 폴트 없음 1 = 폴트 있음 |
Chxx.Uncertain | BOOL | 채널 데이터가 부정확할 수 있지만 부정확성의 정도는 알 수 없음을 나타냅니다. 태그가 1로 설정된 경우 모듈 문제를 해결하여 부정확한 원인을 수정해야 합니다.
중요:
태그를 1로 변경하는 조건이 제거되면 태그가 자동으로 0으로 초기화됩니다.
| 0 = 유효한 데이터 1 = 데이터 유효성이 확실하지 않음 |
Chxx.NoLoad | BOOL | 신호 와이어와 출력 간의 연결이 끊겼거나 모듈에서 RTB가 제거되었습니다. 이 조건은 채널이 전류 모드에서 사용될 때만 감지됩니다. | 0 = 로드 없음 조건이 존재하지 않음 1 = 로드 없음 조건이 존재합니다 |
Chxx.ShortCircuit | BOOL | 단락 또는 과전류 조건이 존재합니다. 이 조건은 채널이 전압 모드에서 사용될 때만 감지됩니다. | 0 = 단락 또는 과전류 조건이 존재하지 않습니다 1 = 단락 또는 과전류 조건이 존재합니다 |
Chxx.OverTemperature | BOOL | 이 모듈에는 적용되지 않습니다 | 해당 없음 |
Chxx.FieldPowerOff | BOOL | 필드 전원이 채널에 없습니다. | 0 = 필드 전원이 존재함 1 = 필드 전원이 존재하지 않음 |
Chxx.InHold | BOOL | 수신된 데이터 값이 현재 데이터 값의 0.1% 범위 전체 배율 이내가 될 때까지 채널이 보류되고 있음을 나타냅니다. | 0 = 채널이 보류 중이 아님 1 = 채널이 보류 중임 |
Chxx.NotANumber | BOOL | 채널 출력 데이터 값에 대해 마지막으로 수신된 값이 숫자가 아님을 나타냅니다. | 0 = 마지막으로 수신된 채널 데이터가 숫자임 1 = 마지막으로 수신된 채널 데이터가 숫자가 아님 |
Chxx.Underrange | BOOL | 출력 태그의 명령 처리된 출력 데이터가 범위 미달 임계값보다 작음을 나타냅니다. 이 경우 실제 출력 신호는 임계값 또는 구성된 낮음 제한(둘 중 큰 값 기준)으로 제한됩니다. | 0 = 명령 처리된 출력 데이터가 범위 미달 임계값보다 작지 않습니다 1 = 명령 처리된 출력 데이터가 범위 미달 임계값보다 작습니다 |
Chxx.Overrange | BOOL | 출력 태그의 명령 처리된 출력 데이터가 범위 초과 임계값보다 큼을 나타냅니다. 이 경우 실제 출력 신호는 임계값 또는 구성된 높음 제한(둘 중 작은 값 기준)에서 제한됩니다. | 0 = 명령 처리된 출력 데이터가 범위 초과 임계값보다 크지 않습니다 1 = 명령 처리된 출력 데이터가 범위 초과 임계값보다 큽니다 |
Chxx.LLimitAlarm | BOOL | 요청된 출력 값이 구성된 낮음 제한 값보다 작을 때 트리거됩니다. 요청된 출력이 낮음 제한보다 높아질 때까지 설정된 상태로 유지됩니다. Chxx.AlarmDisable 태그가 1로 설정된 경우 즉, 출력 신호는 여전히 낮음 제한 값에서 고정됩니다. 하지만 낮음 제한 경보는 트리거되지 않습니다. | 0 = 경보가 트리거되지 않음 1 = 경보가 트리거됨 |
Chxx.HLimitAlarm | BOOL | 요청된 출력 값이 구성된 높음 제한 값보다 클 때 트리거됩니다. 요청된 출력이 높음 제한보다 작아질 때까지 설정된 상태로 유지됩니다. Chxx.AlarmDisable 태그가 1로 설정된 경우 즉, 출력 신호는 여전히 높음 제한 값에서 고정됩니다. 하지만 높음 제한 경보는 트리거되지 않습니다. | 0 = 경보가 트리거되지 않음 1 = 경보가 트리거됨 |
Chxx.RampAlarm | BOOL | 아날로그 출력에 최대 램프 속도를 초과하는 방식으로 값을 변경하도록 명령이 실행되었음을 나타냅니다. | 0 = 경보가 트리거되지 않음 1 = 경보가 트리거됨 |
Chxx.CalFault | BOOL | 이 채널에 대해 마지막으로 시도된 보정이 실패했음을 나타냅니다. 모듈의 전원이 꺼졌다가 다시 켜지거나 채널의 범위 보정에 성공하면 이 태그가 지워집니다. 즉, 0으로 설정됩니다. | 0 = 보정이 실패하지 않음 1 = 보정이 실패함 |
Chxx.Calibrating | BOOL | 채널이 현재 보정 중임을 나타냅니다. | 0 = 채널이 보정되지 않음 1 = 채널이 보정됨 |
Chxx.CalGoodLowRef | BOOL | 유효한 낮음 기준 측정이 출력 태그를 통해 모듈로 전달되었음을 나타냅니다.
중요:
장치 정의에서 보정이 있는 데이터 연결 유형을 사용할 때만 이 태그를 사용할 수 있습니다. 데이터 연결 유형을 사용하는 경우 이 태그는 모듈 태그에 나타나지 않습니다.
| 0 = 이 채널에서 유효한 낮음 기준 신호가 샘플링되지 않았습니다 1 = 이 채널에서 유효한 낮음 기준 신호가 샘플링되었습니다 |
Chxx.CalBadLowRef | BOOL | 이 채널에 유효하지 않은 낮음 기준 신호가 샘플링되었음을 나타냅니다. 모듈을 성공적으로 보정하려면 이 조건을 수정해야 합니다. 유효하지 않은 낮음 기준 신호로 인해 보정이 중단된 경우 보정이 성공적으로 수행될 때까지 이 채널에 Chxx.CalFault 태그가 설정됩니다.
중요:
장치 정의에서 보정이 있는 데이터 연결 유형을 사용할 때만 이 태그를 사용할 수 있습니다. 데이터 연결 유형을 사용하는 경우 이 태그는 모듈 태그에 나타나지 않습니다.
| 0 = 이 채널에서 유효하지 않은 낮음 기준 신호가 샘플링되지 않았습니다 1 = 이 채널에서 유효하지 않은 낮음 기준 신호가 샘플링되었습니다 |
Chxx.CalGoodHighRef | BOOL | 유효한 높음 기준 측정이 출력 태그를 통해 모듈로 전달되었음을 나타냅니다.
중요:
장치 정의에서 보정이 있는 데이터 연결 유형을 사용할 때만 이 태그를 사용할 수 있습니다. 데이터 연결 유형을 사용하는 경우 이 태그는 모듈 태그에 나타나지 않습니다.
| 0 = 이 채널에서 유효한 높음 기준 신호가 샘플링되지 않았습니다 1 = 이 채널에서 유효한 높음 기준 신호가 샘플링되었습니다 |
Chxx.CalBadHighRef | BOOL | 이 채널에서 유효하지 않은 높음 기준 신호가 샘플링되었음을 나타냅니다. 모듈을 성공적으로 보정하려면 이 조건을 수정해야 합니다. 유효하지 않은 높음 기준 신호로 인해 보정이 중단된 경우 보정이 성공적으로 수행될 때까지 이 채널에 Chxx.CalFault 태그가 설정됩니다.
중요:
장치 정의에서 보정이 있는 데이터 연결 유형을 사용할 때만 이 태그를 사용할 수 있습니다. 데이터 연결 유형을 사용하는 경우 이 태그는 모듈 태그에 나타나지 않습니다.
| 0 = 이 채널에서 유효하지 않은 높음 기준 신호가 샘플링되지 않았습니다 1 = 이 채널에서 유효하지 않은 높음 기준 신호가 샘플링되었습니다 |
Chxx.CalSuccessful | BOOL | 이 채널의 보정이 완료되고 보정 중 상태가 종료되었음을 나타냅니다. 이 태그는 연결이 열려 있는 한 유효한 보정 후에도 설정된 상태로 유지됩니다.
중요:
장치 정의에서 보정이 있는 데이터 연결 유형을 사용할 때만 이 태그를 사용할 수 있습니다. 데이터 연결 유형을 사용하는 경우 이 태그는 모듈 태그에 나타나지 않습니다.
| 0 = 보정이 성공하지 않음 1 = 다음 중 하나:
|
Chxx.Data | REAL | RTB에서 현재 배율 조정 엔지니어링 단위로 출력되는 신호 값을 나타냅니다. | 임의의 값 |
Chxx.RollingTimestamp | INT | 밀리초로 계산되는 15비트 타이머를 지속적으로 실행합니다. 데이터 에코 값이 변경될 때마다 출력 모듈은 RollingTimestamp 값을 업데이트합니다. | 0 ~ 32,767ms |
의견을 작성 부탁드립니다.