구성 태그 정의 - 5034-OF4IH

구성 태그 - 5034-OF4IH
이름
데이터 유형
정의
유효한 값
Chxx.AlarmDisable
BOOL
채널의 모든 경보를 비활성화합니다.
0 = 경보 사용
1 = 경보 사용 안 함
Chxx.LimitAlarmLatchEn
BOOL
명시적으로 언래치될 때까지 래치하도록 제한 경보를 구성합니다.
0 = 래치가 비활성화되었습니다
1 = 래치 사용
Chxx.RampAlarmLatchEn
BOOL
명시적으로 언래치될 때까지 해제되지 않도록 설정되면 램프 경보를 래치합니다.
0 = 래치가 비활성화되었습니다
1 = 래치 사용
Chxx.NoLoadEn
BOOL
입력 로드 없음 진단을 활성화합니다.
0 = 사용 안 함
1 = 사용
Chxx.Disable
BOOL
채널을 사용하지 않도록 설정합니다.
0 = 채널이 활성화되었습니다
1 = 채널 사용 안 함
Chxx.FaultMode
BOOL
연결 폴트가 발생할 때의 출력 동작을 결정합니다.
폴트 발생 시, 출력은 마지막 상태를 유지하거나 폴트 값 매개 변수에 설정된 값으로 전환합니다. 채널은 폴트 값 상태 기간 매개 변수에 설정된 시간 동안 폴트 모드를 계속합니다.
0 = 사용자 정의 값으로 전환
1 = 마지막 상태 유지
Chxx.ProgMode
BOOL
컨트롤러가 프로그램 모드 또는 금지 모드로 전환할 때의 출력 동작을 결정합니다.
프로그램 모드로 전환할 때, 출력은 마지막 상태를 유지하거나 프로그램 값 매개 변수에 설정된 값으로 전환합니다.
0 = 사용자 정의 값으로 전환
1 = 마지막 상태 유지
Chxx.ProgramToFaultEn
BOOL
모듈이 프로그램 모드의 안전 상태에 있는 동안 연결에 폴트가 발생할 경우의 채널 동작을 결정합니다.
채널은 프로그램 모드의 안전 상태로 유지되거나 통신 폴트 모드의 안전 상태로 전환할 수 있습니다.
채널이 프로그램 모드의 출력 상태로 유지되는 경우 최종 폴트 상태가 매개 변수가 무시됩니다.
0 = 프로그램 상태로 유지됩니다
1 = 폴트 모드에 대해 안전 상태로 전환합니다
Chxx.FaultValueStateDuration
SINT
FaultMode 또는 FaultValue 매개 변수 값이 최종 폴트 상태 전까지 유지되는 시간을 결정합니다.
  • 0 = 영구
  • 1 = 1s
  • 2 = 2s
  • 5 = 5s
  • 10 = 10s
Chxx.FaultValue
REAL
다음 이벤트가 있는 경우 출력을 변경할 값:
  • 폴트 모드 = 0
  • 다음 중 하나:
    • 컨트롤러가 실행 모드에 있고 연결이 끊겼습니다.
    • 컨트롤러가 프로그램 모드에 있고, 연결이 끊기고, ProgamToFaultEn 태그가 설정되었습니다
임의의 값
Chxx.ProgValue
REAL
다음과 같은 이벤트가 발생할 경우 채널을 변경할 값을 지정합니다.
  • 프로그램 모드 = 0
  • 컨트롤러가 프로그램 모드로 전환합니다
임의의 값
Chxx.FaultFinalState
REAL
FaultValueStateDuration이 0이 아닌 경우, 이 값은 구성된 FaultValueStateDuration 시간 초과가 발생한 후 최종 출력 상태를 결정합니다.
임의의 값
Chxx.RampInRun
BOOL
모듈이 실행 모드에 있을 때 출력 램핑을 활성화합니다.
실행 모드 중에 출력 변경은 최대 램프 속도 값으로 제한됩니다.
0 = 램핑이 비활성화되었습니다
1 = 실행 모드에서 램핑이 활성화되었습니다
Chxx.RampToProg
BOOL
컨트롤러가 프로그램 모드로 전환할 때 출력 램핑을 활성화합니다.
프로그램 모드 중에 출력 변경은 최대 램프 속도 값으로 제한됩니다.
0 = 램핑이 비활성화되었습니다
1 = 프로그램 모드 상태에 대해 램핑이 활성화되었습니다
Chxx.RampToFault
BOOL
모듈에 대한 연결에 폴트가 발생할 때 출력 램핑을 활성화합니다.
FaultValue 및 FaultFinalState로의 출력 전환은 MaximumRampRate로 제한됩니다.
0 = 램핑이 비활성화되었습니다
1 = 폴트 모드 상태에 대해 램핑 사용
Chxx.HoldForInit
BOOL
설정하면 다음 조건 중 하나가 발생했을 때 현재 값의 전체 배율의 0.1% 이내의 값으로 초기화될 때까지 채널이 보류되도록(또는 변경되지 않도록) 구성합니다.
  • 모듈 초기 연결(전원 켜기)
  • 컨트롤러가 프로그램 모드에서 실행 모드로 다시 전환합니다
  • 폴트 발생 후 모듈이 통신을 다시 설정합니다
  • SA 전원이 손실된 후 복원됩니다.
0 = O.Chxx.Data 신호 즉시 출력
1 = 초기화가 일치할 때까지 마지막 신호 유지
Chxx.MaxRampRate
REAL
채널이 엔지니어링 단위/초로 전환할 수 있는 최대 속도.
이 태그는 다음 출력 램핑 모드 중 하나 이상이 활성화된 경우에만 사용됩니다.
  • 실행에서 램프
  • 폴트로 램프
  • 프로그램으로 램프
MaxRampRate = 0.0인 경우 램프 속도는 하나의 RPI에서 범위 전체 배율을 램핑하는 것으로 제한됩니다.
0보다 큰 임의의 값 = 트리거 포인트
Chxx.LowSignal
REAL
배율 조정에 사용되는 네 개 포인트 중 하나입니다. 낮음 신호는 입력 신호 단위 기준이며 배율 조정 시 낮음 엔지니어링 단위에 해당합니다.
임의의 값
Chxx.HighSignal
REAL
배율 조정에 사용되는 네 개 포인트 중 하나입니다. 높음 신호는 입력 신호 단위 기준이며 배율 조정 시 높음 엔지니어링 단위에 해당합니다.
범위 내 낮음 신호보다 큰 임의의 값
Chxx.LowEngineering
REAL
배율 조정에 사용되는 네 개 포인트 중 하나입니다. 낮음 엔지니어링은 신호 값이 배율 조정되는 엔지니어링 단위를 결정하는 데 도움이 됩니다. 낮음 엔지니어링 단위는 낮음 신호 값에 대응합니다.
임의의 값
Chxx.HighEngineering
REAL
배율 조정에 사용되는 네 개 포인트 중 하나입니다. 높음 엔지니어링은 신호 값이 배율 조정되는 엔지니어링 단위를 결정하는 데 도움이 됩니다. 높음 엔지니어링 단위는 높음 신호 값에 대응합니다.
임의의 값
Chxx.LowLimit
REAL
출력이 도달할 수 있는 최저값. 태그 값은 엔지니어링 단위입니다.
HighLimit보다 작은 임의의 값
Chxx.HighLimit
REAL
출력이 도달할 수 있는 최고값. 태그 값은 엔지니어링 단위입니다.
LowLimit보다 큰 임의의 값
Chxx.Offset
REAL
센서 또는 센서가 연결된 채널의 알려진 오류를 보상합니다. 값은 엔지니어링 단위로 설정됩니다.
임의의 값
작은 값을 사용합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal