출력 태그 정의 - 5034-IRT4I

출력 태그 - 5034-IRT4I
이름
데이터 유형
정의
유효한 값
Chxx.LLAlarmEn
BOOL
낮음 낮음 경보를 활성화합니다.
중요:
이 경보를 사용하려면 이 태그를 1로 설정하고 동일한 채널의 Chxx.AlarmDisable 구성 태그가 0으로 설정되어 있는지 확인합니다.
Chxx.AlarmDisable 구성 태그가 1로 설정된 경우, 즉 경보가 비활성화되어 있는 경우 태그 값에 관계없이 이 경보가 작동하지 않습니다.
0 = 경보 비활성화
1 = 경보 활성화
Chxx.LAlarmEn
BOOL
낮음 경보를 활성화합니다.
중요:
이 경보를 사용하려면 이 태그를 1로 설정하고 동일한 채널의 Chxx.AlarmDisable 구성 태그가 0으로 설정되어 있는지 확인합니다.
Chxx.AlarmDisable 구성 태그가 1로 설정된 경우, 즉 경보가 비활성화되어 있는 경우 태그 값에 관계없이 이 경보가 작동하지 않습니다.
0 = 경보 비활성화
1 = 경보 활성화
Chxx.HAlarmEn
BOOL
높음 경보를 활성화합니다.
중요:
이 경보를 사용하려면 이 태그를 1로 설정하고 동일한 채널의 Chxx.AlarmDisable 구성 태그가 0으로 설정되어 있는지 확인합니다.
Chxx.AlarmDisable 구성 태그가 1로 설정된 경우, 즉 경보가 비활성화되어 있는 경우 태그 값에 관계없이 이 경보가 작동하지 않습니다.
0 = 경보 비활성화
1 = 경보 활성화
Chxx.HHAlarmEn
BOOL
높음 높음 경보를 활성화합니다.
중요:
이 경보를 사용하려면 이 태그를 1로 설정하고 동일한 채널의 Chxx.AlarmDisable 구성 태그가 0으로 설정되어 있는지 확인합니다.
Chxx.AlarmDisable 구성 태그가 1로 설정된 경우, 즉 경보가 비활성화되어 있는 경우 태그 값에 관계없이 이 경보가 작동하지 않습니다.
0 = 경보 비활성화
1 = 경보 활성화
Chxx.RateAlarmEn
BOOL
속도 경보를 활성화합니다.
중요:
이 경보를 사용하려면 이 태그를 1로 설정하고 동일한 채널의 Chxx.AlarmDisable 구성 태그가 0으로 설정되어 있는지 확인합니다.
Chxx.AlarmDisable 구성 태그가 1로 설정된 경우, 즉 경보가 비활성화되어 있는 경우 태그 값에 관계없이 이 경보가 작동하지 않습니다.
0 = 경보 비활성화
1 = 경보 활성화
Chxx.LLAlarmUnlatch
BOOL
0에서 1로 전환하는 비트의 첫 번째 인스턴스에서 래치된 낮음 낮음 경보를 언래치합니다.
0 = 낮음 낮음 경보가 래치된 상태로 유지됩니다
1 = 낮음 낮음 경보가 언래치되었습니다
Chxx.LAlarmUnlatch
BOOL
0에서 1로 전환하는 비트의 첫 번째 인스턴스에서 래치된 낮음 경보를 언래치합니다.
0 = 낮음 경보가 래치된 상태로 유지됨
1 = 낮음 경보가 언래치되었습니다
Chxx.HAlarmUnlatch
BOOL
0에서 1로 전환하는 비트의 첫 번째 인스턴스에서 래치된 높음 경보를 언래치합니다.
0 = 높음 경보가 래치된 상태로 유지됨
1 = 높음 경보가 언래치되었습니다
Chxx.HHAlarmUnlatch
BOOL
0에서 1로 전환하는 비트의 첫 번째 인스턴스에서 설정된 높음 높음 경보를 언래치합니다.
0 = 높음 높음 경보가 래치된 상태로 유지됨
1 = 높음 높음 경보가 언래치되었습니다
Chxx.RateAlarmUnlatch
BOOL
0에서 1로 전환하는 비트의 첫 번째 인스턴스에서 설정된 비율 경보를 언래치합니다.
0 = 비율 경보가 래치된 상태로 유지됨
1 = 속도 경보가 언래치되었습니다
Chxx.Calibrate
BOOL
보정 프로세스를 시작합니다.
이 태그는 유효한 낮음 기준 및 높음 기준 값이 입력에 적용될 때까지 설정된 상태로 유지되어야 합니다.
보정이 완료되기 전에 태그 값이 0으로 전환되면 프로세스가 중지되고 보정이 실패합니다.
0 = 보정 프로세스를 시작하지 않습니다
1 = 보정 프로세스를 시작합니다
Chxx.CalLowRef
BOOL
상승 에지는 현재 입력 범위 값에 대한 낮음 기준 포인트에서 낮음 보정을 트리거합니다.
이 태그를 설정하려면 먼저 유효한 낮음 기준 신호를 채널에 연결해야 합니다.
중요: 장치 정의에서 보정이 있는 데이터 연결 유형을 사용할 때만 이 태그를 사용할 수 있습니다. 데이터 연결 유형을 사용하는 경우 이 태그는 모듈 태그에 나타나지 않습니다.
0 = 낮음 기준 샘플링을 시작하지 않습니다
1 = 낮음 기준 샘플링을 시작합니다
Chxx.CalHighRef
BOOL
상승 에지는 현재 입력 범위 값에 대한 높음 기준 포인트에서 높음 보정을 트리거합니다.
이 태그를 설정하려면 먼저 유효한 높음 기준 신호를 채널에 연결해야 합니다.
중요: 장치 정의에서 보정이 있는 데이터 연결 유형을 사용할 때만 이 태그를 사용할 수 있습니다. 데이터 연결 유형을 사용하는 경우 이 태그는 모듈 태그에 나타나지 않습니다.
0 = 높음 기준 샘플링을 시작하지 않습니다
1 = 높음 기준 샘플링을 시작합니다
Chxx.SensorOffset
REAL
센서 또는 센서가 연결된 채널의 알려진 오프셋오류를 보상합니다. 값은 엔지니어링 단위로 표시됩니다.
이 태그의 값은 엔지니어링 단위로 측정된 값에 추가되며 Chxx.Data 입력 태그에 사용됩니다.
임의의 값
채널의 작동 범위에 있는 값을 사용합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal