구성 태그 정의 - 5034-IRT4I

5034-IRT4I 구성 태그 - 5034-IRT4I
이름
데이터 유형
정의
유효한 값
Chxx.Range
SINT
채널의 작동 범위
입력 유형이 열전쌍인 경우 범위는 다음과 같습니다.
  • 6 = -100 ~ +100 mV
입력 유형이 RTD인 경우 범위 값은 센서 유형에 따라 달라집니다.
센서 유형
사용 가능한 범위 선택
100옴 플래티넘 385
8 = 1~500옴 2-와이어
12 = 1~500옴 3-와이어
100옴 플래티넘 3916
10옴 구리 427
120옴 니켈 672
100옴 니켈 618
120옴 니켈 618
200옴 플래티넘 385
9 = 2~1,000옴 2-와이어
13 = 2~1,000옴 3-와이어
200옴 플래티넘 3916
200옴 니켈 618
500옴 플래티넘 385
10 = 4~2,000옴 2-와이어
14 = 4~2,000옴 3-와이어
500옴 플래티넘 3916
500옴 니켈 618
1,000옴 플래티넘 385
11 = 8~4,000옴 2-와이어
15 = 8~4,000옴 3-와이어
1,000옴 플래티넘 3916
저항(옴)
8 = 1...500 Ohms 2-wire
9 = 2...1,000 Ohms 2-wire
10 = 4...2,000 Ohms 2-wire
11 = 8...4,000 Ohms 2-wire
12 = 1...500 Ohms 3-wire
13 = 2...1,000 Ohms 3-wire
14 = 4...2,000 Ohms 3-wire
15 = 8...4,000 Ohms 3-wire
Chxx.SensorType
SINT
센서 유형
입력 유형이 RTD인 경우:
  • 0 = 선형화 없음, 옴
  • 1 = 100옴 플래티넘 385
  • 2 = 200옴 플래티넘 385
  • 3 = 500옴 플래티넘 385
  • 4 = 1,000옴 플래티넘 385
  • 5 = 100옴 플래티넘 3916
  • 6 = 200옴 플래티넘 3916
  • 7 = 500옴 플래티넘 3916
  • 8 = 1,000옴 플래티넘 3916
  • 9 = 10옴 구리 427
  • 10 = 120옴 니켈 672
  • 11 = 100옴 니켈 618
  • 12 = 120옴 니켈 618
  • 13 = 200옴 니켈 618
  • 14 = 500옴 니켈 618
입력 유형이 열전쌍인 경우:
  • 0 = mV
  • 1 = B
  • 2 = C
  • 3 = E
  • 4 = J
  • 5 = K
  • 6 = N
  • 7 = R
  • 8 = S
  • 9 = T
  • 10 = TXK/XK(L)
  • 11 = D
Chxx.NotchFilter
SINT
노치 필터는 채널의 라인 노이즈를 제거합니다.
  • 0 = 10 Hz
  • 16 = 20 Hz
  • 1 = 50 Hz
  • 2 = 60 Hz
  • 3 = 100 Hz
  • 4 = 200Hz
  • 5 = 500 Hz
  • 6 = 1,000 Hz
  • 7 = 2,500 Hz
  • 8 = 5,000 Hz
Chxx.AlarmDisable
BOOL
채널의 모든 경보를 비활성화합니다.
중요: 다음 사항을 고려하십시오.
  • 이 태그를 0으로 변경하여 경보가 비활성화되지 않도록 하는 경우 개별 경보도 활성화해야 경보가 작동합니다.
    예를 들어 채널에 낮음 낮음 경보를 사용하려는 경우 Chxx.AlarmDisable을 0으로 설정하고 Chxx.LLAlarmEn 출력 태그를 1로 설정하여 경보가 활성화되도록 해야 합니다.
    이는 모듈의 모든 경보에 적용됩니다.
  • 반대로 이 태그를 1로 설정하면 모든 경보의 경보 활성화 태그 설정에 관계없이 경보가 비활성화됩니다.
0 = 경보 사용
1 = 경보 사용 안 함
Chxx.ProcessAlarmLatchEn
BOOL
명시적으로 언래치될 때까지 래치하도록 프로세스 경보를 구성합니다.
프로세스 경보에는 다음이 포함됩니다.
  • 높음 높음 경보
  • 높음 경보
  • 낮음 경보
  • 낮음 낮음 경보
0 = 래치가 비활성화되었습니다
1 = 래치 사용
Chxx.RateAlarmLatchEn
BOOL
명시적으로 언래치될 때까지 래치하도록 속도 경보를 구성합니다.
0 = 래치가 비활성화되었습니다
1 = 래치 사용
Chxx.OpenWireDataMinEn
BOOL
채널이 단선인 경우 입력 태그의 데이터 값을 선택합니다.
0 = 최소 엔지니어링 값이 선택되었습니다
1 = 최대 엔지니어링 값이 선택되었습니다
Chxx.Disable
BOOL
채널을 사용하지 않도록 설정합니다.
0 = 채널이 활성화되었습니다
1 = 채널 사용 안 함
Chxx.EnforceRTBCJCEn
BOOL
RTB CJC를 사용해야 하는지 여부를 결정합니다.
0 = CJC가 있는 RTB가 감지되면 RTB 냉 접점 보상이 사용됩니다. 온보드 냉 접점 보상(정확도가 낮음)은 CJC가 있는 RTB가 감지되지 않을 때 사용됩니다
1 = CJC가 있는 RTB가 감지되지 않을 때 CJ 및 주 채널에 폴트가 발생합니다
Chxx.TenOhmOffset
INT
10옴 구리 센서 유형의 입력을 선형화하는 데 사용되는 오프셋입니다
-1.00…+1.00옴
Chxx.DigitalFilter
INT
0이 아닌 값은 필터를 활성화하여 입력 신호를 원활하게 하기 위해 1차 래그 필터에 사용되는 밀리초 단위의 시간 상수를 제공합니다.
모든 양수 값
Chxx.LowSignal
REAL
배율 조정에 사용되는 네 개 포인트 중 하나입니다. 낮음 신호는 입력 신호 단위 기준이며 배율 조정 시 낮음 엔지니어링 단위에 해당합니다.
  • RTD 입력 유형의 경우 - 기본적으로 이 태그 값은 채널에 연결된 센서 유형에서 지원되는 최저 온도입니다.
    필요한 경우 값을 변경할 수 있습니다. 값은 항상 섭씨 단위입니다.
  • 열전쌍 입력 유형의 경우 - 기본적으로 이 태그 값은 채널에 연결된 열전쌍 유형에서 지원되는 최저 온도입니다.
값은 항상 섭씨 단위로 표시됩니다.
Chxx.HighSignal
REAL
배율 조정에 사용되는 네 개 포인트 중 하나입니다. 높음 신호는 입력 신호 단위 기준이며 배율 조정 시 높음 엔지니어링 단위에 해당합니다.
  • RTD 입력 유형의 경우 - 기본적으로 이 태그 값은 채널에 연결된 센서 유형에서 지원되는 최고 온도입니다.
필요한 경우 값을 변경할 수 있습니다. 값은 항상 섭씨 단위입니다.
  • 열전쌍 입력 유형의 경우 - 기본적으로 태그 값은 채널에 연결된 열전쌍 유형에서 지원되는 최고 온도입니다.
필요한 경우 값을 변경할 수 있습니다. 값은 항상 섭씨 단위로 표시됩니다.
Chxx.LowEngineering
REAL
배율 조정에 사용되는 네 개 포인트 중 하나입니다. 낮음 엔지니어링은 신호 값이 배율 조정되는 엔지니어링 단위를 결정하는 데 도움이 됩니다. 낮음 엔지니어링 단위는 낮음 신호 값에 대응합니다.
임의의 값
Chxx.HighEngineering
REAL
배율 조정에 사용되는 네 개 포인트 중 하나입니다. 높음 엔지니어링은 신호 값이 배율 조정되는 엔지니어링 단위를 결정하는 데 도움이 됩니다. 높음 엔지니어링 단위는 높음 신호 값에 대응합니다.
임의의 값
Chxx.LLAlarmLimit
REAL
낮음 낮음 경보 트리거 포인트. 입력 신호가 구성된 트리거 포인트 아래로 이동하면 ChxxLLAlarm이 트리거되도록 합니다. 값은 엔지니어링 단위로 표시됩니다.
임의의 값
Chxx.LAlarmLimit
REAL
낮음 경보 트리거 포인트. 입력 신호가 구성된 트리거 포인트 아래로 이동하면 ChxxLAlarm이 트리거되도록 합니다. 값은 엔지니어링 단위로 표시됩니다.
임의의 값
Chxx.HAlarmLimit
REAL
높음 경보 트리거 포인트. 입력 신호가 구성된 트리거 포인트 위로 이동하면 ChxxHAlarm이 트리거되도록 합니다. 값은 엔지니어링 단위로 표시됩니다.
임의의 값
Chxx.HHAlarmLimit
REAL
높음 높음 경보 트리거 포인트. 입력 신호가 구성된 트리거 포인트 위로 이동하면 ChxxHHAlarm이 트리거되도록 합니다. 값은 엔지니어링 단위로 표시됩니다.
임의의 값
Chxx.RateAlarmLimit
REAL
속도 경보 트리거 포인트. 입력 신호가 구성된 속도 경보보다 빠른 속도로 변경하면 ChxxRateAlarm이 트리거되도록 합니다. 초당 엔지니어링 단위로 구성됩니다.
0 = 속도 경보가 사용되지 않았습니다
0보다 큰 임의의 값 = 트리거 포인트
Chxx.AlarmDeadband
REAL
입력 데이터가 프로세스 경보의 데드밴드 내에 유지되는 한, 경보 조건이 사라지더라도 프로세스 경보를 설정된 상태로 유지할 수 있습니다.
높음 및 높음 높음 경보 제한에서 데드밴드 값을 빼 이러한 경보의 데드밴드 임계값을 계산합니다. 낮음 및 낮음 낮음 경보 제한에 데드밴드 값을 더해 이러한 경보의 데드밴드 임계값을 계산합니다.
임의의 음수가 아닌 값
CJChxx.Disable
BOOL
이 태그가 1로 설정된 경우 모듈이 보상을 계산할 때 포함된 냉 접점 측정이 사용되지 않습니다.
각 입력 채널에는 CJC가 포함되어 있습니다. 다음 사항을 고려하십시오.
  • 원격 냉 접점 채널 없이 각 냉 접점 채널xx를 활성화하는 경우 해당 입력 채널에 대한 CJ 측정으로 사용할 수 있습니다.
  • 냉 접점 채널xx 측정을 비활성화하는 경우 CJ 보상에서 냉 접점 온도가 0이라고 가정합니다.
0 = 냉 접점 보상 활성화
1 = 냉 접점 보상 비활성화
CJChxx.Remote
BOOL
해당하는 주 채널에 온보드 CJC 또는 CJC가 포함된 RTB를 사용하는 대신 설정 시 원격 종료 블록에 냉 접점 센서가 장착되어 있는지 여부를 나타냅니다. 냉 접점 센서가 원격 종료 블록에 장착된 경우 모듈은 선택한 채널에서 해당 원격 CJC 측정을 사용하여 CJC 보상을 계산합니다.
0 = 원격 종료 블록에 냉 접점 센서가 장착되어 있지 않음
1 = 원격 종료 블록에 냉 접점 센서가 장착되어 있음
CJChxx.RemoteCJChannel
원격 냉 접점 센서가 연결되는 주 채널 번호를 설정합니다.
주 채널 번호(00...03)
CJChxx.SensorOffset
REAL
측정된 냉 접점 온도에 직접 추가된 오프셋입니다. 냉 접점 온도 센서 오류를 보상하는 데 사용됩니다.
임의의 값
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal