입력 태그 정의 - 5034-IF4IH
이름 | 데이터 유형 | 정의 | 유효한 값 |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | 채널의 작동 상태 | 0 = 유휴 1 = 실행 값이 0이면 다음 중 하나를 의미합니다.
값이 1이면 다음을 의미합니다.
|
ConnectionFaulted | BOOL | 연결이 실행 중인지 여부를 나타냅니다. 연결되면 모듈이 이 태그를 0으로 설정합니다. 모듈이 연결되지 않은 경우 태그가 1로 변경됩니다. | 0 = 모듈과 컨트롤러 사이에 연결이 있습니다 1 = 연결이 시간 초과되었거나 금지되었습니다 |
DiagnosticActive | BOOL | 임의의 진단이 활성이거나 징후 임계값에 도달했음을 나타냅니다. | 0 = 활성 진단 없음 1 = 하나 이상의 진단이 활성이거나 징후 임계값에 도달함. |
DiagnosticSequenceCount | SINT | 고유 진단 조건이 감지될 때마다 증가하고 분명한 진단 조건이 감지됨에서 감지되지 않음으로 전환될 때 증가합니다. | -128...+127 모듈의 전원이 켜지는 동안을 제외하고 값 0을 건너뜁니다. |
Chxx.Fault | BOOL | 채널 데이터가 정확하지 않으며 응용 프로그램에서 사용하도록 신뢰할 수 없음을 나타냅니다. 태그가 1로 설정된 경우 모듈 문제를 해결하여 부정확한 원인을 수정해야 합니다.
중요:
태그를 1로 변경하는 조건이 제거되면 태그가 자동으로 0으로 초기화됩니다.
| 0 = 폴트 없음 1 = 폴트 있음 |
Chxx.Uncertain | BOOL | 채널 데이터가 부정확할 수 있지만 부정확성의 정도는 알 수 없음을 나타냅니다. 태그가 1로 설정된 경우 모듈 문제를 해결하여 부정확한 원인을 수정해야 합니다.
중요:
태그를 1로 변경하는 조건이 제거되면 태그가 자동으로 0으로 초기화됩니다.
| 0 = 유효한 데이터 1 = 데이터 유효성이 확실하지 않음 |
Chxx.OpenWire | BOOL | 신호 와이어와 출력 간의 연결이 끊겼거나 모듈에서 RTB가 제거되었습니다. | 0 = 단선 상태가 없거나 단선 감지가 비활성화되었습니다 1 = 단선 상태 있으므로 신호 와이어와 채널 간의 연결이 끊겼거나 모듈에서 RTB가 제거되었습니다 |
Chxx.OverTemperature | BOOL | 이 모듈에는 적용되지 않습니다. | 해당 없음 |
Chxx.FieldPowerOff | BOOL | 필드 전원이 채널에 없습니다. | 0 = 필드 전원이 존재함 1 = 필드 전원이 존재하지 않음 |
Chxx.NotANumber | BOOL | 마지막으로 수신된 채널 데이터가 숫자가 아닌지 여부를 나타냅니다. | 0 = 마지막으로 수신된 채널 데이터가 숫자임 1 = 마지막으로 수신된 채널 데이터가 숫자가 아님 |
Chxx.Underrange | BOOL | 채널 데이터가 이 채널의 범위 미달 임계값보다 작음을 나타냅니다. 예를 들어 채널이 4...20mA 입력 범위에서 작동하면, 채널의 범위 미달 임계값은 <3.0mA입니다. 입력 신호가 0mA인 경우 이 태그는 1로 설정됩니다. | 0 = 채널 데이터가 범위 미달 임계값보다 작지 않음 1 = 채널 데이터가 범위 미달 임계값보다 작습니다 |
Chxx.Overrange | BOOL | 채널 데이터가 이 채널의 범위 초과 임계값보다 큼을 나타냅니다. 예를 들어 채널이 4...20mA 출력 범위에서 작동하면, 채널의 범위 초과 임계값은 >23.0mA입니다. 입력 신호가 24 mA인 경우 이 태그는 1로 설정됩니다. | 0 = 채널 데이터가 범위 초과 임계값보다 크지 않음 1 = 채널 데이터가 범위 초과 임계값보다 큼 |
Chxx.LLAlarm | BOOL | 입력 데이터 값이 낮음 낮음 경보 값보다 작으면 트리거됩니다. 래치가 활성화된 경우 이 경보는 언래치될 때까지 계속 트리거됩니다. 래치가 활성화되지 않은 경우 입력 데이터 값이 낮음 낮음 제한에 경보 데드밴드를 더한 값보다 커지면 경보가 해제됩니다. | 0 = 경보가 트리거되지 않음 1 = 경보가 트리거됨 |
Chxx.LAlarm | BOOL | 입력 데이터 값이 낮음 경보 값보다 작으면 트리거됩니다. 래치가 활성화된 경우 이 경보는 언래치될 때까지 계속 트리거됩니다. 래치가 활성화되지 않은 경우 입력 데이터 값이 낮음 제한에 경보 데드밴드를 더한 값보다 커지면 경보가 해제됩니다. | 0 = 경보가 트리거되지 않음 1 = 경보가 트리거됨 |
Chxx.HAlarm | BOOL | 입력 데이터 값이 높음 경보 값보다 크면 트리거됩니다. 래치가 활성화된 경우 이 경보는 언래치될 때까지 계속 트리거됩니다. 래치가 활성화되지 않은 경우 입력 데이터 값이 높음 제한에서 경보 데드밴드를 뺀 값보다 작아지면 경보가 해제됩니다. | 0 = 경보가 트리거되지 않음 1 = 경보가 트리거됨 |
Chxx.HHAlarm | BOOL | 입력 데이터 값이 높음 높음 경보 값보다 크면 트리거됩니다. 래치가 활성화된 경우 이 경보는 언래치될 때까지 계속 트리거됩니다. 래치가 활성화되지 않은 경우 입력 데이터 값이 높음 높음 제한에서 경보 데드밴드를 뺀 값보다 작아지면 경보가 해제됩니다. | 0 = 경보가 트리거되지 않음 1 = 경보가 트리거됨 |
Chxx.RateAlarm | BOOL | 연속 채널 샘플 간의 변경을 샘플을 채취한 시간 사이의 기간으로 나눈 값이 속도 경보를 초과하면 트리거됩니다. 래치된 경우 이 태그는 언래치될 때까지 설정된 상태로 유지됩니다. | 0 = 경보가 트리거되지 않음 1 = 경보가 트리거됨 |
Chxx.CalFault | BOOL | 이 채널에 대해 마지막으로 시도된 보정이 실패했거나 보정 데이터가 없음을 나타냅니다. 모듈의 전원이 꺼졌다가 다시 켜지거나 채널의 범위 보정에 성공하면 이 태그가 지워집니다. 즉, 0으로 설정됩니다. | 0 = 보정이 실패하지 않음 1 = 보정이 실패함 |
Chxx.Calibrating | BOOL | 채널이 현재 보정 중임을 나타냅니다. | 0 = 채널이 보정되지 않음 1 = 채널이 보정됨 |
Chxx.CalGoodLowRef | BOOL | 보정 프로세스에서 이 채널에 유효한 낮음 기준 신호가 샘플링되었음을 나타냅니다.
중요:
장치 정의 대화 상자에서 보정이 있는 데이터 연결 유형을 사용할 때만 이 태그를 사용할 수 있습니다. 데이터 연결 유형을 사용하는 경우 이 태그는 모듈 태그에 나타나지 않습니다.
| 0 = 이 채널에서 유효한 낮음 기준 신호가 샘플링되지 않았습니다 1 = 이 채널에서 유효한 낮음 기준 신호가 샘플링되었습니다 |
Chxx.CalBadLowRef | BOOL | 보정 프로세스에서 이 채널에 유효하지 않은 낮음 기준 신호가 샘플링되었음을 나타냅니다. 모듈을 성공적으로 보정하려면 이 조건을 수정해야 합니다. 유효하지 않은 낮음 기준 신호로 인해 보정이 중단된 경우 보정이 성공적으로 수행될 때까지 이 채널에 Chxx.CalFault 태그가 설정됩니다.
중요:
장치 정의 대화 상자에서 보정이 있는 데이터 연결 유형을 사용할 때만 이 태그를 사용할 수 있습니다. 데이터 연결 유형을 사용하는 경우 이 태그는 모듈 태그에 나타나지 않습니다.
| 0 = 이 채널에서 유효하지 않은 낮음 기준 신호가 샘플링되지 않았습니다 1 = 이 채널에서 유효하지 않은 낮음 기준 신호가 샘플링되었습니다 |
Chxx.CalGoodHighRef | BOOL | 보정 프로세스에서 이 채널에 유효한 높음 기준 신호가 샘플링되었음을 나타냅니다.
중요:
장치 정의 대화 상자에서 보정이 있는 데이터 연결 유형을 사용할 때만 이 태그를 사용할 수 있습니다. 데이터 연결 유형을 사용하는 경우 이 태그는 모듈 태그에 나타나지 않습니다.
| 0 = 이 채널에서 유효한 높음 기준 신호가 샘플링되지 않았습니다 1 = 이 채널에서 유효한 높음 기준 신호가 샘플링되었습니다 |
Chxx.CalBadHighRef | BOOL | 보정 프로세스에서 이 채널에 유효하지 않은 높음 기준 신호가 샘플링되었음을 나타냅니다. 모듈을 성공적으로 보정하려면 이 조건을 수정해야 합니다. 유효하지 않은 높음 기준 신호로 인해 보정이 중단된 경우 보정이 성공적으로 수행될 때까지 이 채널에 Chxx.CalFault 태그가 설정됩니다.
중요:
장치 정의 대화 상자에서 보정이 있는 데이터 연결 유형을 사용할 때만 이 태그를 사용할 수 있습니다. 데이터 연결 유형을 사용하는 경우 이 태그는 모듈 태그에 나타나지 않습니다.
| 0 = 이 채널에서 유효하지 않은 높음 기준 신호가 샘플링되지 않았습니다 1 = 이 채널에서 유효하지 않은 높음 기준 신호가 샘플링되었습니다 |
Chxx.CalSuccessful | BOOL | 이 채널의 보정이 완료되고 보정 중 상태가 종료되었음을 나타냅니다. 유효한 보정 후 및 새 보정 프로세스가 시작되거나 연결이 닫힐 때까지 이 태그는 설정된 상태로 유지됩니다.
중요:
장치 정의 대화 상자에서 보정이 있는 데이터 연결 유형을 사용할 때만 이 태그를 사용할 수 있습니다. 데이터 연결 유형을 사용하는 경우 이 태그는 모듈 태그에 나타나지 않습니다.
| 0 = 보정이 성공하지 않음 1 = 다음 중 하나:
|
Chxx.Data | REAL | 배율 조정된 엔지니어링 단위의 채널 데이터입니다. | 임의의 값 |
Chxx.RollingTimestamp | INT | 밀리초로 계산되는 15비트 타이머를 지속적으로 실행합니다. 입력 모듈이 채널을 스캔할 때마다 해당 시점의 RollingTimestamp 값도 기록합니다. 사용자 프로그램은 마지막 두 RollingTimestamp 값을 사용하고 데이터 수신 간격을 계산합니다. | 0…32,767 |
의견을 작성 부탁드립니다.