구성 태그 정의 - 5034-IF4IH
이름 | 데이터 유형 | 정의 | 유효한 값 |
|---|---|---|---|
ChXXSourcing | BOOL | 채널이 연결된 장치에 루프 전원을 제공할지 여부를 제어합니다. |
|
Chxx.SensorType | SINT | 센서 유형 | 이 모듈에는 적용되지 않습니다 |
Chxx.NotchFilter | SINT | 노치 필터는 채널의 라인 노이즈를 제거합니다. |
|
Chxx.AlarmDisable | BOOL | 채널의 모든 경보를 비활성화합니다.
중요:
다음 사항을 고려하십시오.
| 0 = 경보 사용 1 = 경보 사용 안 함 |
Chxx.ProcessAlarmLatchEn | BOOL | 명시적으로 언래치될 때까지 래치하도록 프로세스 경보를 구성합니다. 프로세스 경보에는 다음이 포함됩니다.
| 0 = 래치가 비활성화되었습니다 1 = 래치 사용 |
Chxx.RateAlarmLatchEn | BOOL | 명시적으로 언래치될 때까지 래치하도록 속도 경보를 구성합니다. | 0 = 래치가 비활성화되었습니다 1 = 래치 사용 |
Chxx.OpenWireEn | BOOL | 신호 와이어가 해당 채널 중 하나 또는 RTB와의 연결이 끊겼을 때 OpenWire 감지를 구성합니다. | 0 = OpenWire 감지가 비활성화되었습니다 1 = OpenWire 감지가 활성화되었습니다 |
Chxx.Disable | BOOL | 채널을 사용하지 않도록 설정합니다. | 0 = 채널이 활성화되었습니다 1 = 채널 사용 안 함 |
Ch0x.TenOhmOffset | INT | 해당 사항 없음 | 0 |
Chxx.DigitalFilter | INT | 배율 조정에 사용되는 네 개 포인트 중 하나입니다. 높음 엔지니어링은 신호 값이 배율 조정되는 엔지니어링 단위를 결정하는 데 도움이 됩니다. 높음 엔지니어링 단위는 높음 신호 값에 대응합니다. | 0 ~ 32,767ms |
Chxx.LowSignal | REAL | 배율 조정에 사용되는 네 개 포인트 중 하나입니다. 높음 엔지니어링은 신호 값이 배율 조정되는 엔지니어링 단위를 결정하는 데 도움이 됩니다. 높음 엔지니어링 단위는 높음 신호 값에 대응합니다. | 임의의 값 |
Chxx.HighSignal | REAL | 배율 조정에 사용되는 네 개 포인트 중 하나입니다. 높음 엔지니어링은 신호 값이 배율 조정되는 엔지니어링 단위를 결정하는 데 도움이 됩니다. 높음 엔지니어링 단위는 높음 신호 값에 대응합니다. | 임의의 값 |
Chxx.LowEngineering | REAL | 배율 조정에 사용되는 네 개 포인트 중 하나입니다. 높음 엔지니어링은 신호 값이 배율 조정되는 엔지니어링 단위를 결정하는 데 도움이 됩니다. 높음 엔지니어링 단위는 높음 신호 값에 대응합니다. | 임의의 값 |
Chxx.HighEngineering | REAL | 배율 조정에 사용되는 네 개 포인트 중 하나입니다. 높음 엔지니어링은 신호 값이 배율 조정되는 엔지니어링 단위를 결정하는 데 도움이 됩니다. 높음 엔지니어링 단위는 높음 신호 값에 대응합니다. | 임의의 값 |
Chxx.LLAlarmLimit | REAL | 낮음 낮음 경보 트리거 포인트. 입력 신호가 구성된 트리거 포인트 아래로 이동하면 ChxxLLAlarm이 트리거되도록 합니다. 값은 엔지니어링 단위로 표시됩니다. | 임의의 값 |
Chxx.LAlarmLimit | REAL | 낮음 경보 트리거 포인트. 입력 신호가 구성된 트리거 포인트 아래로 이동하면 ChxxLAlarm이 트리거되도록 합니다. 값은 엔지니어링 단위로 표시됩니다. | 임의의 값 |
Chxx.HAlarmLimit | REAL | 높음 경보 트리거 포인트. 입력 신호가 구성된 트리거 포인트 위로 이동하면 ChxxHAlarm이 트리거되도록 합니다. 값은 엔지니어링 단위로 표시됩니다. | 임의의 값 |
Chxx.HHAlarmLimit | REAL | 높음 높음 경보 트리거 포인트. 입력 신호가 구성된 트리거 포인트 위로 이동하면 ChxxHHAlarm이 트리거되도록 합니다. 값은 엔지니어링 단위로 표시됩니다. | 임의의 값 |
Chxx.RateAlarmLimit | REAL | 속도 경보 트리거 포인트. 입력 신호가 구성된 속도 경보보다 빠른 속도로 변경하면 ChxxRateAlarm이 트리거되도록 합니다. 초당 엔지니어링 단위로 구성됩니다. | 0 = 속도 경보가 사용되지 않았습니다 0보다 큰 임의의 값 = 트리거 포인트 |
Chxx.AlarmDeadband | REAL | 입력 데이터가 프로세스 경보의 데드밴드 내에 유지되는 한, 경보 조건이 사라지더라도 프로세스 경보를 설정된 상태로 유지할 수 있습니다. 높음 및 높음 높음 경보 제한에서 데드밴드 값을 빼 이러한 경보의 데드밴드 임계값을 계산합니다. 낮음 및 낮음 낮음 경보 제한에 데드밴드 값을 더해 이러한 경보의 데드밴드 임계값을 계산합니다. | 임의의 음수가 아닌 값 |
의견을 작성 부탁드립니다.