출력 태그 정의 - 5034-IF4, 5034-IF8C, 5034-IF8V
이름 | 데이터 유형 | 정의 | 유효한 값 |
|---|---|---|---|
Chxx.LLAlarmEn | BOOL | 낮음 낮음 경보를 활성화합니다.
중요:
이 경보를 사용하려면 이 태그를 1로 설정하고 동일한 채널의 Chxx.AlarmDisable 구성 태그가 0으로 설정되어 있는지 확인합니다. Chxx.AlarmDisable 구성 태그가 1로 설정된 경우, 즉 경보가 비활성화되어 있는 경우 태그 값에 관계없이 이 경보가 작동하지 않습니다. | 0 = 경보 비활성화 1 = 경보 활성화 |
Chxx.LAlarmEn | BOOL | 낮음 경보를 활성화합니다.
중요:
이 경보를 사용하려면 이 태그를 1로 설정하고 동일한 채널의 Chxx.AlarmDisable 구성 태그가 0으로 설정되어 있는지 확인합니다. Chxx.AlarmDisable 구성 태그가 1로 설정된 경우, 즉 경보가 비활성화되어 있는 경우 태그 값에 관계없이 이 경보가 작동하지 않습니다. | 0 = 경보 비활성화 1 = 경보 활성화 |
Chxx.HAlarmEn | BOOL | 높음 경보를 활성화합니다.
중요:
이 경보를 사용하려면 이 태그를 1로 설정하고 동일한 채널의 Chxx.AlarmDisable 구성 태그가 0으로 설정되어 있는지 확인합니다. Chxx.AlarmDisable 구성 태그가 1로 설정된 경우, 즉 경보가 비활성화되어 있는 경우 태그 값에 관계없이 이 경보가 작동하지 않습니다. | 0 = 경보 비활성화 1 = 경보 활성화 |
Chxx.HHAlarmEn | BOOL | 높음 높음 경보를 활성화합니다.
중요:
이 경보를 사용하려면 이 태그를 1로 설정하고 동일한 채널의 Chxx.AlarmDisable 구성 태그가 0으로 설정되어 있는지 확인합니다. Chxx.AlarmDisable 구성 태그가 1로 설정된 경우, 즉 경보가 비활성화되어 있는 경우 태그 값에 관계없이 이 경보가 작동하지 않습니다. | 0 = 경보 비활성화 1 = 경보 활성화 |
Chxx.RateAlarmEn | BOOL | 속도 경보를 활성화합니다.
중요:
이 경보를 사용하려면 태그를 1로만 설정하면 안 됩니다. 동일한 채널의 Chxx.AlarmDisable 구성 태그가 0으로 설정되어 있는지도 확인해야 합니다.
Chxx.AlarmDisable 구성 태그가 1로 설정된 경우, 즉 경보가 비활성화되어 있는 경우 태그 값에 관계없이 이 경보가 작동하지 않습니다. | 0 = 경보 비활성화 1 = 경보 활성화 |
Chxx.LLAlarmUnlatch | BOOL | 0에서 1로 전환하는 비트의 첫 번째 인스턴스에서 래치된 낮음 낮음 경보를 언래치합니다. | 0 = 낮음 낮음 경보가 래치된 상태로 유지됩니다 1 = 낮음 낮음 경보가 언래치되었습니다 |
Chxx.LAlarmUnlatch | BOOL | 0에서 1로 전환하는 비트의 첫 번째 인스턴스에서 래치된 낮음 경보를 언래치합니다. | 0 = 낮음 경보가 래치된 상태로 유지됨 1 = 낮음 경보가 언래치되었습니다 |
Chxx.HAlarmUnlatch | BOOL | 0에서 1로 전환하는 비트의 첫 번째 인스턴스에서 래치된 높음 경보를 언래치합니다. | 0 = 높음 경보가 래치된 상태로 유지됨 1 = 높음 경보가 언래치되었습니다 |
Chxx.HHAlarmUnlatch | BOOL | 0에서 1로 전환하는 비트의 첫 번째 인스턴스에서 설정된 높음 높음 경보를 언래치합니다. | 0 = 높음 높음 경보가 래치된 상태로 유지됨 1 = 높음 높음 경보가 언래치되었습니다 |
Chxx.RateAlarmUnlatch | BOOL | 0에서 1로 전환하는 비트의 첫 번째 인스턴스에서 설정된 속도 경보를 언래치합니다. | 0 = 비율 경보가 래치된 상태로 유지됨 1 = 속도 경보가 언래치되었습니다 |
Chxx.Calibrate | BOOL | 보정 프로세스를 시작합니다. 이 태그는 유효한 낮음 기준 및 높음 기준 값이 입력에 적용될 때까지 설정된 상태로 유지되어야 합니다. 보정이 완료되기 전에 태그 값이 0으로 전환되면 프로세스가 중지되고 보정이 실패합니다. | 0 = 보정 프로세스를 시작하지 않습니다 1 = 보정 프로세스를 시작합니다 |
Chxx.CalLowRef | BOOL | 상승 에지는 현재 입력 범위 값에 대한 낮음 기준 포인트에서 낮음 보정을 트리거합니다. 이 태그를 설정하려면 먼저 유효한 낮음 기준 신호를 채널에 연결해야 합니다.
중요:
장치 정의에서 보정이 있는 데이터 연결 유형을 사용할 때만 이 태그를 사용할 수 있습니다. 데이터 연결 유형을 사용하는 경우 이 태그는 모듈 태그에 나타나지 않습니다.
| 0 = 낮음 기준 샘플링을 시작하지 않습니다 1 = 낮음 기준 샘플링을 시작합니다 |
Chxx.CalHighRef | BOOL | 상승 에지는 현재 입력 범위 값에 대한 높음 기준 포인트에서 높음 보정을 트리거합니다. 이 태그를 설정하려면 먼저 유효한 높음 기준 신호를 채널에 연결해야 합니다.
중요:
장치 정의에서 보정이 있는 데이터 연결 유형을 사용할 때만 이 태그를 사용할 수 있습니다. 데이터 연결 유형을 사용하는 경우 이 태그는 모듈 태그에 나타나지 않습니다.
| 0 = 높음 기준 샘플링을 시작하지 않습니다 1 = 높음 기준 샘플링을 시작합니다 |
Chxx.SensorOffset | REAL | 센서 또는 센서가 연결된 채널의 알려진 오프셋오류를 보상합니다. 값은 엔지니어링 단위로 표시됩니다. 이 태그의 값은 엔지니어링 단위로 측정된 값에 추가되며 Chxx.Data 입력 태그에 사용됩니다. | 임의의 유효한 부동 값 채널의 작동 범위에 있는 값을 사용합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.