입력 태그 정의 - 5034-IF4, 5034-IF8C, 5034-IF8V

입력 태그 - 5034-IF4, 5034-IF8C, 5034-IF8V
이름
데이터 유형
정의
유효한 값
RunMode
BOOL
채널의 작동 상태
0 = 유휴
1 = 실행
값이 0이면 다음 중 하나를 의미합니다.
  • 연결이 설정되지 않았습니다.
  • 연결이 열렸지만 모듈이 연결에 대한 데이터 생성을 시작하지 않았습니다.
  • 컨트롤러가 프로그램 모드이기 때문에 모듈이 새로운 출력 태그 데이터를 적용하지 않습니다.
값이 1이면 다음을 의미합니다.
  • 연결이 설정되었습니다.
  • 모듈이 연결에 대한 데이터를 생성하고 있습니다.
  • 출력 태그 데이터가 적용되고 있습니다.
ConnectionFaulted
BOOL
연결이 실행 중인지 여부를 나타냅니다.
연결되면 모듈이 이 태그를 0으로 설정합니다. 모듈이 연결되지 않은 경우 태그가 1로 변경됩니다.
0 = 모듈과 컨트롤러 사이에 연결이 있습니다
1 = 연결이 시간 초과되었거나 금지되었습니다
DiagnosticActive
BOOL
임의의 진단이 활성이거나 징후 임계값에 도달했음을 나타냅니다.
0 = 활성 진단 없음
1 = 하나 이상의 진단이 활성이거나 징후 임계값에 도달함.
DiagnosticSequenceCount
SINT
고유 진단 조건이 감지될 때마다 증가하고 분명한 진단 조건이 감지됨에서 감지되지 않음으로 전환될 때 증가합니다.
-128...+127
모듈의 전원이 켜지는 동안을 제외하고 값 0을 건너뜁니다.
Chxx.Fault
BOOL
채널 데이터가 정확하지 않으며 응용 프로그램에서 사용하도록 신뢰할 수 없음을 나타냅니다.
태그가 1로 설정된 경우 모듈 문제를 해결하여 부정확한 원인을 수정해야 합니다.
중요: 태그를 1로 변경하는 조건이 제거되면 태그가 자동으로 0으로 초기화됩니다.
0 = 폴트 없음
1 = 폴트 있음
Chxx.Uncertain
BOOL
채널 데이터가 부정확할 수 있지만 부정확성의 정도는 알 수 없음을 나타냅니다.
태그가 1로 설정된 경우 모듈 문제를 해결하여 부정확한 원인을 수정해야 합니다.
중요: 태그를 1로 변경하는 조건이 제거되면 태그가 자동으로 0으로 초기화됩니다.
0 = 유효한 데이터
1 = 데이터 유효성이 확실하지 않음
Chxx.OpenWire
BOOL
신호 와이어와 출력 간의 연결이 끊겼거나 모듈에서 RTB가 제거되었습니다.
0 = 단선 상태가 없거나 단선 감지가 비활성화되었습니다
1 = 단선 상태 있으므로 신호 와이어와 채널 간의 연결이 끊겼거나 모듈에서 RTB가 제거되었습니다
Chxx.OverTemperature
BOOL
이 모듈에는 적용되지 않습니다.
해당 없음
Chxx.FieldPowerOff
BOOL
필드 전원이 채널에 없습니다.
0 = 필드 전원이 존재함
1 = 필드 전원이 존재하지 않음
Chxx.NotANumber
BOOL
마지막으로 수신된 채널 데이터가 숫자가 아닌지 여부를 나타냅니다.
0 = 마지막으로 수신된 채널 데이터가 숫자임
1 = 마지막으로 수신된 채널 데이터가 숫자가 아님
Chxx.Underrange
BOOL
채널 데이터가 이 채널의 범위 미달 임계값보다 작음을 나타냅니다.
예를 들어 채널이 4...20mA 입력 범위에서 작동하면, 채널의 범위 미달 임계값은 <3.0mA입니다. 입력 신호가 0mA인 경우 이 태그는 1로 설정됩니다.
0 = 채널 데이터가 범위 미달 임계값보다 작지 않음
1 = 채널 데이터가 범위 미달 임계값보다 작습니다
Chxx.Overrange
BOOL
채널 데이터가 이 채널의 범위 초과 임계값보다 큼을 나타냅니다.
예를 들어 채널이 4...20mA 출력 범위에서 작동하면, 채널의 범위 초과 임계값은 >23.0mA입니다. 입력 신호가 24 mA인 경우 이 태그는 1로 설정됩니다.
0 = 채널 데이터가 범위 초과 임계값보다 크지 않음
1 = 채널 데이터가 범위 초과 임계값보다 큼
Chxx.LLAlarm
BOOL
입력 데이터 값이 낮음 낮음 경보 값보다 작으면 트리거됩니다.
래치가 활성화된 경우 이 경보는 언래치될 때까지 계속 트리거됩니다. 래치가 활성화되지 않은 경우 입력 데이터 값이 낮음 낮음 제한에 경보 데드밴드를 더한 값보다 커지면 경보가 해제됩니다.
0 = 경보가 트리거되지 않음
1 = 경보가 트리거됨
Chxx.LAlarm
BOOL
입력 데이터 값이 낮음 경보 값보다 작으면 트리거됩니다.
래치가 활성화된 경우 이 경보는 언래치될 때까지 계속 트리거됩니다. 래치가 활성화되지 않은 경우 입력 데이터 값이 낮음 제한에 경보 데드밴드를 더한 값보다 커지면 경보가 해제됩니다.
0 = 경보가 트리거되지 않음
1 = 경보가 트리거됨
Chxx.HAlarm
BOOL
입력 데이터 값이 높음 경보 값보다 크면 트리거됩니다.
래치가 활성화된 경우 이 경보는 언래치될 때까지 계속 트리거됩니다. 래치가 활성화되지 않은 경우 입력 데이터 값이 높음 제한에서 경보 데드밴드를 뺀 값보다 작아지면 경보가 해제됩니다.
0 = 경보가 트리거되지 않음
1 = 경보가 트리거됨
Chxx.HHAlarm
BOOL
입력 데이터 값이 높음 높음 경보 값보다 크면 트리거됩니다.
래치가 활성화된 경우 이 경보는 언래치될 때까지 계속 트리거됩니다. 래치가 활성화되지 않은 경우 입력 데이터 값이 높음 높음 제한에서 경보 데드밴드를 뺀 값보다 작아지면 경보가 해제됩니다.
0 = 경보가 트리거되지 않음
1 = 경보가 트리거됨
Chxx.RateAlarm
BOOL
연속 채널 샘플 간의 변경을 샘플을 채취한 시간 사이의 기간으로 나눈 값이 속도 경보를 초과하면 트리거됩니다. 래치된 경우 이 태그는 언래치될 때까지 설정된 상태로 유지됩니다.
0 = 경보가 트리거되지 않음
1 = 경보가 트리거됨
Chxx.CalFault
BOOL
이 채널에 대해 마지막으로 시도된 보정이 실패했거나 보정 데이터가 없음을 나타냅니다.
모듈의 전원이 꺼졌다가 다시 켜지거나 채널의 범위 보정에 성공하면 이 태그가 지워집니다. 즉, 0으로 설정됩니다.
0 = 보정이 실패하지 않음
1 = 보정이 실패함
Chxx.Calibrating
BOOL
채널이 현재 보정 중임을 나타냅니다.
0 = 채널이 보정되지 않음
1 = 채널이 보정됨
Chxx.CalGoodLowRef
BOOL
보정 프로세스에서 이 채널에 유효한 낮음 기준 신호가 샘플링되었음을 나타냅니다.
중요: 장치 정의 대화 상자에서 보정이 있는 데이터 연결 유형을 사용할 때만 이 태그를 사용할 수 있습니다. 데이터 연결 유형을 사용하는 경우 이 태그는 모듈 태그에 나타나지 않습니다.
0 = 이 채널에서 유효한 낮음 기준 신호가 샘플링되지 않았습니다
1 = 이 채널에서 유효한 낮음 기준 신호가 샘플링되었습니다
Chxx.CalBadLowRef
BOOL
보정 프로세스에서 이 채널에 유효하지 않은 낮음 기준 신호가 샘플링되었음을 나타냅니다. 모듈을 성공적으로 보정하려면 이 조건을 수정해야 합니다.
유효하지 않은 낮음 기준 신호로 인해 보정이 중단된 경우 보정이 성공적으로 수행될 때까지 이 채널에 Chxx.CalFault 태그가 설정됩니다.
중요: 장치 정의 대화 상자에서 보정이 있는 데이터 연결 유형을 사용할 때만 이 태그를 사용할 수 있습니다. 데이터 연결 유형을 사용하는 경우 이 태그는 모듈 태그에 나타나지 않습니다.
0 = 이 채널에서 유효하지 않은 낮음 기준 신호가 샘플링되지 않았습니다
1 = 이 채널에서 유효하지 않은 낮음 기준 신호가 샘플링되었습니다
Chxx.CalGoodHighRef
BOOL
보정 프로세스에서 이 채널에 유효한 높음 기준 신호가 샘플링되었음을 나타냅니다.
중요: 장치 정의 대화 상자에서 보정이 있는 데이터 연결 유형을 사용할 때만 이 태그를 사용할 수 있습니다. 데이터 연결 유형을 사용하는 경우 이 태그는 모듈 태그에 나타나지 않습니다.
0 = 이 채널에서 유효한 높음 기준 신호가 샘플링되지 않았습니다
1 = 이 채널에서 유효한 높음 기준 신호가 샘플링되었습니다
Chxx.CalBadHighRef
BOOL
보정 프로세스에서 이 채널에 유효하지 않은 높음 기준 신호가 샘플링되었음을 나타냅니다.
모듈을 성공적으로 보정하려면 이 조건을 수정해야 합니다.
유효하지 않은 높음 기준 신호로 인해 보정이 중단된 경우 보정이 성공적으로 수행될 때까지 이 채널에 Chxx.CalFault 태그가 설정됩니다.
중요: 장치 정의 대화 상자에서 보정이 있는 데이터 연결 유형을 사용할 때만 이 태그를 사용할 수 있습니다. 데이터 연결 유형을 사용하는 경우 이 태그는 모듈 태그에 나타나지 않습니다.
0 = 이 채널에서 유효하지 않은 높음 기준 신호가 샘플링되지 않았습니다
1 = 이 채널에서 유효하지 않은 높음 기준 신호가 샘플링되었습니다
Chxx.CalSuccessful
BOOL
이 채널의 보정이 완료되고 보정 중 상태가 종료되었음을 나타냅니다.
유효한 보정 후 및 새 보정 프로세스가 시작되거나 연결이 닫힐 때까지 이 태그는 설정된 상태로 유지됩니다.
중요: 장치 정의 대화 상자에서 보정이 있는 데이터 연결 유형을 사용할 때만 이 태그를 사용할 수 있습니다. 데이터 연결 유형을 사용하는 경우 이 태그는 모듈 태그에 나타나지 않습니다.
0 = 보정이 성공하지 않음
1 = 다음 중 하나:
  • 보정이 성공하고 보정 상태가 종료되었습니다.
  • 보정 데이터가 존재하고 적용되었습니다.
Chxx.Data
REAL
배율 조정된 엔지니어링 단위의 채널 데이터입니다.
임의의 값
Chxx.RollingTimestamp
INT
밀리초로 계산되는 15비트 타이머를 지속적으로 실행합니다.
입력 모듈이 채널을 스캔할 때마다 해당 시점의 RollingTimestamp 값도 기록합니다. 사용자 프로그램은 마지막 두 RollingTimestamp 값을 사용하고 데이터 수신 간격을 계산합니다.
0…32,767
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal