채널 보기 매개 변수(5034-IF4IH)
채널
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
채널 | 이 구성이 적용되는 채널 번호를 표시합니다. |
비활성화 | 채널이 비활성화되는지 여부를 결정합니다. 채널을 비활성화하여 잘못된 폴트 보고(예: 로드 없음 또는 단선 폴트)를 방지하고, 채널 상태 표시기의 폴트 표시를 방지합니다. |
입력 유형 | 채널의 입력 유형을 설정합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
|
입력 범위 | 입력 유형의 입력 범위를 설정합니다. 범위는 선택한 입력 유형에 따라 달라집니다. |
HART 활성화 | HART 장치에 대한 통신을 활성화합니다. |
소스 루프 전력 | 채널이 연결된 장치에 루프 전원을 제공할지 여부를 제어합니다.
|
단선 감지 활성화 | 신호 와이어와 채널 또는 RTB 간의 연결이 끊겼는지를 감지합니다.
|
노치 필터 | 지정된 주파수에서 입력 신호를 약화시키는 노치 필터 값을 설정합니다. 노치 필터는 모듈의 작동 환경에 존재하는 노이즈 주파수를 기반으로 합니다. |
높음 신호 | 배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다. 높음 신호는 입력 신호 단위로 표시되며 배율 조정 시 높음 엔지니어링에 해당합니다. |
낮음 신호 | 배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다. 낮음 신호는 입력 신호 단위로 표시되며 배율 조정 시 낮음 엔지니어링에 해당합니다. |
엔지니어링 단위 | 높음 엔지니어링 및 낮음 엔지니어링의 측정 단위를 설정합니다. |
높음 엔지니어링 | 배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다. 높음 엔지니어링은 높음 신호에 해당하며 신호 값이 조정되는 엔지니어링 단위를 결정하는 데 도움이 됩니다. |
낮음 엔지니어링 | 배율 수식에서 4개의 상수 중 하나를 설정합니다. 낮음 엔지니어링은 낮음 신호에 해당하며 신호 값이 조정되는 엔지니어링 단위를 결정하는 데 도움이 됩니다. |
단위 다시 계산 | 새 배율 조정 상수를 기반으로 엔지니어링 단위로 다음 구성 매개 변수에 대해 새 값을 다시 계산합니다.
팁:
네 가지 배율 조정 매개 변수 중 하나가 변경되면 이 옵션이 활성화됩니다.
|
디지털 필터 | 입력의 노이즈 과도 상태를 부드럽게 하는 데 사용되는 1차 래그 필터의 시간 상수를 0...32,767ms 범위로 설정합니다. 0ms로 설정하면 필터링이 수행되지 않습니다. |
경보 비활성화 | 프로세스 경보가 생성되는지 여부를 결정합니다.
중요:
경보를 사용하려면 Chxx.AlarmDisable 구성 태그를 0로 설정합니다. 또한 동일한 채널의 Chxx.yyAlarmEn 출력 태그가 1로 설정되어야 합니다.
|
의견을 작성 부탁드립니다.