채널 보기 매개 변수(5034-IRT4I)
채널
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
채널 | 이 구성이 적용되는 채널 번호를 표시합니다. |
비활성화 | 채널이 비활성화되는지 여부를 결정합니다. 채널을 비활성화하여 잘못된 폴트 보고(예: 로드 없음 또는 단선 폴트)를 방지하고, 채널 상태 표시기의 폴트 표시를 방지합니다. |
입력 유형 | 채널의 입력 유형을 설정합니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
|
센서 유형 | 입력 유형이 RTD 또는 열전쌍인 경우 채널의 센서 유형을 설정합니다. |
입력 범위 | 입력 유형의 입력 범위를 설정합니다. 범위는 선택한 입력 유형에 따라 달라집니다. 입력 유형이 RTD로 설정되고 센서 유형이 옴이면 입력 범위를 결정해야 합니다. 해상도를 극대화하려면 예상 최대 저항 값을 가장 가깝게 수용하는 범위를 선택합니다. 입력 유형이 RTD로 설정되고 센서 유형이 옴이 아니면 선택한 RTD 유형에 따라 모듈의 성능 최적화에 사용되는 저항 범위가 표시됩니다. |
노치 필터 | 지정된 주파수에서 입력 신호를 약화시키는 노치 필터 값을 설정합니다. 노치 필터는 모듈의 작동 환경에 존재하는 노이즈 주파수와 제어에 필요한 속도 요구 사항을 기준으로 합니다. |
온도 단위 | 센서 유형이 옴(RTD의 경우)으로 설정되지 않고 mV(열전쌍의 경우)로 설정되지 않으면 온도 단위를 설정합니다. |
단위 다시 계산 | 새 배율 조정 상수를 기반으로 엔지니어링 단위로 다음 구성 매개 변수에 대해 새 값을 다시 계산합니다.
팁:
네 가지 배율 조정 매개 변수 중 하나가 변경되면 이 옵션이 활성화됩니다.
|
디지털 필터 | 입력의 노이즈 과도 상태를 부드럽게 하는 데 사용되는 1차 래그 필터의 시간 상수를 0...32,767ms 범위로 설정합니다. 0ms로 설정하면 필터링이 수행되지 않습니다. |
경보 비활성화 | 프로세스 경보가 생성되는지 여부를 결정합니다.
중요:
경보를 사용하려면 Chxx.AlarmDisable 구성 태그를 1로 설정합니다. 또한 동일한 채널의 Chxx.yyAlarmEn 출력 태그가 1로 설정되어야 합니다.
|
의견을 작성 부탁드립니다.