채널0x - 아날로그 출력 매개 변수(5015-U8IHFTXT)

채널0x - 아날로그 출력
에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
채널 비활성화
채널 구성을 비활성화합니다. 기본적으로 선택 취소되어 있습니다.
채널 구성을 비활성화하려면 선택합니다.
잘못된 폴트 보고(예: 로드 없음 또는 단선 폴트)를 방지하고 채널의 FLT LED가 빛을 발산하지 않게 채널을 비활성화합니다.
출력 유형
출력 유형을 지정합니다.
출력 범위
채널 출력 범위를 지정합니다.
HART 활성화
채널에 대해 집계된 HART 연결을 생성하는 HART 기능을 활성화합니다. 기본적으로 선택되어 있습니다.
채널에서 HART 기능을 비활성화하려면 선택 취소합니다.
채널 오프셋
(읽기 전용)
초기화 동안 보류
(읽기 전용)
엔지니어링 단위
높음 및 낮음 엔지니어링 값의 단위를 지정합니다.
높음 신호
배율 조정에 사용되는 높음 신호 값을 신호 단위로 설정합니다. 배율 조정 시 높음 엔지니어링 값에 해당합니다. 배율 조정 수식을 사용합니다. 추가 정보: 배율 및 배율 수식.
높음 엔지니어링
배율 조정에 사용되는 높음 엔지니어링 값을 엔지니어링 단위로 설정합니다. 배율 조정 시 높음 신호 값에 해당합니다. 배율 조정 수식을 사용합니다. 추가 정보: 배율 및 배율 수식.
낮음 신호
배율 조정에 사용되는 낮음 신호 값을 신호 단위로 설정합니다. 배율 조정 시 낮음 엔지니어링 값에 해당합니다. 배율 조정 수식을 사용합니다. 추가 정보: 배율 및 배율 수식.
낮음 엔지니어링
배율 조정에 사용되는 낮음 엔지니어링 값을 엔지니어링 단위로 설정합니다. 배율 조정 시 낮음 신호 값에 해당합니다. 배율 조정 수식을 사용합니다. 추가 정보: 배율 및 배율 수식.
채널 구성 복사
채널 구성 복사
가 열립니다. 현재 채널 구성을 장치의 다른 채널에 사용하려면 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal