채널0x - 아날로그 입력 매개 변수(5015-U8IHFTXT)
채널0x - 아날로그 입력
에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
채널 비활성화 | 채널 구성을 비활성화합니다. 기본적으로 선택 취소되어 있습니다. 채널 구성을 비활성화하려면 선택합니다. 잘못된 폴트 보고(예: 로드 없음 또는 단선 폴트)를 방지하고 채널의 FLT LED가 빛을 발산하지 않게 채널을 비활성화합니다. |
입력 유형 | 채널 입력 유형을 지정합니다. |
입력 범위 | 채널 입력 범위를 지정합니다. |
HART 활성화 | 채널에 대해 집계된 HART 연결을 생성하는 HART 기능을 활성화합니다. 기본적으로 선택되어 있습니다. 채널에서 HART 기능을 비활성화하려면 선택 취소합니다. |
소스 루프 전류 | 채널을 소싱 전류로 설정합니다. 기본적으로 선택되어 있습니다. 채널을 싱크 전류로 설정하려면 선택 취소합니다. |
3와이어 센서 | 소스 루프 전류 를 선택하는 경우 활성화됩니다.사용자 결선을 3와이어 센서로 설정합니다. 기본적으로 선택 취소되어 있습니다. 채널 사용자 결선을 3와이어 센서로 설정하려면 선택합니다. 채널 사용자 결선을 2와이어 센서로 설정하려면 선택 취소합니다. |
엔지니어링 단위 | 높음 및 낮음 엔지니어링 값의 단위를 지정합니다. |
높음 신호 | 배율 조정에 사용되는 높음 신호 값을 신호 단위로 설정합니다. 배율 조정 시 높음 엔지니어링 값에 해당합니다. 배율 조정 수식을 사용합니다. 추가 정보: 배율 및 배율 수식. |
낮음 신호 | 배율 조정에 사용되는 낮음 신호 값을 신호 단위로 설정합니다. 배율 조정 시 낮음 엔지니어링 값에 해당합니다. 배율 조정 수식을 사용합니다. 추가 정보: 배율 및 배율 수식. |
높음 엔지니어링 | 배율 조정에 사용되는 높음 엔지니어링 값을 엔지니어링 단위로 설정합니다. 배율 조정 시 높음 신호 값에 해당합니다. 배율 조정 수식을 사용합니다. 추가 정보: 배율 및 배율 수식. |
낮음 엔지니어링 | 배율 조정에 사용되는 낮음 엔지니어링 값을 엔지니어링 단위로 설정합니다. 배율 조정 시 낮음 신호 값에 해당합니다. 배율 조정 수식을 사용합니다. 추가 정보: 배율 및 배율 수식. |
라인 노이즈 필터(Hz) |
|
진단 | 진단 대화 상자가 열립니다. 진단 정보를 보려면 선택합니다. |
채널 구성 복사 | 채널 구성 복사 가 열립니다. 현재 채널 구성을 장치의 다른 채널에 사용하려면 선택합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.