채널 그룹 1 보기

채널 그룹 1
설정을 사용하여 다음을 수행합니다.
  • 병렬 중복 프로토콜(Parallel Redundancy Protocol, PRP) 네트워크에서 각 LAN의 상태를 모니터링합니다.
  • 진단 카운터를 초기화합니다.
팁:
정보는 온라인 상태이고 링크 중복 엔터티(Link Redundancy Entity, LRE)가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.
병렬 중복 프로토콜이 작동하려면 물리적 네트워크 2개가 별도로 필요합니다. 이러한 네트워크를 LAN A 및 LAN B로 표시합니다.
매개 변수
설명
네트워크 모드
장치 프로필이 병렬 중복 프로토콜(Parallel Redundancy Protocol, PRP) 사용 장치와 온라인으로 연결되어 있음을 보여줍니다.
진단
각 LAN의 카운터 및 상태 정보를 표시합니다.
네트워크 상태
LAN의 상태가 표시됩니다.
  • 정상
    - PRP 네트워크에 문제가 없음을 나타냅니다.
  • 폴트
    - PRP 네트워크에 문제가 있음을 나타냅니다.
네트워크 폴트 카운트
마지막 카운터 초기화 작업 또는 전원 켜기 후
네트워크 상태
매개 변수가 정상에서 폴트로 변경된 횟수를 표시합니다.
전송 카운트
마지막 카운터 초기화 작업 또는 전원 켜기 후 각 LAN을 통해 전송된 PRP 태그 프레임의 수를 표시합니다.
수신 카운트
마지막 카운터 초기화 작업 또는 전원 켜기 후 각 LAN에 수신된 PRP 태그 프레임의 수를 표시합니다.
잘못된 LAN 카운트
마지막 카운터 초기화 작업 또는 전원 켜기 후 잘못된 LAN에 수신된 PRP 태그 프레임의 수를 표시합니다. 예를 들어 LAN B에 수신된 LAN A PRP 태그 프레임(또는 반대 경우)
대개 LAN A에서 LAN B로 교차 연결된 와이어를 나타냅니다.
고유 항목 카운트
마지막 카운터 초기화 작업 또는 전원 켜기 후 하나의 LAN에는 수신되었지만, 다른 LAN에는 수신되지 않은 PRP 태그 프레임의 수를 표시합니다.
대개 다른 LAN에 대한 연결 단절 또는 프레임 손실을 나타냅니다.
중복 항목 카운트
마지막 카운터 초기화 작업 또는 전원 켜기 후 이 LAN에 수신되었지만, 다른 LAN에 이미 수신된 PRP 태그 프레임의 수를 표시합니다.
팁:
이 카운트는 정상 작동 중에 증가하며, 폴트를 나타내지 않습니다.
다중 항목 카운트
마지막 카운터 초기화 작업 또는 전원 켜기 후 다중 중복 항목이 각 LAN에 수신된 PRP 태그 프레임의 수를 표시합니다.
대개 잘못 구성된 네트워크(예: 라우팅 루프)를 표시합니다.
새로 고침
장치의 최신 값을 검색하고 표시합니다.
카운터 초기화
PRP 카운터 값을 0으로 설정하고 값을 현재 카운터 값으로 새로 고칩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal