새 항목 대화 상자 매개 변수
새 항목
대화 상자에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
사용 가능한 항목 수 | 스위치에서 사용할 수 있는 변환 항목 수를 표시합니다. 스위치는 최대 128개의 변환 항목을 지원합니다. |
항목 유형 | 변환 테이블에 추가할 항목의 유형을 정의합니다.
|
시작 공용 IP 주소 | 장치의 공용 주소 또는 시작 주소를 지정합니다. 공용 IP 주소는 고유해야 합니다. 서로 다른 NAT 인스턴스에는 중복이 있을 수 있지만 동일한 인스턴스에는 중복이 있을 수 없습니다. 동일한 인스턴스의 사설-공용 NAT 테이블과 공용-사설 NAT 테이블 모두에 동일한 공용 IP 주소가 나타날 수 있습니다. 유효하지 않은 시작 사설 IP 주소 로 인해 유효 사설 주소 필드가 비어 있게 됩니다. |
시작 사설 IP 주소 | 사설 서브넷의 장치에 대한 기존 주소 또는 시작 주소를 지정합니다. 사설 IP 주소는 고유해야 합니다. 서로 다른 NAT 인스턴스에는 중복이 있을 수 있지만 동일한 인스턴스에는 중복이 있을 수 없습니다. 동일한 인스턴스의 사설-공용 NAT 테이블과 공용-사설 NAT 테이블 모두에 동일한 사설 IP 주소가 나타날 수 있습니다. 유효하지 않은 시작 사설 IP 주소 로 인해 유효 사설 주소 필드가 비어 있게 됩니다. |
범위 | 범위에 포함할 주소 수를 지정합니다. 유효한 값은 1...128입니다. 기본값은 1입니다. 팁 : 범위 내의 각 주소는 하나의 변환 항목으로 계산됩니다. 스위치는 최대 128개의 변환 항목을 지원합니다. |
서브넷 마스크 | 변환할 주소에 대한 유효한 서브넷 마스크 목록을 지정합니다. 유효한 값:
|
유효 공용 주소 | 장치를 나타내는 고유한 공용 주소 또는 고유한 공용 주소 범위를 표시합니다. |
유효 사설 주소 | 변환을 위해 구성된 사설 서브넷의 장치에 대한 기존 주소 또는 기존 주소 범위를 표시합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.